990-6289C-028

Входной коэффициент мощности

Значения указаны для линейной нагрузки 400 В, 50 Гц.

Характеристика ИБП 250 кВА 300 кВА 400 кВА 500 кВА 600 кВА
Нагрузка 25 % 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98
Нагрузка 50 % 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Нагрузка 75 % 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Нагрузка 100 % 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?