建议的线缆规格 - Easy UPS 3M Advanced
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
185 mm²。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线(锡)
-
安装方式 C
PE 规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数使用更高规格的导线。
3+0 并机扩容 | 2+0
并机扩容 2+1 并机冗余 |
1+0 单机 1+1 并机冗余 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS 额定值 | 每相 (mm²) | 零线 (mm2) | PE (mm²) | 每相 (mm²) | 零线 (mm2) | PE (mm²) | 每相 (mm²) | 零线 (mm2) | PE (mm²) | |
100 kW | UPS 输出 |
70 |
2x70 |
35 |
70 |
2x70 |
35 |
70 |
2x70 |
35 |
输入(单市电)/ 旁路(双市电) |
4x50 |
4x95 |
120 |
2x70 |
4x70 |
70 |
70 |
2x70 |
35 |
|
负载 |
4x50 |
4x95 |
120 |
2x70 |
4x70 |
70 |
70 |
2x70 |
35 |
|
150 kW | UPS 输出 | – | – | – |
120 |
120 |
70 |
120 |
120 |
70 |
输入(单市电)/ 旁路(双市电) |
– | – | – |
4x50 |
4x95 |
120 |
120 |
120 |
70 |
|
负载 | – | – | – |
4x50 |
4x95 |
120 |
120 |
120 |
70 |
|
200 kW | UPS 输出 | – | – | – |
2x70 |
2x70 |
70 |
2x70 |
2x70 |
70 |
输入(单市电)/ 旁路(双市电) |
– | – | – |
4x70 |
4x70 |
185 |
2x70 |
2x70 |
70 |
|
负载 | – | – | – |
4x70 |
4x70 |
185 |
2x70 |
2x70 |
70 |
|
250 kW | UPS 输出 | – | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
输入(单市电)/ 旁路(双市电) |
– | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
|
负载 | – | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |