建议的线缆规格 - Easy UPS 3S
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
185 mm²。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆尺寸基于:
-
单芯线缆,U1000 R02V 型
-
仅针对 AC 线缆:最大长度为 70 m 且线路电压降 <3%,安装于疏孔线缆架,XLPE 类绝缘,单层三角排列,在 35°C 及 208 V 电压环境下四根一组的线缆群的谐波电流失真度 (THDI) 为 15% ~ 33%
-
仅针对 DC 线缆:最大长度为 15 m 且线路电压降 <1%。
Easy UPS 3S - 3:1 UPS 系统
Easy UPS 3S - 3:3 UPS 系统
| UPS 额定值 | 3+0 并机扩容 | 2+0
并机扩容 2+1 并机冗余 |
1+0 单机 1+1 并机冗余 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每相 (mm²) | 零线 (mm2) | PE (mm²) | 每相 (mm²) | 零线 (mm2) | PE (mm²) | 每相 (mm²) | 零线 (mm2) | PE (mm²) | ||
| 10 kVA | 负载 |
16 |
2x16 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
6 |
2x6 |
6 |
| 输入(单市电)/ 旁路(双市电) |
16 |
2x16 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
6 |
2x6 |
6 |
|
| UPS 输出 |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
|
| 15 kVA | 负载 |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
6 |
2x6 |
6 |
| 输入(单市电)/ 旁路(双市电) |
25 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
6 |
2x6 |
6 |
|
| UPS 输出 |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
|
| 20 kVA | UPS 输出 |
35 |
2x25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
| 输入(单市电)/ 旁路(双市电) |
35 |
2x25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
|
| 负载 |
10 |
2x10 |
10 |
10 |
2x10 |
10 |
10 |
2x10 |
10 |
|
| 30 kVA | 负载 |
70 |
2X70 |
35 |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
| 输入(单市电)/ 旁路(双市电) |
70 |
2X70 |
35 |
35 |
2x25 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
|
| UPS 输出 |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
|
| 40 kVA | 负载 |
95 |
3x95 |
50 |
50 |
2x50 |
25 |
25 |
2x25 |
16 |
| 输入(单市电)/ 旁路(双市电) |
95 |
3x95 |
50 |
50 |
2x50 |
25 |
25 |
2x25 |
16 |
|
| UPS 输出 |
25 |
2x25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
|
危险