990-6392A-005

Anschließen der Signalkabel für Easy UPS 3L

HINWEIS: Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln.

Die empfohlene Signalkabelgröße beträgt 0,8 mm2.

  1. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung des Ausgangsschalters UOB und des Wartungs-Bypass-Schalters MBB, um Zugang zu den AUX-Schaltern zu erhalten.

    AUX-Schalter in MBB

    HINWEIS: UOB enthält einen AUX-Schalter und MBB enthält drei AUX-Schalter.
  2. Schließen Sie die AUX-Schalter Signalkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) vom Ausgangsschalter UOB in der USV an.
  3. Schließen Sie die Signalkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) vom ersten AUX-Schalter im Wartungs-Bypass-Schalter MBB in der USV an.
  4. Befestigen Sie die Signalkabel an den Zugentlastungen:
  5. Schließen Sie die Innentür und befestigen Sie sie mit den Schrauben.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?