990-6392A-005

Technische Daten für Easy UPS 3L

In Easy UPS 3L-Systemen kann E3MBP60K400H nur als Einzel-Wartungs-Bypass-Panel verwendet werden.

Übersicht über Easy UPS 3L-System mit Wartungs-Bypass-Panel

UIB Eingangsschalter
SSIB Eingangsschalter für statischen Bypass
UOB Ausgangsschalter
MBB Wartungs-Bypass-Schalter
BB Batterieschalter

Einfacher Netzanschluss

Zweifacher Netzanschluss

Empfohlene Kabelquerschnitte

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 240 mm².
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:

  • 90 °C-Leiter

  • Betriebstemperatur: 30 °C

  • Kupferleiter

  • Installationsverfahren C

Die PE-Größe beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-4-54.

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

HINWEIS: Eingangs- und Ausgangskabelgrößen für die USV finden Sie im entsprechenden Installationshandbuch der USV.
USV-Werte   Kabelgröße pro Phase (mm²) Neutral (mm2) PE (mm²)
250 kVA USV-Ausgang 2x120 2x120 120
Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)
4x50 4x50 2 x 50
Last 4x50 4x50 2 x 50
300 kVA USV-Ausgang 2x150 2x150 150
Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)
4x70 4x70 2x70
Last 4x70 4x70 2x70
400 kVA USV-Ausgang 2x240 2x240 240
Eingang (einfacher Netzanschluss)/
Bypass (zweifacher Netzanschluss)
4x95 4x95 2x95
Last 4x95 4x95 2x95

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen

HINWEIS: Für lokale Richtlinien, die 4-polige Schutzschalter erfordern: Wenn erwartet wird, dass der Neutralleiter aufgrund der netzneutralen nichtlinearen Last einen hohen Strom führt, müssen die Spezifikationen des Schalters dem erwarteten Neutralleiterstrom entsprechen.
USV-Werte Schaltertyp Io In Ir Isd
250 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 0.95 1.5-10
300 kVA NS630bN mic2.0 (NS33460) 630 0.9 1.5-10
400 kVA NS800N mic2.0 (NS33466) 800 0.95 1.5-10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?