Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for Easy UPS 3M Advanced
| 3+0 parallelsystem for kapasitet | 2+0
parallelsystem for kapasitet 2+1 parallelsystem for redundans |
1+0 enkelsystem 1+1 parallelsystem for redundans |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS-klassifisering | Brytertype | Io | Ir | Isd | Brytertype | Io | Ir | Isd | Brytertype | Io | Ir | Isd |
| 100 kW |
NSX630H mic2.3 (C63H32D630) |
500 |
1 |
1,5–10 |
NSX400H mic2.3 (C40H32D400) |
320 |
1 |
1,5–10 |
NSX160H TM160D (C16H6TM160) |
160 |
160 |
1250 (fast) |
| 150 kW | – | – | – | – |
NSX630H mic2.3 (C63H32D630) |
500 |
1 |
1,5–10 |
NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
250 |
250 |
5–10 |
| 200 kW | – | – | – | – |
NSX630H mic2.3 (C63H32D630) |
630 |
1 |
1,5–10 |
NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400) |
320 |
1 |
1,5–10 |
| 250 kW | – | – | – | – | – | – | – | – |
NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400) |
400 |
1 |
1,5–10 |