990-6392E-023

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for Easy UPS 3-Phase Modular

MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede kretsbrytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.
  3+0 parallelsystem for kapasitet 2+0 parallelsystem for kapasitet
2+1 parallelsystem for redundans
1+0 enkelsystem
1+1 parallelsystem for redundans
UPS-klassifisering Brytertype Io Ir Isd Brytertype Io Ir Isd Brytertype Io Ir Isd
50 kW

NSX250H TM250D (C25H3TM250)

250

5–10

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

160

1250 (fast)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

80

640 (fast)

100 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

500

1

1,5–10

NSX400H mic2.3 (C40H32D400)

320

1

1,5–10

NSX160H TM160D (C16H6TM160)

160

160

1250 (fast)

150 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

500

1

1,5–10

NSX250H TM250 (C25H3TM250)

250

250

5–10

200 kW

NSX630H mic2.3 (C63H32D630)

630

1

1,5–10

NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400)

320

1

1,5–10

250 kW

NSX400H MiC.2.3 (C40H32D400)

400

1

1,5–10

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.