990-6392E-023

Spesifikasjoner for Easy UPS 3L

I Easy UPS 3L-systemer kan E3MBP60K400H bare brukes som et enkelt panel for vedlikeholdsbypass.

Oversikt over Easy UPS 3L-system med panel for vedlikeholdsbypass

UIB Enhetsinngangsbryter
SSIB Inngangsbryter for statisk svitsj
UOB Enhetsutgangslastbryter
MBB Vedlikeholdsbypasslastbryter
BB Batteribryter

Easy UPS 3L System med enkel forsyningskilde

Easy UPS 3L System med to forsyningskilder

Anbefalte kabelstørrelser for Easy UPS 3L

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må utføres i samsvar med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 240 mm².
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende påstander:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere (tinn)

  • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, brukes større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: Du finner kabelstørrelser for UPS-innganger i installasjonsveiledningen for UPSen.
UPS-klassifisering   Per fase (mm²) Nøytral (mm2) PE (mm²)
250 kVA UPS-utgang 2x120 2x120 120
Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x50 4x50 2x50
Last 4x50 4x50 2x50
300 kVA UPS-utgang 2x150 2x150 150
Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x70 4x70 2x70
Last 4x70 4x70 2x70
400 kVA UPS-utgang 2x240 2x240 240
Inngang (enkel forsyningskilde)/
bypass (to forsyningskilder)
4x95 4x95 2x95
Last 4x95 4x95 2x95

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for Easy UPS 3L

MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede kretsbrytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.
UPS-klassifisering Brytertype Io In Ir Isd
250 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 0.95 1.5-10
300 kVA NS630bN mic2.0 (NS33460) 630 0.9 1.5-10
400 kVA NS800N mic2.0 (NS33466) 800 0.95 1.5-10
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.