990-6392-024

Conectar os fios de sinal do Easy UPS 3L

NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia.

A dimensão recomendada do fio de sinal é 0,8 mm2.

  1. Remova a tampa plástica da chave de saída da unidade UOB e da chave do bypass de manutenção MBB para obter acesso aos interruptores AUX.

    Interruptores AUX em MBB

    NOTA: O UOB contém um interruptor AUX e o MBB contém três interruptores AUX.
  2. Conecte os fios de sinal (não fornecidos) do interruptor AUX da chave de saída da unidade UOB ao nobreak.
  3. Conecte os fios de sinal (não fornecidos) do primeiro interruptor AUX da chave do bypass de manutenção MBB ao nobreak.
  4. Fixe os fios de sinal com passadores de cabos:
  5. Feche a porta interna e fixe com os parafusos.
QR code for this page

Isto foi útil?