990-6392-024

Tamanhos recomendados de parafusos e terminais

Dimensão do cabo Diâmetro do parafuso do terminal Tipo de terminal de cabo
16 mm2 M10x35 mm KST TLK16-10
25 mm2 KST TLK25-10
35 mm2 KST TLK35-10
50 mm2 KST TLK50-10
70 mm2 KST TLK70-10
95 mm2 KST TLK95-10
120 mm2 KST TLK120-10
150 mm2 KST TLK150-10
185 mm2 KST TLK185-10
240 mm2 KST TLK240-10
QR code for this page

Isto foi útil?