990-6392A-024

Especificações do Easy UPS 3L

No Easy UPS 3L, os sistemas E3MBP60K400H podem ser usados somente como um painel do bypass de manutenção simples.

Visão geral do sistema Easy UPS 3L com o painel do bypass de manutenção

UIB Disjuntor de entrada de unidade
SSIB Disjuntor de entrada da chave estática
UOB Interruptor de saída da unidade
MBB Chave do bypass de manutenção
BB Disjuntor da bateria

Sistemas de alimentação única

Sistema de alimentação dupla

Bitola recomendada dos cabos

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão máxima permitida do cabo é 240 mm².
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

As dimensões dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

O tamanho do PE se baseia na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser usados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

NOTA: Consulte o manual de instalação do nobreak para encontrar as dimensões dos cabos de entrada do nobreak.
Potência nominal do nobreak   Por fase (mm²) Neutro (AWG/kcmil) (mm2) PE (mm²)
250 kVA Saída do nobreak 2x120 2x120 120
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla)
4x50 4x50 2x50
Carga 4x50 4x50 2x50
300 kVA Saída do nobreak 2x150 2x150 150
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla)
4x70 4x70 2x70
Carga 4x70 4x70 2x70
400 kVA Saída do nobreak 2x240 2x240 240
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla)
4x95 4x95 2x95
Carga 4x95 4x95 2x95

Proteção upstream recomendada

NOTA: Para instruções locais que exigem disjuntores de 4 polos: Se o condutor neutro tiver que transportar uma corrente elevada, o disjuntor deve ser classificado de acordo com a corrente de neutro esperado devido à carga não linear linha-neutro.
Potência nominal do nobreak Tipo de disjuntor Io In Ir Isd
250 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 0.95 1.5-10
300 kVA NS630bN mic2.0 (NS33460) 630 0.9 1.5-10
400 kVA NS800N mic2.0 (NS33466) 800 0.95 1.5-10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?