990-6392A-024

Especificações do Easy UPS 3M

O Easy UPS 3M, os sistemas E3MBP60K400H podem ser usados como um painel do bypass de manutenção simples ou como um painel do bypass de manutenção paralelo.

Visão geral do sistema Easy UPS 3M com o painel do bypass de manutenção paralelo

UIB Interruptor de entrada da unidade
SSIB Chave de entrada da chave estática
UOB Interruptor de saída da unidade
MBB Chave do bypass de manutenção no nobreak
SIB Comutador de isolamento do sistema
Ext. MBB Chave do bypass de manutenção externo
NOTA: Em sistemas paralelos com uma chave do bypass de manutenção externo (Ext. MBB), as chaves do bypass de manutenção (MBB) dos nobreaks devem ser travadas com cadeado na posição aberta.

Sistemas de alimentação única

Sistema de alimentação dupla

Tamanhos recomendados dos cabos para 400 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão máxima permitida do cabo é 240 mm².
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

As dimensões dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

O tamanho do PE se baseia na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser usados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

NOTA: Consulte o manual de instalação do nobreak para encontrar as dimensões dos cabos de entrada do nobreak.
    Paralelo por capacidade 3+0 Paralelo por capacidade 2+0
Paralelo por redundância 2+1
Simples 1+0
Paralelo por redundância 1+1
Potência nominal do nobreak   Por fase (mm²) Neutro (AWG/kcmil) (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (AWG/kcmil) (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (AWG/kcmil) (mm2) PE (mm²)
60 kVA Saída do nobreak 25 2x25 16 25 2x25 16 25 2x25 16
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla)
2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
Carga 2x70 4x70 70 95 2x95 50 25 2x25 16
80 kVA Saída do nobreak 50 2x50 25 50 2x50 25 50 2x50 25
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla)
2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
Carga 2x95 4x95 95 120 2x120 70 50 2x50 25
100 kVA Saída do nobreak 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
Carga 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
120 kVA Saída do nobreak 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
Carga 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
160 kVA Saída do nobreak 120 120 70 120 120 70
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla)
4x50 4x70 120 120 120 70
Carga 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
200 kVA Saída do nobreak 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla)
4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
Carga 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

Tamanhos recomendados dos cabos para 208 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão máxima permitida do cabo é 240 mm².
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

As dimensões dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

O tamanho do PE se baseia na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser usados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

NOTA: Consulte o manual de instalação do nobreak para encontrar as dimensões dos cabos de entrada do nobreak.
    Paralelo por capacidade 3+0 Paralelo por capacidade 2+0
Paralelo por redundância 2+1
Simples 1+0
Paralelo por redundância 1+1
Potência nominal do nobreak   Por fase (mm²) Neutro (AWG/kcmil) (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (AWG/kcmil) (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (AWG/kcmil) (mm2) PE (mm²)
50 kVA Saída do nobreak 70 2x70 35 70 2x70 35 70 2x70 35
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla)
4x50 4x95 120 2x70 4x70 70 70 2x70 35
Carga 4x50 4x95 120 2x70 2x150 /
4x70
70 70 2x70 35
60 kVA Saída do nobreak 95 2x70 50 95 2x70 50 95 2x70 50
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla)
4x70 4x95 150 2x95 4x70 95 95 120 / 2x70 50
Carga 4x70 4x95 150 2x95 2x150 /
4x70
95 95 120 / 2x70 50
80 kVA Saída do nobreak 120 120 70 120 120 70
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla)
4x50 4x70 120 120 120 70
Carga 2x120 /
4x50
2x150 /
4x70
120 120 120 70
100 kVA Saída do nobreak 2x70 2x70 70 2x70 2x70 70
Entrada (alimentação única)/
bypass (alimentação dupla)
4x70 4x70 185 150 / 2x70 150 /  2x70 70
Carga 2x185 /
4x70
2x185 /
4x70
185 150 / 2x70  150 / 2x70 70

Proteção upstream recomendada para 400 V

NOTA: Para instruções locais que exigem disjuntores de 4 polos: Se o condutor neutro tiver que transportar uma corrente elevada, o disjuntor deve ser classificado de acordo com a corrente de neutro esperado devido à carga não linear linha-neutro.
  Paralelo por capacidade 3+0 Paralelo por capacidade 2+0
Paralelo por redundância 2+1
Simples 1+0
Paralelo por redundância 1+1
Potência nominal do nobreak Tipo de disjuntor Io Ir Isd Tipo de disjuntor Io Ir Isd Tipo de disjuntor Io Ir Isd
60 kVA NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320 1,5-10 NSX250N mic2.2 (LV431870) 200 200 1,5-10 NSX100N TM100D (LV429840)  – 100  –
80 kVA NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 280 280 1,5-10 NSX160N TM160D (LV430840)  – 144  –
100 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320 1,5-10 NSX160N TM160D (LV430840)  – 160  –
120 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 570 570 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400 1,5-10 NSX250N mic2.2 (LV431870) 250 250  1.5-10
160 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320  1.5-10
200 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 630 630 1,5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400  1,5-10

Proteção upstream recomendada para 208 V

NOTA: Para instruções locais que exigem disjuntores de 4 polos: Se o condutor neutro tiver que transportar uma corrente elevada, o disjuntor deve ser classificado de acordo com a corrente de neutro esperado devido à carga não linear linha-neutro.
  Paralelo por capacidade 3+0 Paralelo por capacidade 2+0
Paralelo por redundância 2+1
Simples 1+0
Paralelo por redundância 1+1
Potência nominal do nobreak Tipo de disjuntor Io Ir Isd Tipo de disjuntor Io Ir Isd Tipo de disjuntor Io Ir Isd
50 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320 1.5-10 NSX160N TM160D (LV430840)  – 160  –
60 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 570 570 1.5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400 1.5-10 NSX250N mic2.2 (LV431870) 250 250  1.5-10
80 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 500 1.5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 320 320  1.5-10
100 kVA NSX630N mic2.3 (LV432893) 630 630 1.5-10 NSX400N mic2.3 (LV432693) 400 400  1.5-10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?