990-6392A-028

Технические характеристики для Easy UPS 3L

В системах Easy UPS 3L E3MBP60K400H можно использовать только как панель сервисного байпаса для одиночных систем.

Обзор систем Easy UPS 3L с панелью сервисного байпаса

UIB Переключатель входа
SSIB Входной переключатель модуля статик-свитча
UOB Переключатель выхода блока
MBB Переключатель сервисного байпаса
BB Батарейный автомат

Системы с одиночным вводом питания

Системы с двойным вводом питания

Рекомендуемые сечения кабелей

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам. Максимально допустимое сечение кабеля составляет 240 мм².
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Площади сечения кабелей, приведенные в данном руководстве, основаны на таблице B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:

  • Проводники 90 °C

  • Температура окружающей среды 30 °C

  • Использование медных проводников

  • Метод установки С

Площади сечения кабеля РЕ основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364-4-54.

Если температура окружающей среды выше 30 °C, необходимо использовать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.

Примечание: Сечения кабелей ввода ИБП указаны в руководстве по установке ИБП.
Характеристика ИБП   На фазу (мм²) Нейтраль (мм2) PE (мм²)
250 кВА Выход ИБП 2 x 120 2 x 120 120
Вход (одиночный ввод питания)/
байпас (двойной ввод питания)
4 x 50 4 x 50 2 x 50
Нагрузка 4 x 50 4 x 50 2 x 50
300 кВА Выход ИБП 2 x 150 2 x 150 150
Вход (одиночный ввод питания)/
байпас (двойной ввод питания)
4 x 70 4 x 70 2 x 70
Нагрузка 4 x 70 4 x 70 2 x 70
400 кВА Выход ИБП 2 x 240 2 x 240 240
Вход (одиночный ввод питания)/
байпас (двойной ввод питания)
4 x 95 4 x 95 2 x 95
Нагрузка 4 x 95 4 x 95 2 x 95

Рекомендованная защита входной сети

Примечание: Для местных директив, которым требуются 4-полюсные автоматические выключатели: Если нейтральный проводник несет большой ток из-за нейтральной нелинейной нагрузки, автоматический выключатель должен быть настроен в соответствии с ожидаемым нейтральным током.
Характеристика ИБП Тип автомата Io In Ir Isd
250 кВА NSX630N mic2.3 (LV432893) 500 0.95 1.5-10
300 кВА NS630bN mic2.0 (NS33460) 630 0.9 1.5-10
400 кВА NS800N mic2.0 (NS33466) 800 0.95 1.5-10
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?