990-6399-005

Signalanschlüsse

AUX-Schalter Signal

HINWEIS: Diese Signalkabel sind non-Class 2/non-SELV.
HINWEIS: Zur Verwendung von Class 2/SELV-Signalkabeln können Sie stattdessen den Wartungs-Bypass-Schutzschalter (MBB) mit J2 verbinden.
Anschluss Funktion  
J14-1 AUX-Schalter Wartungs-Bypass-Schalter (MBB)
J14-2 Signalerde (GND)
J14-3 AUX-Schalter Ausgangsschalter (UOB)
J14-4 Signalerde (GND)
J15-1 AUX-Schalter Eingangsschalter des statischen Schalters (SSIB)
J15-2 Signalerde (GND)
J15-3 AUX-Schalter Eingangsschalter (UIB)
J15-4 Signalerde (GND)

Rückspeiseschutzsignal

HINWEIS: Diese Signalkabel sind non-Class 2/non-SELV.

Rückspeiseschutz 1: Bypass-Rückspeiseschutz

Rückspeiseschutz 2: Eingang-Rückspeiseschutz:

Anschluss Funktion  
J16-1 Rückspeisungsrelais 1 gemeinsam
J16-3 Rückspeisungsrelais 1 Schließerkontakt (NO)
J16-5 Rückspeisungsrelais 1 Öffnerkontakt (NC)
J17-1 Rückspeisungsrelais 2 gemeinsam
J17-3 Rückspeisungsrelais 2 Schließerkontakt (NO)
J17-5 Rückspeisungsrelais 2 Öffnerkontakt (NC)

Not-Aus-Signal

HINWEIS: Diese Signalkabel sind Class 2/SELV.
Anschluss Funktion  
J1-1 Not-Aus-Eingangskontakt Schließerkontakt (NO)

Not-Aus Schließerkontakt (NO)

Not-Aus Öffnerkontakt (NC)

J1-2 +12 V
J1-3 NC-Aus-Eingangskontakt Öffnerkontakt (NO)
J1-4 +12 V

Signal: Wartungs-Bypass-Schalter (MBB)

HINWEIS: Diese Signalkabel sind Class 2/SELV.
HINWEIS: Zur Verwendung von non-Class 2/non-SELV-Signalkabeln können Sie stattdessen den Wartungs-Bypass-Schalter (MBB) mit J14 verbinden.
Anschluss Funktion  
J2-1 Interne Verwendung
J2-2 Interne Verwendung
J2-3 AUX-Schalter Wartungs-Bypass-Schalter (Ext. MBB)
J2-4 Signalerde (GND)

Batteriesignal

HINWEIS
Beschädigungsrisiko
Der Umrichter für Batterieschalterkontakt (J3, J4-1 und J4-2) kann die Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösespule mit maximal +24 VDC, 250 mA versorgen. Wird dieser Wert überschritten, kann es zur Beschädigung der USV kommen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Diese Signalkabel sind Class 2/SELV.
Anschluss Funktion  
J3-1 Batterierelais 1, Öffnerkontakt (NC)*
J3-2 Batterierelais 1 Signalerde (GND)
J3-3 Batterierelais 2 Öffnerkontakt (NC)*
J3-4 Batterierelais 2 Signalerde (GND)
J4-1 Batterierelais 3 Öffnerkontakt (NC)*
J4-2 Batterierelais 3 Signalerde (GND)
J4-3 AUX-Schalter BB1
J4-4 Signalerde (GND)
J5-1 AUX-Schalter BB2
J5-2 Signalerde (GND)
J5-3 AUX-Schalter BB3
J5-4 Signalerde (GND)

Eingangskontaktsignal

HINWEIS: Diese Signalkabel sind Class 2/SELV.
Anschluss Funktion  
J6-1 Eingangskontakt 1, Funktion über Display wählen
J6-2 Eingangskontakt 1, Signalerde (GND)
J6-3 Eingangskontakt 2, Funktion über Display wählen
J6-4 Eingangskontakt 2, Signalerde (GND)
J7-1 Eingangskontakt 3, Funktion über Display wählen
J7-2 Eingangskontakt 3, Signalerde (GND)
J7-3 Eingangskontakt 4, Funktion über Display wählen
J7-4 Eingangskontakt 4, Signalerde (GND)
J8-1 Eingangskontakt 5, Funktion über Display wählen
J8-2 Eingangskontakt 5, Signalerde (GND)
J8-3 Eingangskontakt 6, Funktion über Display wählen
J8-4 Eingangskontakt 6, Signalerde (GND)

Ausgangsrelaissignal

HINWEIS: Diese Signalkabel sind Class 2/SELV.
Anschluss Funktion  
J9-1 Ausgangsrelais 1 Schließerkontakt (NO)
J9-2 Ausgangsrelais 1 gemeinsam
J9-3 Ausgangsrelais 2 Schließerkontakt (NO)
J9-4 Ausgangsrelais 2 gemeinsam
J10-1 Ausgangsrelais 3 Schließerkontakt (NO)
J10-2 Ausgangsrelais 3 gemeinsam
J10-3 Ausgangsrelais 4 Schließerkontakt (NO)
J10-4 Ausgangsrelais 4 gemeinsam
J11-1 Ausgangsrelais 5 Schließerkontakt (NO)
J11-2 Ausgangsrelais 5 gemeinsam
J11-3 Ausgangsrelais 6 Schließerkontakt (NO)
J11-4 Ausgangsrelais 6 gemeinsam
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?