990-6399-024

Especificações

Especificações de entrada

Potência nominal do nobreak 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Intervalo da tensão de entrada (V) 323-477 (carga total)
Intervalo de frequência (Hz) 40-70
Corrente nominal de entrada (A) 404 384 370 485 461 444 647 614 592
Corrente máxima de entrada (A)

474

451

434

568

540

520

757

719

693

Limitação da corrente de entrada (A) 600 720 960
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) <3% para cargas lineares
<5% para cargas não lineares
Fator de potência de entrada >0,99
Capacidade máxima de curto-circuito Icc=35 kA
Rampa de partida 7 segundos

Especificações de bypass

Potência nominal do nobreak 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Capacidade de sobrecarga ≤115% contínuo
125% para 10 minutos
150% para 1 minuto
Tensão mínima de bypass (V) 209 221 228 209 221 228 209 221 228
Tensão máxima de bypass (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Frequência (Hz) 50 ou 60
Faixa de frequência (Hz) ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. O padrão é ±10 (selecionável pelo usuário).
Corrente nominal de bypass (A)

384

364

351

460

437

422

614

583

562

Capacidade máxima de curto-circuito Icc=35 kA

Especificações de saída

Potência nominal do nobreak 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Capacidade de sobrecarga* 105% contínuo
125% para 10 minutos
150% para 1 minuto
Regulação de tensão de saída ±1%
Resposta de carga dinâmica 20 milissegundos
Fator de potência de saída 1
Corrente nominal de saída (A)

380

361

348

456

433

417

608

577

556

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) <2%, a 100% de carga linear
<4%, a 100% de carga não linear
Frequência de saída (Hz) 50 ou 60
Taxa de rotação (Hz/s) Programável: 0,5 a 2,0
Padrão é 0,5
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Fator de potência da carga 0,5 capacitivo a 0,5 indutivo sem redução da carga
Corrente de curto-circuito de saída (inversor) 630 A/200 ms 820 A/200 ms 1000 A/200 ms

Especificações da bateria

NOTE: O nobreak suporta de 36 a 50 blocos de batera.
Potência nominal do nobreak 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tensão de carregamento máxima em % da potência de saída 24
Energia máxima de carregamento (kW) 60 72 96
Tensão nominal da bateria (VDC) ±216 a ± 300
Tensão nominal de flutuação (VDC) ±243 a ± 337,5
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) ±172,8 a ± 240
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A)

615-443

738-531

985-709

Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A)

769-554

923-664

1231-886

Compensação de temperatura (por célula)* Programável de 0 a 7 mV/. Padrão é 0 mV/°C.
Corrente de ripple <5% C10

Proteção de upstream recomendada

NOTE: Para instruções locais que exigem disjuntores de 4 polos: Se o condutor neutro tiver que transportar uma corrente elevada, o disjuntor deve ser classificado de acordo com a corrente de neutro esperado devido à carga não linear linha-neutro.
Potência nominal do nobreak 250 kVA 300 kVA 400 kVA
  Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor NSX630F Mic 2.3 (LV432877) NSX630F Mic 2.3 (LV432877) NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469) NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469)
Configuração In Io=500 Io=500 1 1 1 1
Configuração Ir 0.95 0.9 0.9 0.9 0.95 0.9
Configuração Im Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10

Dimensão recomendada dos cabos

DANGER
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão máxima permitida do cabo é 240 mm².
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

As dimensões do cabo deste manual são baseadas na tabela A.52-5 do IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

O tamanho do PE se baseia na tabela 54.3 da IEC 60364-4-54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser usados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

NOTE: Os cabos de bateria são dimensionados para 36 blocos de bateria. Entre em contato com a Schneider Electric para tamanhos de cabos para sistemas com mais de 36 blocos de bateria.

Nobreak 250 kVA

  Dimensão do cabo por fase (mm2) Dimensão do cabo neutro (mm2) Dimensão do cabo PE (mm2))
Entrada 2 x 120 2 x 120 120
Bypass 2 x 120 2 x 120 120
Saída 2 x 120 2 x 120 120
Bateria 2 x 185 2 x 185 185

Nobreak 300 kVA

  Dimensão do cabo por fase (mm2) Dimensão do cabo neutro (mm2) Dimensão do cabo PE (mm2))
Entrada 2 x 150 2 x 150 150
Bypass 2 x 150 2 x 150 150
Saída 2 x 150 2 x 150 150
Bateria 2 x 240 2 x 240 240

Nobreak 400 kVA

  Dimensão do cabo por fase (mm2) Dimensão do cabo neutro (mm2) Dimensão do cabo PE (mm2))
Entrada 2 x 240 2 x 240 240
Bypass 2 x 240 2 x 240 240
Saída 2 x 240 2 x 240 240
Bateria 4 x 150 4 x 150 2 x 150

Conectores recomendados de parafusos e cabos

Bitola do cabo (mm²) Tamanho de parafuso Tipo de cabo
120 M12x35 mm TLK 120-12
150 M12x35 mm TLK 150-12
185 M12x35 mm TLK 185-12
240 M12x35 mm TLK 240-12

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M12 50 Nm

Requisitos de solução de baterias de terceiros

As caixas do disjuntor da bateria da Schneider Electric são recomendadas para a interface da bateria. Entre em contato com a Schneider Electric para obter mais informações.

Requisitos do disjuntor da bateria de terceiros

DANGER
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todos os disjuntores da bateria selecionados devem estar equipados com uma funcionalidade de desarme instantâneo com uma bobina de subtensão ou uma bobina de desarme.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
NOTE: Há mais fatores a serem considerados ao selecionar um disjuntor de bateria do que os requisitos listados abaixo. Entre em contato com a Schneider Electric para obter mais informações.

Requisitos da concepção do disjuntor da bateria

Tensão CC nominal do disjuntor da bateria > Tensão normal da bateria A tensão normal da configuração da bateria é definida como a tensão de bateria nominal mais alta. Isso pode ser equivalente à tensão de flutuação que pode ser definida como o número de blocos de bateria x número de células x tensão de flutuação da célula.
Corrente CC nominal do disjuntor de bateria> Corrente nominal de descarga da bateria Essa corrente é controlada pelo nobreak e deve incluir a corrente de descarga máxima. Será normalmente a corrente no final da descarga (tensão CC mínima de operação ou em condição de sobrecarga ou uma combinação).
Aterramentos CC São necessários três aterramentos CC (+, -, N) para os cabos CC.
Comutadores AUX para monitoramento Um comutador AUX deve ser instalado em cada disjuntor da bateria e conectado ao nobreak. O nobreak pode monitorar um disjuntor de bateria.
Capacidade de interrupção do curto-circuito A capacidade de interrupção do curto-circuito deve ser superior à corrente CC do curto-circuito da configuração (maior) da bateria.
Corrente mínima de desarme A corrente mínima do curto-circuito para desarme do disjuntor da bateria deve coincidir com a configuração (menor) da bateria, a fim de fazer o trip do disjuntor no caso de um curto-circuito, até o fim do período de sua vida útil.

Guia para organização de cabos de bateria

NOTE: Para baterias de terceiros, use apenas baterias de alta classificação para aplicações em nobreaks.
NOTE: Quando o banco de bateria for posicionado remotamente, a organização dos cabos é importante para reduz queda de tensão e indução. A distância entre o banco de bateria e o nobreak não deve exceder 200 m (656 pés). Entre em contato com a Schneider Electric para instalações com maiores distâncias.
NOTE: Para minimizar o risco de radiação eletromagnética, recomenda-se seguir as orientações abaixo e usar suportes metálicos aterrados.
Comprimento do cabo
< 30 m Não recomendado Aceitável Recomendado Recomendado
31–75 m Não recomendado Não recomendado Aceitável Recomendado
76–150 m Não recomendado Não recomendado Aceitável Recomendado
151–200 m Não recomendado Não recomendado Não recomendado Recomendado

Pesos e dimensões do nobreak

Potência nominal do nobreak Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
250 kVA 425 1970 600 850
300 kVA 465 1970 600 850
400 kVA 560 1970 600 850

Pesos e dimensões de transporte do nobreak

Potência nominal do nobreak Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
250 kVA 470 2117 800 1000
300 kVA 510 2117 800 1000
400 kVA 605 2117 800 1000

Espaço livre

NOTE: As dimensões do espaço livre são publicadas somente para o fluxo de ar e o acesso para serviço. Consulte os códigos e normas de segurança local para requisitos adicionais em sua área local.

Ambiental

  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 30 °C -15 °C a 40 °C para sistemas com baterias
-25 °C a 55 °C para sistemas sem baterias
Umidade relativa 0-95% não-condensável
Redução de carga de elevação de acordo com
IEC 62040-3
Fator de redução de carga:
0-1500 m: 1.000
1500-2000 m: 0,975
< 15.000 m acima do nível do mar (ou em um ambiente com pressão do ar equivalente)
Ruído audível <70 dBA a 100% de carga, conforme a ISO3746  
Classe de proteção IP20 (filtro de pó conforme padrão)
Cor RAL 9003

Dissipação de energia térmica

Potência nominal do nobreak 250 kVA 300 kVA 400 kVA
  W BTU/h W BTU/h W BTU/h
Modo normal 14500 49488 17400 59386 23200 79181
Modo de bateria 14000 47782 16800 57338 22400 76451
Modo ECO 2000 6826 2400 8191 3200 10922

Conformidade

Segurança IEC 62040-1:2017, edição 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 1: Requisitos de segurança
IEC 62040-1: 2008-6, primeira edição, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 1: Requisitos gerais e de segurança para nobreak
IEC 62040-1:2013-01, primeira edição emenda 1
EMC IEC 62040-2:2016, Edição 3.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 2: Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC).
IEC 62040-2:2005-10, segunda edição, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 2: Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC)
Desempenho IEC 62040-3: 2011-03, segunda edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 3: Método de especificação dos requisitos de desempenho e testes
Ambiental IEC 62040-4: 2013-04, primeira edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 4: Aspectos ambientais – requisitos e relatos
Marcas

CE, RCM, EAC, WEEE

Transporte

ISTA 2B

Grau de poluição 2
Categoria de sobretensão III
Sistema de aterramento TN-S, TN-C, TT ou IT
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?