990-6399-028

Технические характеристики

Технические характеристики входа

Характеристика ИБП 250 кВА 300 кВА 400 кВА
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Подключения L1, L2, L3, N, PE
Диапазон входного напряжения (В) 323–477 (полная нагрузка)
Диапазон частот (Гц) 40–70
Номинальный входной ток (А) 404 384 370 485 461 444 647 614 592
Максимальный входной ток (A)

474

451

434

568

540

520

757

719

693

Ограничение входного тока (A) 600 720 960
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) <3 % для линейной нагрузки
<5 % для нелинейной нагрузки
Входной коэффициент мощности >0,99
Максимальный номинал тока короткого замыкания Icc = 35 кА
Плавный старт 7 секунд

Технические характеристики байпаса

Характеристика ИБП 250 кВА 300 кВА 400 кВА
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Подключения L1, L2, L3, N, PE
Перегрузочная способность 115 % длительно
125 % на 10 минут
150 % на 1 минуту
Минимальное напряжение байпаса (В) 209 221 228 209 221 228 209 221 228
Максимальное напряжение байпаса (В) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Частота (Гц) 50 или 60
Диапазон частот (%) ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. По умолчанию ±10 (выбирается пользователем).
Номинальный ток байпаса (А)

384

364

351

460

437

422

614

583

562

Максимальный номинал тока короткого замыкания Icc = 35 кА

Технические характеристики выхода

Характеристика ИБП 250 кВА 300 кВА 400 кВА
Напряжение (В) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Подключения L1, L2, L3, N, PE
Перегрузочная способность* 105 % длительно
125 % на 10 минут
150 % на 1 минуту
Регулировка выходного напряжения ±1 %
Динамическая реакция на нагрузку 20 миллисекунд
Коэффициент выходной мощности 1
Номинальный выходной ток (А)

380

361

348

456

433

417

608

577

556

Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) <2 % при линейной нагрузке 100 %,
<4 % при нелинейной нагрузке 100 %
Выходная частота (Гц) 50 или 60
Скорость нарастания выходного напряжения (Гц/с) Программируемое значение: от 0,5 до 2,0
По умолчанию 0,5
Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Коэффициент мощности нагрузки От 0,5 (опережающий) до 0,5 (запаздывающий) без снижения номинальных рабочих характеристик
Вых. кор. зам. (инвертор) 630 А/200 мс 820 А/200 мс 1000 А/200 мс

Технические характеристики батарей

Примечание: ИБП поддерживает 36–50 батарейных блоков.
Характеристика ИБП 250 кВА 300 кВА 400 кВА
Макс. мощность зарядки в % от выходной мощности 24
Максимальная мощность зарядки (кВт) 60 72 96
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) от ±216 до ±300
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) от ±243 до ±337,5
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) от ±172,8 до ±240
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)

615–443

738–531

985–709

Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)

769–554

923–664

1231-886

Температурная компенсация (на ячейку)* Программируется от 0 до 7 мВ/°C. По умолчанию 0 мВ/°C.
Пульсация тока <5 % C10

Рекомендованная защита вышестоящей входной сети

Примечание: Для местных директив, которым требуются 4-полюсные автоматические выключатели: Если нейтральный проводник несет большой ток из-за нейтральной нелинейной нагрузки, автоматический выключатель должен быть настроен в соответствии с ожидаемым нейтральным током.
Характеристика ИБП 250 кВА 300 кВА 400 кВА
  Вход Байпас Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата NSX630F Mic 2.3 (LV432877) NSX630F Mic 2.3 (LV432877) NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469) NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469)
Настройка In Io=500 Io=500 1 1 1 1
Настройка Ir 0.95 0.9 0.9 0.9 0.95 0.9
Настройка Im Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10

Рекомендуемые сечения кабелей

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам. Максимально допустимое сечение кабеля составляет 240 мм².
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Площади сечения кабелей, приведенные в данном руководстве, основаны на таблице A.52-5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:

  • Проводники 90 °C

  • Температура окружающей среды 30 °C

  • Использование медных проводников

  • Метод установки С

Площади сечения кабеля РЕ основаны на таблице 54.3 стандарта МЭК 60364-4-54.

Если температура окружающей среды выше 30 °C, необходимо использовать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.

Примечание: Размер кабелей постоянного тока подобран под 36 батарейных блоков. Свяжитесь с представителями компании Schneider Electric для получения информации о размерах кабелей для систем с более чем 36 батарейными блоками.

ИБП мощностью 250 кВА

  Сечение кабеля на фазу (мм2) Сечение кабеля нейтрали (мм2) Сечение кабеля защитного заземления (мм2))
Вход 2 x 120 2 x 120 120
Байпас 2 x 120 2 x 120 120
Выход 2 x 120 2 x 120 120
Батарея 2 x 185 2 x 185 185

ИБП мощностью 300 кВА

  Сечение кабеля на фазу (мм2) Сечение кабеля нейтрали (мм2) Сечение кабеля защитного заземления (мм2))
Вход 2 x 150 2 x 150 150
Байпас 2 x 150 2 x 150 150
Выход 2 x 150 2 x 150 150
Батарея 2 x 240 2 x 240 240

ИБП мощностью 400 кВА

  Сечение кабеля на фазу (мм2) Сечение кабеля нейтрали (мм2) Сечение кабеля защитного заземления (мм2))
Вход 2 x 240 2 x 240 240
Байпас 2 x 240 2 x 240 240
Выход 2 x 240 2 x 240 240
Батарея 4 x 150 4 x 150 2 x 150

Рекомендуемые болты и наконечники кабелей

Размер кабеля в мм² Резьба болтов Тип кабельного наконечника
120 M12x35 mm TLK 120-12
150 M12x35 mm TLK 150-12
185 M12x35 mm TLK 185-12
240 M12x35 mm TLK 240-12

Требования к моменту затяжки болтов

Резьба болтов Крутящий момент
M12 50 Нм

Требования к решению от стороннего поставщика батарей

Шкафы батарейного размыкателя от компании Schneider Electric рекомендуются для использования с батареями. Обратитесь в компанию Schneider Electric для получения подробной информации.

Требования к сторонним автоматическим выключателям батареи

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все выбранные батарейные автоматы должны быть оснащены функцией мгновенного отключения с катушкой низковольтного размыкателя или катушкой размыкателя шунта.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: При выборе батарейного автомата следует учитывать не только описанные ниже факторы. Свяжитесь с представителем компании Schneider Electric для получения дополнительной информации.

Проектные требования к батарейному автомату

Номинальное напряжение постоянного тока батарейного автомата > Нормальное напряжение батареи Нормальное напряжение конфигурации батареи определяется как наивысшее номинальное напряжение батареи. Это может быть эквивалентно плавающему напряжению, которое может быть определено как количество батарейных блоков x количество элементов x плавающее напряжение ячеек.
Номинальный постоянный ток батарейного автомата > Номинальный ток разряда батареи Этот ток управляется ИБП и должен включать максимальный ток разряда. Как правило, это ток в конце разряда (минимальное рабочее напряжение постоянного тока, состояние перегрузки или комбинация вышеперечисленного).
Клеммы постоянного тока Требуется три отсека постоянного тока (+, -, N) для кабелей постоянного тока.
Вспомогательные переключатели для контроля Один вспомогательный выключатель должен быть установлен в каждом батарейном автомате и подключен к ИБП. ИБП может отслеживать один автоматический выключатель батареи.
Размыкающая способность при коротком замыкании Размыкающая способность при коротком замыкании должна быть выше, чем постоянный ток короткого замыкания (наибольшей) конфигурации батареи.
Минимальный ток срабатывания Минимальный ток короткого замыкания для срабатывания автоматического выключателя батареи должен соответствовать (наименьшей) конфигурации батареи, чтобы отключить выключатель в случае короткого замыкания до истечения срока его службы.

Руководство по упорядочению батарейных кабелей

Примечание: При использовании батарей сторонних поставщиков в ИБП выбирайте только высокопроизводительные батареи.
Примечание: Если массив батарей размещается удаленно, упорядочение кабелей имеет важное значение для снижения потери напряжения и индуктивного сопротивления. Расстояние между массивом батарей и ИБП не должно превышать 200 м (656 футов). Если планируется использовать большее расстояние, обратитесь в компанию Schneider Electric.
Примечание: Чтобы минимизировать опасность электромагнитного излучения, настоятельно рекомендуется следовать нижеизложенным инструкциям и использовать заземленные металлические опоры поддонов.
Длина кабеля
< 30 м Не рекомендуется Допустимо Рекомендуется Рекомендуется
31–75 м Не рекомендуется Не рекомендуется Допустимо Рекомендуется
76–150 м Не рекомендуется Не рекомендуется Допустимо Рекомендуется
151–200 м Не рекомендуется Не рекомендуется Не рекомендуется Рекомендуется

Вес и размеры ИБП

Характеристика ИБП Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
250 кВА 425 1970 600 850
300 кВА 465 1970 600 850
400 кВА 560 1970 600 850

Вес и размеры при транспортировке

Характеристика ИБП Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
250 кВА 470 2117 800 1000
300 кВА 510 2117 800 1000
400 кВА 605 2117 800 1000

Свободное пространство

Примечание: Приведенные значения свободного пространства предназначены только для обеспечения движения воздуха и для технического обслуживания. Для ознакомления с дополнительными требованиями, существующими в вашем регионе, изучите местные требования по безопасности.

Рабочая среда

  Эксплуатация Хранение
Температура от 0 °C до 30 °C от -15 °C до 40 °C для систем с батареями
от -25 °C до 55 °C для систем без батарей
Относительная влажность 0–95 % без конденсации
IECВысота над уровнем моря при снижении нагрузочной способности согласно
МЭК 62040-3
Коэффициент снижения мощности:
0-1500 м: 1,000
1500-2000 м: 0,975
< 15 000 м над уровнем моря (или окружающая среда с аналогичным атмосферным давлением)
Уровень шума <70 дБА при нагрузке 100 % в соответствии с ISO3746  
Класс защиты IP20 (стандартный пылевой фильтр)
Цвет RAL 9003

Рассеиваемое тепло

Характеристика ИБП 250 кВА 300 кВА 400 кВА
  Вт (британские тепловые единицы в час) Вт (британские тепловые единицы в час) Вт (британские тепловые единицы в час)
Обычный режим 14500 49488 17400 59386 23200 79181
Режим работы от батареи 14000 47782 16800 57338 22400 76451
Режим ECO 2000 6826 2400 8191 3200 10922

Соответствие техническим условиям

Безопасность МЭК 62040-1:2017, Издание 2.0, Источники бесперебойного питания (ИБП), часть 1: Требования к безопасности
IEC 62040-1: 2008-6, 1-е издание, Источники бесперебойного питания (UPS), часть 1: Общие требования и требования к безопасности для ИБП
МЭК 62040-1:2013-01, 1-е издание, поправка 1
Электромагнитная совместимость МЭК 62040-2:2016, Издание 3.0, Источники бесперебойного питания (ИБП), часть 2: Требования к электромагнитной совместимости.
МЭК 62040-2:2005-10, 2-е издание, Источники бесперебойного питания (ИБП), часть 2: Требования электромагнитной совместимости (Электромагнитная совместимость)
Производительность IEC 62040-3: 2011-03, 2-е издание Источники бесперебойного питания (UPS) - часть 3: Способ указания требований к производительности и тестированию
Рабочая среда IEC 62040-4: Источники бесперебойного питания (ИБП), издание 1, часть 4, апрель 2013 г. Окружающая среда: требования и отчетность
Маркировки

CE, RCM, EAC, WEEE

Транспорт

ISTA 2B

Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Система заземления TN-S, TN-C, TT или IT
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?