Specifikationer for batteriafbryderboks
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Dette produkt må kun bruges sammen med Easy UPS 3M og Easy UPS 3L.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
E3MBBB60K80H | E3MBBB100K200H | |
---|---|---|
Batteriafbryder | Compact NSX250S DC (LV438990) | Compact NSX630S DC (LV438274) |
Maksimal konfiguration | 4 timers batteridrift | 4 timers batteridrift ved 40-50 batteriblokke 1 times batteridrift ved 36-38 batteriblokke |
Batteritype | VRLA | |
Maksimalt kortslutningsniveau for batteriet (kA) | 20 kA | |
Minimumskortslutningsstrøm til udløsning af kredsløbsafbryderen (A) | 1250 | 1500 |