Caractéristiques du coffret disjoncteur batterie
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ce produit doit uniquement être utilisé avec Easy UPS 3M et Easy UPS 3L.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
E3MBBB60K80H | E3MBBB100K200H | |
---|---|---|
Disjoncteur batterie | Compact NSX250S DC (LV438990) | Compact NSX630S DC (LV438274) |
Configuration maximale | 4 heures d'autonomie | 4 heures d'autonomie pour 40 à 50 blocs batterie 1 heure d'autonomie pour 36 à 38 blocs batterie |
Type de batterie | VRLA | |
Niveau de court-circuit maximal de la batterie (kA) | 20 kA | |
Courant de court-circuit minimal pour déclencher le disjoncteur (A) | 1 250 | 1 500 |