Dane techniczne skrzynki wyłączników baterii
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Produkt może być używany tylko w zestawieniu z zasilaczem Easy UPS 3M i Easy UPS 3L.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
E3MBBB60K80H | E3MBBB100K200H | |
---|---|---|
Wyłącznik baterii | Kompaktowy NSX250S DC (LV438990) | Kompaktowy NSX630S DC (LV438274) |
Konfiguracja maksymalna | 4 godziny pracy | 4 godziny pracy dla bloków bateryjnych 40–50 1 godzina pracy dla bloków bateryjnych 36–38 |
Typ baterii | VRLA | |
Maksymalny prąd zwarciowy baterii (kA) | 20 kA | |
Minimalny prąd zwarciowy do wyzwolenia wyłącznika automatycznego (A) | 1250 | 1500 |