Conformidade
Segurança | IEC 62040-1:2017, edição 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 1: Requisitos
de segurança IEC 62040-1: 2008-6, primeira edição, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 1: Requisitos gerais e de segurança para nobreak IEC 62040-1:2013-01, primeira edição emenda 1 |
EMC | IEC 62040-2:2016, Edição 3.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 2: Requisitos
de compatibilidade eletromagnética (EMC). IEC 62040-2:2005-10, segunda edição, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 2: Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) |
Desempenho | IEC 62040-3: 2011-03, segunda edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 3: Método de especificação dos requisitos de desempenho e testes |
Ambiental | IEC 62040-4: 2013-04, primeira edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 4: Aspectos ambientais – requisitos e relatos |
Marcas |
CE, RCM, EAC, WEEE |
Transporte |
ISTA 2B |
Grau de poluição | 2 |
Categoria de sobretensão | III |
Sistema de aterramento | TN-S, TN-C, TT ou IT |