990-6287A-024

Configurações padrão

Configurações Valor padrão Configurações disponíveis
Brilho do display 63 1-63
Tempo lim luz fundo (s) 60 10-255
ID do dispositivo 1 1-255
Taxa de transmissão 9600 2400, 4800, 9600, 14400, 19200
Tempo limite senha (minutos) 3 0-120
Data 2015-01-01  
Hora 00:00:00  
Modo de operação Modo único Modo único, Modo ECO
Inicialização automática Ativar Ativar, Desativar
Taxa carga autoenvelhec (%) 60 18-100
Modo do conversor freq Desativar Desativar, Ativar
Operação LBS LBS desativado LBS desativado, LBS mestre, LBS escravo
Atraso na transferência (s) 1 020
Atraso na transf. par. (s) 10 0 -200
EPO transfere para bypass Desativar Desativar, Ativar
Frequência de saída (Hz) 50 50, 60
Tensão de saída (V) 400 380, 400, 415
Compens tensão de saída (%) 0,0 -5.0, -4.5, -4.0, -3.5, -3.0, -2.5, -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0
Tensão RMS mín. do bypass (%) -45 -10, -15, -20, -30, -45
Tensão RMS máx. do bypass (%) 15 em 415 V, 20 em 400 V, 25 em 380 V 10, 15, 20, 25
Intervalo de freq bypass (%) 10 1, 2, 4, 5, 10
Taxa rotação de saída (Hz/s) 0,5 0,5-2,0
Use bypass ON c/ SCR superaq. Desativar Desativar, Ativar
Transf permitidas para bypass 10 3-10
ID paralelo 1 1-6
Número de nobreaks paralelos: 2 2-6
Nº nobreaks par redundantes 0 0, 1, 2, 3, 4, 5
Seq. no banco de baterias 1: 1 1-12
Seq. no banco de baterias 2: 1 1-12
Seq. no banco de baterias 3: 1 1-12
Blocos de bat por string: 36 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Capacidade bloco de bat (Ah) 7 7-2000
Recarga periódica (M) 0 45-65
Corrente máxima de carga 0,1 0,05-0,2
Tensão de flutuação (V) 2,25 2,20-2,29
Tensão de equalização (V) 2,30 2,30-2,40
Duração da recarga (min.): 240 0-999
Comp. de temp. da Carga de flut. 0.000 0,000-0,007
Recarga Desativar Ativar, Desativar
Alarme sem bateria conectada Ativar Ativar, Desativar
Banco de baterias comum Não Sim, Não
Status disjuntor bat. externo 1: Ativar Desativar, Ativar
Status disjuntor bat. externo 2: Ativar Desativar, Ativar
Status disjuntor bat. externo 3: Ativar Desativar, Ativar
Trip do disjuntor da bateria Ativar Desativar, Ativar
Backfeed na entrada Ativar Desativar, Ativar
Backfeed no bypass Ativar Desativar, Ativar
Status do MBB externo Desativar Desativar, Ativar
Status SPD externo Ativar Desativar, Ativar
SAÍDA 01 Desativar Desativar, Alarme comum, Em operação normal, Na bateria, Bypass estático, Bypass de manutenção, Sobrecarga na saída, Ventilador inoperante, Bateria inoperante, Bateria desconectada, Tensão da bat. baixa, Entrada fora de tol., Bypass fora de tol., EPO ativo, Carregando
SAÍDA 02 Desativar
SAÍDA 03 Desativar
SAÍDA 04 Desativar
SAÍDA 05: Desativar
SAÍDA 06: Desativar
ENTRADA 01 Desativar Desativar, INV ON, INV OFF, bateria inoperante, Genset ligado , Alarme personalizado 3, Alarme personalizado 4, Desativar ECO, INV OFF forçada, Forçar desl carregador
ENTRADA 02 Desativar
ENTRADA 03 Desativar
ENTRADA 04 Desativar
ENTRADA 05: Desativar
ENTRADA 06: Desativar
Config do autoteste Desativar autoteste autom

Desativar autoteste autom , autoteste a cada mês, autoteste todos os dias

Autoteste a cada 0 Dia 0 hora 0 minuto  
Tipo autoteste Personaliz

10 segundos, 10 minutos, EOD, -10%, Personaliz

Verific filtro pó (meses) 3 0, 3, 4, 5, 12
Contador filtro pó (dias) 0  
QR code for this page

Isto foi útil?