Spécifications d'installation pour ASI de 250-400 kVA avec batteries externes
Caractéristiques des entrées
Puissance nominale de l'ASI | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Plage de tension d'entrée (V) | 323-477 (pleine charge) | ||||||||
Plage de fréquence (Hz) | 40-70 | ||||||||
Courant d'entrée nominal (A) | 404 | 384 | 370 | 485 | 461 | 444 | 647 | 614 | 592 |
Courant d'entrée maximal (A) |
474 |
451 |
434 |
568 |
540 |
520 |
757 |
719 |
693 |
Limitation du courant d'entrée (A) | 600 | 720 | 960 | ||||||
Distorsion harmonique totale (THDI) | < 3 % pour les charges linéaires < 5 % pour les charges non linéaires |
||||||||
Facteur de puissance d'entrée | > 0,99 | ||||||||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | Icc = 35 kA | ||||||||
Montée en puissance | 7 secondes |
Caractéristiques du bypass
Puissance nominale de l'ASI | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Capacité de surcharge | ≤ 115 % en continu 125 % pendant 10 minutes 150 % pendant 1 minute |
||||||||
Tension de bypass minimale (V) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
Tension de bypass maximale (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
Fréquence (Hz) | 50 ou 60 | ||||||||
Plage de fréquence (%) | ± 1, ± 2, ± 4, ± 5, ± 10. La valeur par défaut est ±10 (sélectionnable par l'utilisateur). | ||||||||
Courant nominal de bypass (A) |
384 |
364 |
351 |
460 |
437 |
422 |
614 |
583 |
562 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | Icc = 35 kA |
Caractéristiques des sorties
Puissance nominale de l'ASI | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Capacité de surcharge * | 105 % en continu 125 % pendant 10 minutes 150 % pendant 1 minute |
||||||||
Régulation de la tension de sortie | ± 1 % | ||||||||
Réponse de charge dynamique | 20 millisecondes | ||||||||
Facteur de puissance de sortie | 1 | ||||||||
Courant de sortie nominal (A) |
380 |
361 |
348 |
456 |
433 |
417 |
608 |
577 |
556 |
Distorsion harmonique totale (THDU) | < 2 % pour une charge linéaire
de 100 % < 4 % pour une charge non linéaire de 100 % |
||||||||
Fréquence de sortie (Hz) | 50 ou 60 | ||||||||
Vitesse de balayage (Hz/s) | Programmable : de 0,5 à 2,0 La valeur par défaut est 0,5 |
||||||||
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) | VFI-SS-111 | ||||||||
Facteur de puissance de la charge | De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement | ||||||||
Courant de court-circuit sortie (onduleur) | 630 A/200 ms | 820 A/200 ms | 1 000 A/200 ms |
Caractéristiques des batteries
Puissance nominale de l'ASI | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA |
---|---|---|---|
Puissance de charge maximale en % de puissance de sortie | 24 | ||
Puissance de charge maximale (kW) | 60 | 72 | 96 |
Tension nominale de la batterie (VDC) | ± 216 à ± 300 | ||
Tension nominale flottante (VDC) | ± 243 à ± 337,5 | ||
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) | ± 172,8 à ± 240 | ||
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) |
615-443 |
738-531 |
985-709 |
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) |
769-554 |
923-664 |
1231-886 |
Compensation de température (par cellule) * | Programmable entre 0 et 7 mV/°C. La valeur par défaut est 0 mV/°C. | ||
Taux d'ondulation du courant | < 5 % C10 |
Protection amont préconisée
Puissance nominale de l'ASI | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur | NSX630F Mic 2.3 (LV432877) | NSX630F Mic 2.3 (LV432877) | NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) | NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) | NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469) | NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469) |
Paramètre In | Io=500 | Io=500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paramètre Ir | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.9 |
Paramètre Im | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |
Sections de câbles recommandées
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 240 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau A.52-5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
La taille de PE est basée sur le tableau 54.3 de la norme CEI 60364-4-54.
Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
ASI de 250 kVA
Section de câble par phase (mm2) | Section de câble neutre (mm2) | Section de câble PE (mm2) ) | |
---|---|---|---|
Entrée | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
Bypass | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
Sortie | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
Batterie | 2 x 185 | 2 x 185 | 185 |
ASI de 300 kVA
Section de câble par phase (mm2) | Section de câble neutre (mm2) | Section de câble PE (mm2) ) | |
---|---|---|---|
Entrée | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
Bypass | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
Sortie | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
Batterie | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
ASI de 400 kVA
Section de câble par phase (mm2) | Section de câble neutre (mm2) | Section de câble PE (mm2) ) | |
---|---|---|---|
Entrée | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
Bypass | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
Sortie | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
Batterie | 4 x 150 | 4 x 150 | 2 x 150 |
Recommandation des tailles de vis et cosses
Section de câble (mm²) | Taille de vis | Type de cosse |
---|---|---|
120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |
Caractéristiques des couples de serrage
Taille de vis | Couple |
---|---|
M12 | 50 Nm |
Poids et dimensions de l'ASI
Puissance nominale de l'ASI | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
---|---|---|---|---|
250 kVA | 425 | 1970 | 600 | 850 |
300 kVA | 449 | 1970 | 600 | 850 |
400 kVA | 538 | 1970 | 600 | 850 |
Poids et dimensions de l'ASI, emballage inclus
Puissance nominale de l'ASI | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
---|---|---|---|---|
250 kVA | 470 | 2117 | 800 | 1000 |
300 kVA | 503 | 2117 | 800 | 1000 |
400 kVA | 584 | 2117 | 800 | 1000 |
Dégagement
Caractéristiques environnementales
En fonctionnement | Entreposage | |
---|---|---|
Température | de 0 à 30 °C | de -15 à 40 °C pour les systèmes
avec batteries de -25 à 55 °C pour les systèmes sans batteries |
Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | |
Déclassement
en fonction de l'altitude selon la norme CEI 62040-3 |
Facteur
de déclassement de puissance : 0-1 500 m : 1 000 1 500–2 000 m : 0,975 |
< 15 000 m au-dessus du niveau de la mer (ou dans un environnement avec une pression atmosphérique équivalente) |
Alarme sonore | < 70 dBA pour une charge de 100 % selon ISO3746 | |
Catégorie de protection | IP20 (filtre anti-poussière standard) | |
Couleur | RAL 9003 |
Dissipation thermique
Puissance nominale de l'ASI | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/h | W | BTU/h | W | BTU/h | |
Mode normal | 14 500 | 49 488 | 17 400 | 59 386 | 23 200 | 79 181 |
Mode batterie | 14 000 | 47 782 | 16 800 | 57 338 | 22 400 | 76 451 |
Mode ECO | 2 000 | 6 826 | 2 400 | 8 191 | 3 200 | 10 922 |