Planificación de instalación para SAI de 500-600 kVA con baterías externas
Especificaciones de entrada
Potencia nominal del SAI | 500 kVA | 600 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Conexiones | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Rango de tensión de entrada (V) | 323-477 (a plena carga) | |||||
Rango de frecuencia (Hz) | 40-70 | |||||
Corriente de entrada nominal (A) | 808 | 768 | 740 | 970 | 921 | 888 |
Corriente de entrada máxima (A) | 946 | 899 | 866 | 1135 | 1079 | 1040 |
Límite de corriente de entrada (A) | 1080 | 1320 | ||||
Distorsión armónica total de corriente (THDI) | <3 % para cargas lineales <5 % para cargas no lineales |
|||||
Factor de potencia de entrada | >0,99 | |||||
Clasificación máxima de cortocircuito | Icc = 35 kA | |||||
Rampa de corriente de entrada | 7 s |
Especificaciones de derivación
Potencia nominal del SAI | 500 kVA | 600 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Conexiones | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Capacidad de sobrecarga | ≤115 % continuo 125 % durante 10 minutos 150 % durante 1 minuto |
|||||
Tensión de derivación mínima (V) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
Tensión de derivación máxima (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | |||||
Rango de frecuencias (%) | ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. El valor predeterminado es ±10 (seleccionable por el usuario). | |||||
Corriente de derivación nominal (A) | 767 | 729 | 703 | 921 | 875 | 843 |
Clasificación máxima de cortocircuito | Icc = 35 kA |
Especificaciones de salida
Potencia nominal del SAI | 500 kVA | 600 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Conexiones | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Capacidad de sobrecarga* | 105 % continuo 125 % durante 10 minutos 150 % durante 1 minuto |
|||||
Regulación de tensión de salida | ±1 % | |||||
Respuesta de carga dinámica | 20 milisegundos | |||||
Factor de potencia de salida | 1 | |||||
Corriente de salida nominal (A) | 760 | 722 | 696 | 912 | 866 | 835 |
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <2 % a 100 % de carga lineal, <4 % a 100 % de carga no lineal |
|||||
Frecuencia de salida (Hz) | 50 o 60 | |||||
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) | Programable: De 0,5 a 2,0 Valor por defecto: 0,5 |
|||||
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||||
Factor de potencia de carga | De 0,5 en adelante a 0,5 en retardo sin reducción | |||||
Corriente de cortocircuito de salida (inversor) | 1,2 kA /200 ms | 1,5 kA /200 ms |
Especificaciones de batería
Potencia nominal del SAI | 500 kVA | 600 kVA |
---|---|---|
Potencia de carga máxima como porcentaje de la potencia de salida | 21 % | 22 % |
Máxima potencia de carga (kW) | 108 | 132 |
Tensión nominal de batería (VCC) | De ± 216 a ± 300 | |
Tensión de flotación nominal (VCC) | De ± 243 a ± 337,5 | |
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) | De ± 172.8 a ± 240 | |
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 1231-886 | 1470-1058 |
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 1539-1102 | 1847-1323 |
Compensación de temperatura (por celda)* | Programable de 0 a 7 mV/°C. Por defecto: 0 mV/°C. | |
Corriente de ondulación | <5 % C10 |
Protección aguas arriba recomendada
Potencia nominal del SAI | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) |
Valor de In | 1 | 1 | 1 | 1 |
Valor de Ir | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Valor de Im | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |
Dimensiones recomendadas de los cables
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima
permitida es de 240 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla A.52-5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
SAI de 500 kVA
Dimensión de los cables por fase (mm2) | Dimensión de los cables del neutro (mm2) | Dimensión de los cables de PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrada | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Derivación | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Salida | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Batería | 6 x 120 | 6 x 120 | 3 x 120 |
SAI de 600 kVA
Dimensión de los cables por fase (mm2) | Dimensión de los cables del neutro (mm2) | Dimensión de los cables de PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrada | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Derivación | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Salida | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Batería | 6 x 150 | 6 x 150 | 3 x 150 |
Pernos y terminales de cable recomendados
Dimensión de los cables (mm²) | Tamaño del perno | Tipo de terminal del cable |
---|---|---|
120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M12 | 50 Nm |
Peso y dimensiones del SAI
Potencia nominal del SAI | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
500 kVA | 665 | 1970 | 1000 | 850 |
600 kVA | 745 | 1970 | 1000 | 850 |
Peso y dimensiones del SAI con embalaje
Potencia nominal del SAI | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
500 kVA | 720 | 2100 | 1200 | 1015 |
600 kVA | 800 | 2100 | 1200 | 1015 |
Espacio libre
Condiciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura | De 0 °C a 30 °C | De -15 °C a 40 °C para sistemas con baterías De -25 °C a 55 °C para sistemas sin baterías |
Humedad relativa | 0-95 % sin condensación | |
Reducción de
la potencia por altitud según IEC 62040-3 |
Factor
de reducción de potencia: 0-1500 m: 1,000 1500-2000 m: 0,975 |
< 15 000 m por encima del nivel del mar (o en un entorno con presión de aire equivalente) |
Ruido audible | <72 dBA a plena carga según ISO3746 | |
Grado de protección | IP20 (filtro de polvo estándar) | |
Color | RAL 9003 |
Disipación del calor
Potencia nominal del SAI | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|
W | BTU/h | W | BTU/h | |
Modo normal | 31800 | 108507 | 37200 | 126932 |
Modo de batería | 28550 | 97417 | 33960 | 115877 |
Modo ECO | 3250 | 11090 | 3480 | 11874 |