990-6289C-028

Список моделей

ИБП

  • E3LUPS250KHS: Easy UPS 3L 250 кВА, 400 В, запуск 5x8

  • E3LUPS300KHS: Easy UPS 3L 300 кВА, 400 В, запуск 5x8

  • E3LUPS400KHS: Easy UPS 3L 400 кВА, 400 В, запуск 5x8

  • E3LUPS500KHS: Easy UPS 3L 500 кВА, 400 В, запуск 5x8

  • E3LUPS600KHS: Easy UPS 3L 600 кВА, 400 В, запуск 5x8

Батареи

  • E3MCBC7C: Шкаф для стандартной батареи Easy UPS 3M шириной 700 мм с батареями, IEC — Конфигурация C

  • E3MCBC7D: Шкаф для стандартной батареи Easy UPS 3M шириной 700 мм с батареями, IEC — Конфигурация D

  • E3MCBC10A: Шкаф для стандартной батареи Easy UPS 3M шириной 1000 мм с батареями, IEC — Конфигурация А

  • E3MCBC10B: Шкаф для стандартной батареи Easy UPS 3M шириной 1000 мм с батареями, IEC — Конфигурация B

  • E3MCBC10C: Шкаф для стандартной батареи Easy UPS 3M шириной 1000 мм с батареями, IEC — Конфигурация C

  • E3MCBC10D: Шкаф для стандартной батареи Easy UPS 3M шириной 1000 мм с батареями, IEC — Конфигурация D

  • E3MCBC10E: Шкаф для стандартной батареи Easy UPS 3M шириной 1000 мм с батареями, IEC — Конфигурация E

  • E3MBBB100K200H: Шкаф батарейного размыкателя 630 A, один автоматический выключатель батареи для Easy UPS 3M/3L

  • E3MBBK100K200H: Комплект батарейных автоматов 630 A, один автоматический выключатель батареи для Easy UPS 3M/3L

Панель сервисного байпаса

  • E3MBP60K400H: Панель сервисного байпаса для Easy UPS 3M мощностью 60–200 кВА и Easy UPS 3L мощностью 250–400 кВА.

Шкаф с нижним вводом

  • GVBEC: Шкаф с нижним вводом для Galaxy VL и Easy UPS 3L. Применимо только для Easy UPS 3L 500-600 кВА (E3LUPS500KHS и E3LUPS600KHS).

Параметры

  • E3SOPT001. Сетевая карта серии Easy UPS 3

  • E3LOPT001: Набор Easy UPS 3L для параллельных систем с кабелем длиной 20 м

  • E3LOPT002: Набор для синхронизации Easy UPS 3M/3L с кабелем длиной 20 м

  • E3MOPT005: Набор для холодного запуска Easy UPS 3M для 60-200 кВА

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?