990-6289C-037

型号列表

UPS

  • E3LUPS250KHS:Easy UPS 3L 250 kVA 400 V,带 start-up 5x8 开机服务

  • E3LUPS300KHS:Easy UPS 3L 300 kVA 400 V,带 start-up 5x8 开机服务

  • E3LUPS400KHS:Easy UPS 3L 400 kVA 400 V,带 start-up 5x8 开机服务

  • E3LUPS500KHS:Easy UPS 3L 500 kVA 400 V,带 start-up 5x8 开机服务

  • E3LUPS600KHS:Easy UPS 3L 600 kVA 400 V,带 start-up 5x8 开机服务

电池解决方案

  • E3MCBC7C:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 700 mm 宽 - 配置 C

  • E3MCBC7D:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 700 mm 宽 - 配置 D

  • E3MCBC10A:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 A

  • E3MCBC10B:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 B

  • E3MCBC10C:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 C

  • E3MCBC10D:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 D

  • E3MCBC10E:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 E

  • E3MBBB100K200H:电池断路器箱 630 A、一个用于 Easy UPS 3M/3L 的断路器

  • E3MBBK100K200H:电池断路器套件 630 A、一个用于 Easy UPS 3M/3L 的断路器

维修旁路面板

  • E3MBP60K400H:维修旁路面板,适用于 Easy UPS 3M 60-200 kVA 和 Easy UPS 3L 250-400 kVA

底部进线机柜

  • GVBEC:Galaxy VL 和 Easy UPS 3L 的底部进线机柜。仅适用于 Easy UPS 3L 500-600 kVA(E3LUPS500KHS 和 E3LUPS600KHS)。

选项

  • E3SOPT001:Easy UPS 3 系列网卡

  • E3LOPT001:Easy UPS 3L 并机套件(20 m 线缆)

  • E3LOPT002:Easy UPS 3M/3L 同步套件(20 m 线缆)

  • E3MOPT005:Easy UPS 3M 60-200 kVA 冷启动套件

本页的QR代码

这有帮助吗?