Sections de câbles recommandées pour le système Easy UPS 3-Phase Modular
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 185 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre (étain)
-
Méthode d'installation C
La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-4-54.
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
| Parallèle non redondant 3+0 | Parallèle
non redondant 2+0 Parallèle redondant 2+1 |
Unitaire 1+0 Parallèle redondant 1+1 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale de l'ASI | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | |
| 50 kW | Sortie de l'ASI |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
2x50 |
2x95 |
50 |
70 |
2x70 |
35 |
16 |
2x16 |
16 |
|
| Charge |
2x50 |
2x95 |
50 |
70 |
2x70 |
35 |
16 |
2x16 |
16 |
|
| 100 kW | Sortie de l'ASI |
70 |
2x70 |
35 |
70 |
2x70 |
35 |
70 |
2x70 |
35 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
4x50 |
4x95 |
120 |
2x70 |
4x70 |
70 |
70 |
2x70 |
35 |
|
| Charge |
4x50 |
4x95 |
120 |
2x70 |
4x70 |
70 |
70 |
2x70 |
35 |
|
| 150 kW | Sortie de l'ASI | – | – | – |
120 |
120 |
70 |
120 |
120 |
70 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
– | – | – |
4x50 |
4x95 |
120 |
120 |
120 |
70 |
|
| Charge | – | – | – |
4x50 |
4x95 |
120 |
120 |
120 |
70 |
|
| 200 kW | Sortie de l'ASI | – | – | – |
2x70 |
2x70 |
70 |
2x70 |
2x70 |
70 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
– | – | – |
4x70 |
4x70 |
185 |
2x70 |
2x70 |
70 |
|
| Charge | – | – | – |
4x70 |
4x70 |
185 |
2x70 |
2x70 |
70 |
|
| 250 kW | Sortie de l'ASI | – | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
– | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
|
| Charge | – | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
|
DANGER