Easy UPS 3-Phase Modular용 권장 케이블 크기
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 185mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 도전체
-
실내 온도 30°C
-
구리 도전체 사용(Tin)
-
설치 방법 C
PE 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.
실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 사용해야 합니다.
| 3+0 병렬 용량 | 2+0
병렬 용량 2+1 병렬 리던던트 |
1+0 단일 1+1 병렬 리던던트 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS 정격 | 위상별(mm²) | 중성선(mm2) | PE(mm²) | 위상별(mm²) | 중성선(mm2) | PE(mm²) | 위상별(mm²) | 중성선(mm2) | PE(mm²) | |
| 50 kW | UPS 출력 |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
| 입력(단일
주 전원)/ 바이패스(이중 주 전원) |
2x50 |
2x95 |
50 |
70 |
2x70 |
35 |
16 |
2x16 |
16 |
|
| 부하 |
2x50 |
2x95 |
50 |
70 |
2x70 |
35 |
16 |
2x16 |
16 |
|
| 100 kW | UPS 출력 |
70 |
2x70 |
35 |
70 |
2x70 |
35 |
70 |
2x70 |
35 |
| 입력(단일
주 전원)/ 바이패스(이중 주 전원) |
4x50 |
4x95 |
120 |
2x70 |
4x70 |
70 |
70 |
2x70 |
35 |
|
| 부하 |
4x50 |
4x95 |
120 |
2x70 |
4x70 |
70 |
70 |
2x70 |
35 |
|
| 150 kW | UPS 출력 | – | – | – |
120 |
120 |
70 |
120 |
120 |
70 |
| 입력(단일
주 전원)/ 바이패스(이중 주 전원) |
– | – | – |
4x50 |
4x95 |
120 |
120 |
120 |
70 |
|
| 부하 | – | – | – |
4x50 |
4x95 |
120 |
120 |
120 |
70 |
|
| 200 kW | UPS 출력 | – | – | – |
2x70 |
2x70 |
70 |
2x70 |
2x70 |
70 |
| 입력(단일
주 전원)/ 바이패스(이중 주 전원) |
– | – | – |
4x70 |
4x70 |
185 |
2x70 |
2x70 |
70 |
|
| 부하 | – | – | – |
4x70 |
4x70 |
185 |
2x70 |
2x70 |
70 |
|
| 250 kW | UPS 출력 | – | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
| 입력(단일
주 전원)/ 바이패스(이중 주 전원) |
– | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
|
| 부하 | – | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
|
위험