Рекомендуемые сечения кабелей для систем 400 В
![]() |
---|
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Площади сечения кабелей, приведенные в данном руководстве, основаны на таблице B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Температура окружающей среды 30 °C
-
Использование медных проводников
-
Метод установки С
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
Сечение кабелей между ИБП и батарейным автоматом для Easy UPS 3M
Комплекты батарейного автомата | Подключение | 60 кВА | 80 кВА | 100 кВА | 120 кВА | 160 кВА | 200 кВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x E3MBBK60K80H | DC+, N, DC- (мм²) | 50 | 70 | – | – | – | – |
PE (мм²) | 25 | 35 | – | – | – | – | |
2 x E3MBBK60K80H | DC+, N, DC- (мм²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | – |
PE (мм²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | – | |
1 x E3MBBK100K200H | DC+, N, DC- (мм²) | – | – | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 |
PE (мм²) | – | – | 70 | 70 | 95 | 120 | |
2 x E3MBBK100K200H | DC+, N, DC- (мм²) | – | – | – | 150 | 150 | 150 |
PE (мм²) | – | – | – | 95 | 95 | 95 |
Сечение кабелей на линейку для кабелей между батарейным автоматом и батарейным блоком для Easy UPS 3M
Количество линеек батарей | Подключение | 60 кВА | 80 кВА | 100 кВА | 120 кВА | 160 кВА | 200 кВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 линейка аккумуляторных батарей | Batt+, N, Batt- (мм²) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 |
PE (мм²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 | |
2 линейки аккумуляторных батарей | Batt+, N, Batt- (мм²) | 25 | 35 | 70 | 70 | 95 | 120 |
PE (мм²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 50 | 70 | |
3 линейки аккумуляторных батарей | Batt+, N, Batt- (мм²) | 16 | 16 | 50 | 50 | 50 | 70 |
PE (мм²) | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
4 линейки аккумуляторных батарей | Batt+, N, Batt- (мм²) | 16 | 16 | 35 | 35 | 35 | 50 |
PE (мм²) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Сечение кабелей между ИБП и батарейным автоматом для Easy UPS 3L
Комплекты батарейного автомата | Подключение | 250 кВА | 300 кВА | 400 кВА | 500 кВА | 600 кВА |
---|---|---|---|---|---|---|
1 x E3MBBK100K200H | DC+, DC- (мм²) | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | – | – |
PE, N (мм²) | 120 | 120 | 120 | – | – | |
2 x E3MBBK100K200H | DC+, DC- (мм²) | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 |
PE (мм²) | 70 | 95 | 120 | 120 | 120 | |
N (мм²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
3 x E3MBBK100K200H | DC+, DC- (мм²) | – | – | – | 2 x 120 | 2 x 120 |
PE, N (мм²) | – | – | – | 120 | 120 |
Сечение кабелей на линейку для кабелей между батарейным автоматом и батарейным блоком для Easy UPS 3L
Количество линеек батарей:* | Подключение | 250 кВА | 300 кВА | 400 кВА | 500 кВА | 600 кВА |
---|---|---|---|---|---|---|
1 линейка аккумуляторных батарей | Batt+, N, Batt- (мм²) | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 | 2 x 120 |
PE (мм²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
2 линейки аккумуляторных батарей | Batt+, N, Batt- (мм²) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
PE (мм²) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
3 линейки аккумуляторных батарей | Batt+, N, Batt- (мм²) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
PE (мм²) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
4 линейки аккумуляторных батарей | Batt+, N, Batt- (мм²) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PE (мм²) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |