990-5996D-005

Empfohlene Kabelquerschnitte für 208 V-Systeme

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
HINWEIS: Der Überlast- und Kurzschlussschutz muss durch Dritte gewährleistet werden.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:

  • 90 °C-Leiter

  • Raumtemperatur: 30 °C

  • Kupferleiter

  • Installationsverfahren C

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

Kabelgrößen für Kabel zwischen USV und Batterieschalter für Easy UPS 3M

Batterieschalter im Wandgehäuse Anschluss 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
1xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (mm²)

70

70

PE (mm²)

35

35

2xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (mm²)

50

50

50

70

PE (mm²)

25

25

25

35

1xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (mm²)

2x70

2x70

PE (mm²)

70

70

Kabelgrößen pro Reihe für Kabel zwischen Batterieschalter und Batteriebank für Easy UPS 3M

Anzahl Batteriereihen Anschluss 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
1 Batteriereihe Batt+, N, Batt- (mm²)

70

70

2x70

2x70

PE (mm²)

35

35

70

70

2 Batteriereihen Batt+, N, Batt- (mm²)

35

35

70

70

PE (mm²)

16

16

35

35

3 Batteriereihen Batt+, N, Batt- (mm²)

16

16

50

50

PE (mm²)

16

16

25

25

4 Batteriereihen Batt+, N, Batt- (mm²)

16

16

35

35

PE (mm²)

16

16

16

16

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?