Empfohlene Kabelquerschnitte für 208 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung
entsprechen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:
-
90 °C-Leiter
-
Betriebstemperatur: 30 °C
-
Kupferleiter
-
Installationsverfahren C
Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.
Kabelgrößen für Kabel zwischen USV und Batterieschalter für Easy UPS 3M
Batterieschalterkits | Anschluss | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
---|---|---|---|---|---|
1 x E3MBBK60K80H | DC+, N, DC- (mm²) |
70 |
70 |
– |
– |
PE (mm²) |
35 |
35 |
– |
– |
|
2 x E3MBBK60K80H | DC+, N, DC- (mm²) |
50 |
50 |
50 |
70 |
PE (mm²) |
25 |
25 |
25 |
35 |
|
1 x E3MBBK100K200H | DC+, N, DC- (mm²) |
– |
– |
2 x 70 |
2 x 70 |
PE (mm²) |
– |
– |
70 |
70 |
Kabelgrößen pro Reihe für Kabel zwischen Batterieschalter und Batteriebank für Easy UPS 3M
Anzahl Batteriereihen | Anschluss | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
---|---|---|---|---|---|
1 Batteriereihe | Batt+, N, Batt- (mm²) |
70 |
70 |
2 x 70 |
2 x 70 |
PE (mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
|
2 Batteriereihen | Batt+, N, Batt- (mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
PE (mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
|
3 Batteriereihen | Batt+, N, Batt- (mm²) |
16 |
16 |
50 |
50 |
PE (mm²) |
16 |
16 |
25 |
25 |
|
4 Batteriereihen | Batt+, N, Batt- (mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
PE (mm²) |
16 |
16 |
16 |
16 |