Dimensioni dei cavi consigliate per Easy UPS 3S
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 185 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano su:
-
Cavi unipolari di tipo U1000 R02V
-
Specifiche per cavi CA: Lunghezza massima 70 m con calo di tensione di linea < 3% installati su passerelle portacavi perforate, isolamento di tipo XLPE, formazione a trifoglio a strato singolo, THDI tra 15% e 33%, 35 °C a 208 V raggruppati in quattro cavi a contatto
-
Specifiche per cavi CC: Lunghezza massima 15 m con calo di tensione di linea < 1%
Easy UPS 3S - Sistema UPS 3:1
Easy UPS 3S – Sistema UPS 3:3
Valori nominali dell'UPS | Capacità in parallelo 3+0 | Capacità
in parallelo 2+0 In parallelo ridondante 2+1 |
Singolo 1+0 In parallelo ridondante 1+1 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | Per fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | Per fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | ||
10 kVA | Carico |
16 |
2x16 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
6 |
2x6 |
6 |
Ingresso (singola rete di alimentazione)/ bypass (doppia rete di alimentazione) |
16 |
2x16 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
6 |
2x6 |
6 |
|
Uscita UPS |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
|
15 kVA | Carico |
16 |
2X16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
6 |
2x6 |
6 |
Ingresso (singola rete di alimentazione)/ bypass (doppia rete di alimentazione) |
25 |
2X16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
6 |
2x6 |
6 |
|
Uscita UPS |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
6 |
2x6 |
6 |
|
20 kVA | Uscita UPS |
35 |
2X25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
Ingresso (singola rete di alimentazione)/ bypass (doppia rete di alimentazione) |
35 |
2X25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
10 |
2x10 |
10 |
|
Carico |
10 |
2x10 |
10 |
10 |
2x10 |
10 |
10 |
2x10 |
10 |
|
30 kVA | Carico |
70 |
2x70 |
35 |
25 |
2X25 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
Ingresso (singola rete di alimentazione)/ bypass (doppia rete di alimentazione) |
70 |
2x70 |
35 |
35 |
2X25 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
|
Uscita UPS |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
|
40 kVA | Carico |
95 |
3X95 |
50 |
50 |
2X50 |
25 |
25 |
2x25 |
16 |
Ingresso (singola rete di alimentazione)/ bypass (doppia rete di alimentazione) |
95 |
3X95 |
50 |
50 |
2X50 |
25 |
25 |
2x25 |
16 |
|
Uscita UPS |
25 |
2x25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |
25 |
2x25 |
16 |