990-6289D-006

Peso y dimensiones

Peso y dimensiones del armario de baterías clásicas

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1038 1900 1010 845
E3MCBC10B 1164 1900 1010 845
E3MCBC10C 1280 1900 1010 845
E3MCBC10D 1041 1900 1010 845
1023 1900 1010 845
E3MCBC10E 1170 1900 1010 845
1152 1900 1010 845
NOTA: Los modelos E3MCBC10D y E3MCBC10E están provistos de dos armarios.

Peso y dimensiones con embalaje del armario de baterías clásicas

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
E3MCBC7C 551 1980 815 970
E3MCBC7D 820 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970

Peso y dimensiones de la caja del disyuntor de batería

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
E3MBBB100K200H 38 800 500 280

Peso y dimensiones con embalaje de la caja del disyuntor de batería

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
E3MBBB100K200H 65 1200 825 530

Peso y dimensiones del kit de disyuntor de batería

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
E3MBBK100K200H 13 530 320 230

Peso y dimensiones con embalaje del kit de disyuntor de batería

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
E3MBBK100K200H 29 800 500 570

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

Peso y dimensiones con embalaje del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
E3MBP60K400H 110 1200 810 600
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?