990-6289C-028

Вес и размеры

Вес и размеры шкафа для стандартной батареи

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
E3MCBC7A 736 1900 710 845
E3MCBC7B 909 1900 710 845
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1097 1900 1010 845
E3MCBC10B 1277 1900 1010 845
E3MCBC10C 1404 1900 1010 845
E3MCBC10D 1100 1900 1010 845
1082 1900 1010 845
E3MCBC10E 1280 1900 1010 845
1262 1900 1010 845
Примечание: E3MCBC10D и E3MCBC10E состоят из двух шкафов.

Вес и размеры при транспортировке шкафа для стандартных батарей с батареями

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
E3MCBC7A 756 1980 815 970
E3MCBC7B 929 1980 815 970
E3MCBC7C 551 1980 815 970
E3MCBC7D 820 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970
E3MCBC10C 1424 1980 1130 970
E3MCBC10D 1120 1980 1130 970
1102 1980 1130 970
E3MCBC10E 1300 1980 1130 970
1282 1980 1130 970
Примечание: E3MCBC10D и E3MCBC10E состоят из двух шкафов.

Вес и размеры шкафа батарейного автомата

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
E3MBBB100K200H 38 800 500 280

Вес и размеры при транспортировке шкафа батарейного автомата

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
E3MBBB100K200H 65 1200 825 530

Вес и размеры комплекта батарейного автомата

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
E3MBBK100K200H 13 530 320 230

Вес и размеры при транспортировке комплекта батарейного автомата

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
E3MBBK100K200H 29 800 500 570

Вес и размеры панели сервисного байпаса

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

Вес и размеры панели сервисного байпаса при транспортировке

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
E3MBP60K400H 110 1200 810 600
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?