990-5996B-024

Configurações do desarme para operação com o Easy UPS 3L a um fator de potência 0,9

Com duas caixas de disjuntor de bateria E3MBBB100K200H

Potência nominal do nobreak 500 kVA

Tempo máximo de autonomia da bateria (minutos) Blocos de bateria Total de sequências de bateria Disjuntor da bateria 1 Disjuntor da bateria 2
Sequências de bateria Configuração Ir/Im (A) Sequências de bateria Configuração Ir/Im (A)
15 36 2 1 600/1500 1 600/1500
30 38 2 1 600/1500 1 600/1500
240 40-50 2 1 600/1500 1 600/1500
5 38-42 3 2 600/1500 1 480/1500
10 44-46 3 2 600/1500 1 420/1500
15 48-50 3 2 600/1500 1 420/1500
15 36 4 2 600/1500 2 600/1500
30 38 4 2 600/1500 2 600/1500
240 40-50 4 2 600/1500 2 600/1500
5 36-38 5 3 600/1500 2 600/1500
10 40 5 3 600/1500 2 540/1500
15 42-44 5 3 600/1500 2 480/1500
30 46 5 3 600/1500 2 480/1500
240 48-50 5 3 600/1500 2 420/1500
15 36 6 3 600/1500 3 600/1500
30 38 6 3 600/1500 3 600/1500
240 40-50 6 3 600/1500 3 600/1500
5 36 7 4 600/1500 3 600/1500
10 38 7 4 600/1500 3 600/1500
15 40-42 7 4 600/1500 3 540/1500
30 44 7 4 600/1500 3 480/1500
240 46-50 7 4 600/1500 3 480/1500
15 36 8 4 600/1500 4 600/1500
60 38 8 4 600/1500 4 600/1500
240 40-50 8 4 600/1500 4 600/1500

Potência nominal do nobreak 600 kVA

Tempo máximo de autonomia da bateria (minutos) Blocos de bateria Total de sequências de bateria Disjuntor da bateria 1 Disjuntor da bateria 2
Sequências de bateria Configuração Ir/Im (A) Sequências de bateria Configuração Ir/Im (A)
5 36-38 2 1 600/1500 1 600/1500
10 40 2 1 600/1500 1 600/1500
15 42-44 2 1 600/1500 1 600/1500
30 46 2 1 600/1500 1 600/1500
240 48-50 2 1 600/1500 1 600/1500
5 46-50 3 2 600/1500 1 480/1500
5 36-38 4 2 600/1500 2 600/1500
10 40 4 2 600/1500 2 600/1500
15 42-44 4 2 600/1500 2 600/1500
30 46 4 2 600/1500 2 600/1500
240 48-50 4 2 600/1500 2 600/1500
5 40-46 5 3 600/1500 2 600/1500
10 48 5 3 600/1500 2 540/1500
15 50 5 3 600/1500 2 480/1500
5 36-38 6 2 600/1500 2 600/1500
10 40 6 3 600/1500 3 600/1500
15 42-44 6 3 600/1500 3 600/1500
30 46 6 3 600/1500 3 600/1500
240 48-50 6 3 600/1500 3 600/1500
5 38-42 7 4 600/1500 3 600/1500
10 44-46 7 4 600/1500 3 600/1500
15 48-50 7 4 600/1500 3 540/1500
5 36-38 8 4 600/1500 4 600/1500
10 40 8 4 600/1500 4 600/1500
15 42-44 8 4 600/1500 4 600/1500
30 46 8 4 600/1500 4 600/1500
240 48-50 8 4 600/1500 4 600/1500

Com três caixas de disjuntor de bateria E3MBBB100K200H

Potência nominal do nobreak 500 kVA

Tempo máximo de autonomia da bateria (minutos) Blocos de bateria Total de sequências de bateria Disjuntor da bateria 1 Disjuntor da bateria 2 Disjuntor da bateria 3
Sequências de bateria Configuração Ir/Im (A) Sequências de bateria Configuração Ir/Im (A) Sequências de bateria Configuração Ir/Im (A)
60 36-38 3 1 480/1500 1 480/1500 1 480/1500
240 40-50 3 1 480/1500 1 480/1500 1 480/1500
15 36 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
30 38 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
240 40-50 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
60 36-38 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
240 40-50 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 36-38 6 2 480/1500 2 480/1500 2 480/1500
240 40-50 6 2 480/1500 2 480/1500 2 480/1500
60 36-38 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
240 40-50 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
60 36-38 8 3 540/1500 3 540/1500 2 420/1500
240 40-50 8 3 540/1500 3 540/1500 2 420/1500
60 36-38 9 3 480/1500 3 480/1500 3 480/1500
240 40-50 9 3 480/1500 3 480/1500 3 480/1500
60 36-38 10 4 600/1500 3 420/1500 3 420/1500
240 40-50 10 4 600/1500 3 420/1500 3 420/1500
60 36-38 11 4 540/1500 4 540/1500 3 420/1500
240 40-50 11 4 540/1500 4 540/1500 3 420/1500
60 36-38 12 4 480/1500 4 480/1500 4 480/1500
240 40-50 12 4 480/1500 4 480/1500 4 480/1500

Potência nominal do nobreak 600 kVA

Tempo máximo de autonomia da bateria (minutos) Blocos de bateria Total de sequências de bateria Disjuntor da bateria 1 Disjuntor da bateria 2 Disjuntor da bateria Box 3
Sequências de bateria Configuração Ir/Im (A) Sequências de bateria Configuração Ir/Im (A) Sequências de bateria Configuração Ir/Im (A)
60 36-38 3 1 600/1500 1 600/1500 1 600/1500
240 40-50 3 1 600/1500 1 600/1500 1 600/1500
5 36-38 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
10 40 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
15 42-44 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
30 46 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
240 48-50 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
15 36 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 38 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
240 40-50 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 36-38 6 2 600/1500 2 600/1500 2 600/1500
240 40-50 6 2 600/1500 2 600/1500 2 600/1500
15 36-38 7 3 600/1500 2 480/1500 2 480/1500
30 40 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
240 42-50 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
60 36-38 8 3 600/1500 3 600/1500 2 420/1500
240 40-50 8 3 600/1500 3 600/1500 2 420/1500
60 36-38 9 3 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
240 40-50 9 3 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
15 36 10 4 600/1500 3 540/1500 3 540/1500
60 38 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
240 40-50 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
60 36-38 11 4 600/1500 4 600/1500 3 480/1500
240 40-50 11 4 600/1500 4 600/1500 3 480/1500
60 36-38 12 4 600/1500 4 600/1500 4 600/1500
240 40-50 12 4 600/1500 4 600/1500 4 600/1500
QR code for this page

Isto foi útil?