规格
400 V 系统的规格
输入规格
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
连接 | L1、L2、L3、N、PE | ||||||||
输入电压范围 (V) | 342-477(满负载时)* | ||||||||
频率范围 (Hz) | 40–70 | ||||||||
额定输入电流 (A) | 96 | 91 | 88 | 128 | 122 | 117 | 160 | 152 | 146 |
最大输入电流 (A) | 109 | 104 | 100 | 154 | 146 | 141 | 186 | 177 | 170 |
输入电流限制 (A) | 155 | 206 | 258 | ||||||
总谐波失真度 (THDI) | <3%(线性负载) | ||||||||
输入功率因数 | > 0.99 | ||||||||
最大短路电流 | Icc=10 kA | ||||||||
保护 | 保险丝 | ||||||||
缓启动 | 7 秒 |
旁路规格
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
连接 | L1、L2、L3、N、PE | ||||||||
过载能力 | 110% 持续 60 分钟 130% 持续 10 分钟 130-150% 持续 1 分钟 |
||||||||
最低旁路电压 (V) | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 |
最高旁路电压 (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
频率 (Hz) | 50 或 60 | ||||||||
频率范围 (%) |
±1、±2、±4、±5、±10。默认值为 ±10(用户可选)。 | ||||||||
额定旁路电流 (A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 | 152 | 144 | 139 |
最大短路电流 | Icw=10 kA |
输出规格
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
连接 | L1、L2、L3、N、PE | ||||||||
过载能力 * | 110% 持续 60 分钟 125% 持续 10 分钟 150% 持续 1 分钟 |
||||||||
输出电压稳压精度 | ± 1% | ||||||||
动态负载响应 | 20 毫秒 | ||||||||
输出功率因数 | 1.0 | ||||||||
额定输出电流 (A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 | 152 | 144 | 139 |
总谐波失真度 (THDU) | <3%(100% 线性负载时) <5%(100% 非线性负载时) |
||||||||
输出频率 (Hz) | 50 或 60 | ||||||||
跟踪速率 (Hz/s) | 可编程:0.5 ~ 2.0。默认为 0.5 | ||||||||
输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) | VFI-SS–111 | ||||||||
负载功率因数 | 0.5 超前到 0.5 滞后,无降容 | ||||||||
输出短路电流 | 210 A/200 ms | 330 A/200 ms | 330 A/200 ms |
电池规格
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |
---|---|---|---|
充电功率/输出功率 (%) | 1–20% | 1–30% | 1–24% |
最大充电功率 (W) | 12000 | 24000 | 24000 |
额定电池电压(32-50 块*)(VDC) | ± 192 ~ ± 300 | ||
额定浮充电压(32-50 块*)(VDC) | ± 215.5 ~ ± 337.5 | ||
放电终止电压(32–50 块)(VDC) | ± 153.6 ~ ± 240 | ||
满负载和额定电池电压时的电池电流(36–50 块)(A) | 147–105 | 196–140 | 245–175 |
满负载和最小电池电压时的电池电流(36–50 块)(A) | 185–132 | 246–176 | 308–221 |
温度补偿(每单体) * | 可编程 0–7 mV。默认为 0 mV | ||
纹波电流 | < 5% C10 |
建议的上游保护
60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | |
断路器类型 | NSX160F 36kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 | NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 | NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 |
In 设置 | 125 | 100 | 160 | 160 | 200 | 160 |
Ir 设置 | 125 | 100 | 160 | 144 | 200 | 160 |
Im 设置 | 1250(固定) | 800(固定) | 1250(固定) | 1250(固定) | 1000 | 1250(固定) |
建议的线缆规格
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
70 mm²。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364–5–52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
PE 规格基于 IEC 60364–4–54 标准中的表 54.2。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数使用更高规格的导线。
60 kVA UPS
每相的线缆规格 (mm²) | 零线*线缆规格 (mm²) | PE 线缆规格 (mm²) | |
---|---|---|---|
输入 | 35 | 2x25 | 16 |
旁路 | 25 | 16 | |
输出 | 25 | 2x25 | 16 |
电池 | 50 | 50 | 25 |
80 kVA UPS
每相的线缆规格 (mm²) | 零线*线缆规格 (mm²) | PE 线缆规格 (mm²) | |
---|---|---|---|
输入 | 50 | 2x50 | 25 |
旁路 | 50 | 25 | |
输出 | 50 | 2x50 | 25 |
电池 | 2x50 | 2x50 | 50 |
100 kVA UPS
每相的线缆规格 (mm²) | 零线*线缆规格 (mm²) | PE 线缆规格 (mm²) | |
---|---|---|---|
输入 | 70 | 2x70 | 35 |
旁路 | 70 | 35 | |
输出 | 70 | 2x70 | 35 |
电池 | 2x70 | 2x70 | 70 |
散热
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/hr | W | BTU/hr | W | BTU/hr | |
正常模式 | 3084 | 10523 | 4296 | 14659 | 5500 | 18767 |
电池模式 | 2958 | 10093 | 4352 | 14850 | 5520 | 18835 |
ECO 模式 | 540 | 1843 | 696 | 2375 | 1020 | 3480 |
208 V 系统的规格
输入规格
50 kVA | |||
---|---|---|---|
电压 (V) | 200 | 208 | 220 |
连接 | L1、L2、L3、N、PE | ||
输入电压范围 (V) | 180–272(满负载时)* | ||
频率范围 (Hz) | 40–70 | ||
额定输入电流 (A) | 159 | 152 | 143 |
最大输入电流 (A) | 170 | 163 | 154 |
输入电流限制 (A) | 254 | ||
总谐波失真度 (THDI) | <3%(线性负载) | ||
输入功率因数 | > 0.99 | ||
最大短路电流 | Icc=10 kA | ||
保护 | 保险丝 | ||
缓启动 | 12 秒 |
旁路规格
50 kVA | |||
---|---|---|---|
电压 (V) | 200 | 208 | 220 |
连接 | L1、L2、L3、N、PE | ||
过载能力 | 110% 持续 60 分钟 130% 持续 10 分钟 130-150% 持续 1 分钟 |
||
最低旁路电压 (V) | 140 | 146 | 154 |
最高旁路电压 (V) | 250 | 260 | 275 |
频率 (Hz) | 50 或 60 | ||
频率范围 (%) |
±1、±2、±4、±5、±10。默认值为 ±10(用户可选)。 | ||
额定旁路电流 (A) | 147 | 141 | 133 |
最大短路电流 | Icw=10 kA |
输出规格
50 kVA | |||
---|---|---|---|
电压 (V) | 200 | 208 | 220 |
连接 | L1、L2、L3、N、PE | ||
过载能力 * | 110% 持续 60 分钟 125% 持续 10 分钟 150% 持续 1 分钟 |
||
输出电压稳压精度 | ± 1% | ||
动态负载响应 | 20 毫秒 | ||
输出功率因数 | 1.0 | ||
额定输出电流 (A) | 144 | 139 | 131 |
总谐波失真度 (THDU) | <3%(100% 线性负载时) <5%(100% 非线性负载时) |
||
输出频率 (Hz) | 50 或 60 | ||
跟踪速率 (Hz/s) | 可编程:0.5 ~ 2.0。默认为 0.5 | ||
输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) | VFI-SS–111 | ||
负载功率因数 | 0.5 超前到 0.5 滞后,无降容 | ||
输出短路电流 | 330 A/200 ms |
电池规格
50 kVA | |
---|---|
充电功率/输出功率 (%) | 1-38.4% |
最大充电功率 (W) | 19200 |
额定电池电压(32–40 块)(VDC) | ± 192 ~ ± 240 |
额定浮充电压(32–40 块)(VDC) | ± 215.5 ~ ± 270 |
放电终止电压(32-40 块)(VDC) | ± 153.6 ~ ± 192 |
满负载和额定电池电压时的电池电流(32–40 块)(A) | 140-112 |
满负载和最小电池电压时的电池电流(32–40 块)(A) | 175-140 |
温度补偿(每单体) * | 可编程 0-7 mV。默认为 0 mV |
纹波电流 | < 5% C10 |
建议的上游保护
50 kW | ||
---|---|---|
输入 | 旁路 | |
断路器类型 | NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 |
In 设置 | 200 | 160 |
Ir 设置 | 200 | 160 |
Im 设置 | 1000 | 1250(固定) |
建议的线缆规格
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
70 mm²。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364–5–52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
PE 规格基于 IEC 60364–4–54 标准中的表 54.2。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数使用更高规格的导线。
50 kVA UPS
每相的线缆规格 (mm²) | 零线*线缆规格 (mm²) | PE 线缆规格 (mm²) | |
---|---|---|---|
输入 | 70 | 2x70 | 35 |
旁路 | 70 | 35 | |
输出 | 70 | 2x70 | 35 |
电池 | 70 | 70 | 35 |
散热
50 kVA
W | BTU/hr | |
---|---|---|
正常模式 | 4648 | 15859 |
电池模式 | 3528 | 12038 |
ECO 模式 | 890 | 3037 |
建议的螺栓和线耳规格
线缆规格 (mm²) | 螺栓规格 | 线耳型号 |
---|---|---|
16 | M8 | KST TLK16-8 |
25 | M8 | KST TLK25-8 |
35 | M8 | KST TLK35-8 |
50 | M8 | KST TLK50-8 |
70 | M8 | KST TL70-8 |
扭矩规格
螺栓规格 | 扭矩 |
---|---|
M8 | 17.5 Nm |
第三方电池解决方案要求
建立使用施耐德电气生产的电池断路器盒作为电池接口设备。有关详情,请联系施耐德电气。
第三方电池断路器要求
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有选中的电池断路器必须配备瞬时脱扣功能(配有欠压线圈或分励脱扣线圈)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
电池断路器的设计要求
电池断路器额定直流电压 > 正常电池电压 | 电池配置的正常电压定义为最高额定电池电压。该电压可以等于浮充电压(可定义为电池节数 × 单体数 × 单体浮充电压)。 |
电池断路器额定直流电流 > 电池额定放电电流 | 该电流受 UPS 控制,且必须包含最大放电电流。该电流通常是放电终止电流(最小直流工作电压下或过载状态或二者皆有)。 |
DC 接入区 | DC 线缆需要三个接入区(+、-、N)。 |
监控用辅助开关 | 每个电池断路器中必须安装一个辅助开关,且须连接到 UPS。UPS 可监控一个电池断路器。 |
短路分断能力 | 短路分断能力必须高于(最大)电池配置的短路直流电流。 |
最小跳闸电流 | 使电池断路器跳闸的最小短路电流必须与(最小)电池配置相匹配,以便断路器能在短路时跳闸,直至其使用寿命结束。 |
电源线缆整理指南
间距
环境
操作 | 存放 | |
---|---|---|
温度 | 0 °C ~ 40 °C | -15 °C ~ 40 °C(带电池的系统) -25 °C ~ 55 °C(无电池的系统) |
相对湿度 | 0–95% 无冷凝 | |
海拔高度降容遵照 IEC 62040–3 标准 |
功率降容因数: 0-1500 m:1.000 1500–2000 m:0.975 |
海拔高度 ≤ 15000 m(或同等气压环境) |
噪声 | <65 dBA(满负载且环境温度为 30 °C 时)* | |
防护级别 | IP20(标配过滤网) | |
颜色 | RAL 9003 |
UPS 重量和尺寸
UPS | 重量 (kg) | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | 深度 (mm) |
---|---|---|---|---|
60 kVA 400 V | 109 | 915 | 360 | 850 |
80 kVA 400 V | 140 | 915 | 360 | 850 |
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V | 145 | 915 | 360 | 850 |
UPS 运输重量和尺寸
UPS | 重量 (kg) | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | 深度 (mm) |
---|---|---|---|---|
60 kVA 400 V | 133 | 1140 | 475 | 965 |
80 kVA 400 V | 164 | 1140 | 475 | 965 |
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V | 169 | 1140 | 475 | 965 |
合规性
安全 |
IEC 62040-1:2017 不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求 IEC 62040-1:2008-6 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 1 部分:UPS 的一般规定和安全要求 IEC 62040-1:2013-01,第 1 版修订版 1 |
EMC/EMI/RFI |
IEC 62040-2:2016 不间断电源系统 (UPS) 第 3.0 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求。 IEC 62040-2:2005-10 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求 |
性能 |
IEC 62040-3:2011-03 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求 |
标志 |
CE、RCM、EAC、WEEE、UKCA |
运输 |
ISTA 2B |
污染等级 |
2 |
过压类别 |
III |
接地系统 |
TN、TT 或 IT |