990-5992E-006

Especificaciones

Especificaciones para sistemas de 400 V

Especificaciones de entrada

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Rango de tensión de entrada (V) 342–477 con carga completa*
Rango de frecuencias (Hz) 40–70
Corriente de entrada nominal (A) 96 91 88 128 122 117 160 152 146
Corriente de entrada máxima (A) 109 104 100 154 146 141 186 177 170
Límite de corriente de entrada (A) 155 206 258
Distorsión armónica total (THDI) <3 % para cargas lineales
Factor de potencia de entrada > 0,99
Nivel de cortocircuito máximo Icc=10 kA
Protección Fusible
Rampa de corriente de entrada 7 s

Especificaciones de derivación

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % por 60 minutos
130 % por 10 minutos
130–150 % por 1 minuto
Tensión de derivación mínima (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Tensión de derivación máxima (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Frecuencia (Hz) 50 o 60

Rango de frecuencias (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. El valor predeterminado es ±10 (seleccionable por el usuario).
Corriente de derivación nominal (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Valor nominal de cortocircuito máximo Icw = 10 kA

Especificaciones de salida

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga * 110 % por 60 minutos
125 % por 10 minutos
150 % por 1 minuto
Regulación de tensión de salida ± 1 %
Respuesta de carga dinámica 20 milisegundos
Factor de potencia de salida 1,0
Corriente de salida nominal (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <3 % a 100 % de carga lineal
<5 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50 o 60
Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s) Programable: de 0,5 a 2,0. La opción predeterminada es 0,5.
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/ EN62040-3) VFI-SS–111
Factor de potencia de carga De 0,5 en adelanto a 0,5 en retardo sin reducción
Corriente de cortocircuito de salida 210 A/200 ms 330 A/200 ms 330 A/200 ms

Especificaciones de batería

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida 1–20 % 1–30 % 1–24 %
Potencia de carga máxima (W) 12000 24000 24000
Tensión nominal de la batería (VCC) (32–50 bloques*) (VCC) De ± 192 a ± 300
Tensión nominal flotante (VCC) (32–50 bloques*) (VCC) De ± 215,5 a ± 337,5
Tensión de fin de descarga (VCC) (32–50 bloques) (VCC) De ± 153,6 a ± 240
Corriente de la batería a carga completa y a tensión nominal de batería (32-40 bloques) (A) 147–105 196–140 245–175
Corriente de la batería a carga completa y a tensión mínima de batería (32-40 bloques) (A) 185–132 246–176 308–221
Compensación de la temperatura (por celda) * Programable a partir de 0–7 mV. El valor por defecto es de 0 mV
Corriente de ondulación < 5 % C10

Protección aguas arriba recomendada

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de cuatro polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
  60 kW 80 kW 100 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX160F 36kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
Valor de In 125 100 160 160 200 160
Valor de Ir 125 100 160 144 200 160
Valor de Im 1250 (fijos) 800 (fijos) 1250 (fijos) 1250 (fijos) 1000 1250 (fijos)

Dimensión de los cables recomendados

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida de los cables es de 70 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364–5–52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364–4–54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

SAI de 60 kVA

  Dimensiones de los cables por fase (mm²) Neutro* Dimensión de los cables (mm²) Dimensiones de los cables de PE (mm²)
Entrada 35 2 x 25 16
Derivación 25 16
Salida 25 2 x 25 16
Batería 50 50 25

SAI de 80 kVA

  Dimensiones de los cables por fase (mm²) Neutro* Dimensión de los cables (mm²) Dimensiones de los cables de PE (mm²)
Entrada 50 2 x 50 25
Derivación 50 25
Salida 50 2 x 50 25
Batería 2 x 50 2 x 50 50

SAI de 100 kVA

  Dimensiones de los cables por fase (mm²) Neutro* Dimensión de los cables (mm²) Dimensiones de los cables de PE (mm²)
Entrada 70 2 x 70 35
Derivación 70 35
Salida 70 2 x 70 35
Batería 2 x 70 2 x 70 70

Disipación del calor

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  W BTU/h W BTU/h W BTU/h
Modo normal 3084 10523 4296 14659 5500 18767
Modo de batería 2958 10093 4352 14850 5520 18835
Modo ECO 540 1843 696 2375 1020 3480

Especificaciones para sistemas de 208 V

Especificaciones de entrada

  50 kVA
Tensión (V) 200 208 220
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Rango de tensión de entrada (V) 180–272 con carga completa*
Rango de frecuencias (Hz) 40–70
Corriente de entrada nominal (A) 159 152 143
Corriente de entrada máxima (A) 170 163 154
Límite de corriente de entrada (A) 254
Distorsión armónica total (THDI) <3 % para cargas lineales
Factor de potencia de entrada > 0,99
Nivel de cortocircuito máximo Icc=10 kA
Protección Fusible
Rampa de corriente de entrada 12 s

Especificaciones de derivación

  50 kVA
Tensión (V) 200 208 220
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % por 60 minutos
130 % por 10 minutos
130–150 % por 1 minuto
Tensión de derivación mínima (V) 140 146 154
Tensión de derivación máxima (V) 250 260 275
Frecuencia (Hz) 50 o 60

Rango de frecuencias (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. El valor predeterminado es ±10 (seleccionable por el usuario).
Corriente de derivación nominal (A) 147 141 133
Valor nominal de cortocircuito máximo Icw = 10 kA

Especificaciones de salida

  50 kVA
Tensión (V) 200 208 220
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga * 110 % por 60 minutos
125 % por 10 minutos
150 % por 1 minuto
Regulación de tensión de salida ± 1 %
Respuesta de carga dinámica 20 milisegundos
Factor de potencia de salida 1,0
Corriente de salida nominal (A) 144 139 131
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <3 % a 100 % de carga lineal
<5 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50 o 60
Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s) Programable: de 0,5 a 2,0. La opción predeterminada es 0,5.
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/ EN62040-3) VFI-SS–111
Factor de potencia de carga De 0,5 en adelanto a 0,5 en retardo sin reducción
Corriente de cortocircuito de salida 330 A/200 ms

Especificaciones de la batería

  50 kVA
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida 1-38,4 %
Potencia de carga máxima (W) 19200
Tensión nominal de la batería (VCC) (32-40 bloques) De ± 192 a ± 240
Tensión nominal flotante (VCC) (32-40 bloques) De ± 215,5 a ± 270
Tensión de fin de descarga (VCC) (32-40 bloques) (VCC) De ± 153,6 a ± 192
Corriente de la batería a carga completa y a tensión nominal de batería (32-40 bloques) (A) 140-112
Corriente de la batería a carga completa y a tensión mínima de batería (32-40 bloques) (A) 175-140
Compensación de la temperatura (por celda) * Programable a partir de 0-7 mV. El valor por defecto es de 0 mV
Corriente de ondulación < 5 % C10

Protección aguas arriba recomendada

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de cuatro polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
  50 kW
  Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
Valor de In 200 160
Valor de Ir 200 160
Valor de Im 1000 1250 (fijos)

Dimensión de los cables recomendados

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida de los cables es de 70 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364–5–52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

La dimensión del conductor PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364–4–54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

SAI de 50 kVA

  Dimensión de los cables por fase (mm²) Neutro* Dimensión de los cables (mm²) Dimensión de los cables de PE (mm²)
Entrada 70 2 x 70 35
Derivación 70 35
Salida 70 2 x 70 35
Batería 70 70 35

Disipación del calor

50 kVA

  W BTU/h
Modo normal 4648 15859
Modo de batería 3528 12038
Modo ECO 890 3037

Pernos y terminales de cable recomendados

Dimensión de los cables (mm²) Tamaño del perno Tipo de terminal del cable
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 KST TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
70 M8 KST TL70-8

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M8 17,5 Nm

Requisitos para una solución de baterías de otro fabricante

Se recomiendan las cajas de disyuntores de batería de Schneider Electric para la interconexión de la batería. Póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más información.

Requisitos del disyuntor de batería de otros fabricantes

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todos los disyuntores de batería seleccionados deben ir provistos con la facilidad de disparo instantáneo con una bobina de disparo por mínima tensión o una bobina de desbloqueo por mínima tensión.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Hay más factores para tener en cuenta a la hora de seleccionar un disyuntor de batería que los requisitos enumerados a continuación. Póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más información.

Requisitos de diseño del disyuntor de batería

Tensión de CC del disyuntor de batería > Tensión de batería normal La tensión normal de la configuración de la batería se define como la tensión de batería nominal más alta. Esto puede equivaler a la tensión flotante, que se puede definir como el número de bloques de baterías x número de celdas x tensión flotante de celdas.
Corriente de CC del disyuntor de batería > Corriente nominal de descarga de la batería Corriente controlada por el SAI. Debe incluir la corriente de descarga máxima. En general, será la corriente al final de la descarga (tensión de CC de funcionamiento mínima o en sobrecarga, o bien en una combinación).
Puntos de colocación de CC Se requieren tres puntos de colocación de CC para cables de CC (+, -, N).
Conmutadores AUX para supervisión Debe instalarse un conmutador AUX en cada disyuntor de batería y conectarse al SAI. El SAI puede supervisar un disyuntor de batería.
Capacidad de corte en cortocircuito La capacidad de corte en cortocircuito debe ser superior a la corriente de CC de cortocircuito de la configuración más grande de baterías.
Corriente mínima del disparo del interruptor La corriente mínima de cortocircuito para el disparo del disyuntor de batería debe coincidir con la configuración más pequeña de baterías, a fin de realizar el disparo del interruptor en caso de cortocircuito, hasta el final de su vida útil.

Guía para organizar los cables de batería

NOTA: En el caso de baterías de otros fabricantes, use únicamente baterías de clasificación alta para aplicaciones SAI.
NOTA: Cuando el banco de baterías está instalado por separado, la organización de los cables es importante para reducir la caída de tensión y la inductancia. La distancia entre el banco de baterías y el SAI no debe superar los 200 m. Póngase en contacto con Schneider Electric si desea realizar una instalación con una distancia superior.
NOTA: Para minimizar el riesgo de radiación electromagnética, se recomienda encarecidamente seguir las siguientes orientaciones y usar soportes de bandejas metálicos con conexión a tierra.
Longitud del cable
< 30 m No recomendado Aceptable Recomendado Recomendado
31 a 75 m No recomendado No recomendado Aceptable Recomendado
76 a 150 m No recomendado No recomendado Aceptable Recomendado
151 a 200 m No recomendado No recomendado No recomendado Recomendado

Espacio libre

NOTA: Las especificaciones de espacio libre proporcionadas son las necesarias para permitir el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.

Opción A

NOTA: Si el SAI se instala sin acceso lateral, la longitud de los cables que se conectan al SAI deben permitir desplegar el SAI.

Opción B

Condiciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 40 °C De -15 °C a 40 °C para sistemas con baterías
De -25 °C a 55 °C para sistemas sin baterías
Humedad relativa 0–95 % sin condensación
Disminución de la potencia por altitud según
IEC 62040–3
Factor de reducción de potencia:
0–1500 m: 1000
1500–2000 m: 0,975
< 15 000 m por encima del nivel del mar (o en un entorno con presión de aire equivalente)
Ruido audible <65 dBA con carga completa a temperatura ambiente de 30 °C*  
Clase de protección IP20 (filtro de polvo estándar)
Color RAL 9003

Peso y dimensiones del SAI

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850

Peso y dimensiones del SAI con embalaje

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
60 kVA 400 V 133 1140 475 965
80 kVA 400 V 164 1140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1140 475 965

Conformidad

Seguridad

IEC 62040-1:2017, edición 2.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 1: Requisitos de seguridad

IEC 62040-1: 2008-6, 1.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI

IEC 62040-1:2013-01, 1.ª edición, enmienda 1

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2:2016, edición 3.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC)

IEC 62040-2:2005-10, 2.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC)

Rendimiento

IEC 62040-3: 2011-03, 2ª edición: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar los requisitos de rendimiento y prueba

Marcaje

CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA

Transporte

ISTA 2B

Grado de contaminación

2

Categoría de sobretensión

III

Sistema de conexión a tierra

TN, TT o IT

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?