990-5992E-005

Eingangskontakte und Ausgangsrelais

HINWEIS
Beschädigungsrisiko
Der Umrichter für Batterieschalterkontakt (J6–1 und J6–2) kann die Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösespule mit maximal +24 VDC, 400 mA versorgen. Wird dieser Wert überschritten, kann es zur Beschädigung der USV kommen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
Anschluss Funktion  
BAT_T–1 Eingangskontakt für Batterietemperatursensor  
BAT_T–2 Signalerde  
J5–1 Zusatzkontakt für Batterieschalter
J5–2 Signalerde
J6–1 Ausgangs-Öffnerkontakt für Batterieschalterauslöser
J6–2 Ausgangs-Schließerkontakt für Batterieschalterauslöser
J6–4 Signalerde
J7–1 Ausgangs-Rückspeiserelais 1 Pin 1 (standardmäßig Öffnerkontakt (NC, Normally Closed)
J7–2 Ausgangs-Rückspeiserelais 1 Pin 2 (standardmäßig Öffnerkontakt (NC, Normally Closed)
J7–3 Ausgangs-Rückspeiserelais 2 Pin 1 (standardmäßig Öffnerkontakt (NC, Normally Closed)
J7–4 Ausgangs-Rückspeiserelais 2 Pin 2 (standardmäßig Öffnerkontakt (NC, Normally Closed)
J8–1 Zusatzkontakt für externen Bypass-Schalter
J8–2 Signalerde
J9–1 Not-Aus-Schließerkontakt

NO-Konfiguration

NC-Konfiguration

J9–2 Signalerde
J9–3 Not-Aus-Öffnerkontakt
J9–4 Signalerde

Konfigurierbare Eingangskontakte

Die vier konfigurierbaren Eingangskontakte können über das Display mit den folgenden Funktionen konfiguriert werden:

  • Deaktiv.

  • WR EIN

  • WR AUS

  • Batteriealarm

  • GenSet aktivieren

  • Benutzerdef. Alarm 3

  • Benutzerdef. Alarm 4

  • ECO deaktivieren

Konfigurierbare Ausgangsrelais

Die vier konfigurierbaren Ausgangskontakte können über das Display mit den folgenden Funktionen konfiguriert werden:

  • Deaktiv.

  • Allgemeiner Alarm

  • Normalbetrieb

  • Batteriebetrieb

  • Statischer Bypass-Betrieb

  • Ausgang überlastet

  • Lüfterausfall

  • Batteriealarm

  • Batteriekreis offen

  • Niedrige Batteriesp.

  • Eingang außer Toleranz

  • Bypass außer Toleranz

  • EPO aktiviert

  • USV-Wartungsmodus

  • Keine Parallelität

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?