990-5992E-005

Vorbereitung des Systems für TNC-Erdung

HINWEIS: Dieser Vorgang trifft nur auf TNC-Erdungssysteme zu.
  1. Drehen Sie die Sammelschiene aus ihrer ursprünglichen Position (a) in Position (b), um eine Verbindung zwischen PE-Schiene und Neutralleiter-Schiene zu schaffen.

    USV 60–80 kVA 400 V

    USV 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?