990-5992D-024

Contatos de entrada e relés de saída

AVISO
risco de dano ao equipamento
A unidade de contato do disjuntor da bateria J6–1 e J6–2 podem proporcionar um máximo de +24 VDC 400 mA à bobina de subtensão ou bobina de desarme. Se esse valor for excedido, o nobreak pode sofrer danos.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
Terminal Função  
BAT_T–1 Contato de entrada para sensor de temperatura da bateria  
BAT_T–2 Terra  
J5–1 Contato auxiliar para disjuntor da bateria
J5–2 Terra
J6–1 Contato de saída normalmente fechado para disjuntor da bateria
J6–2 Contato de saída normalmente aberto para disjuntor da bateria
J6–4 Terra
J7–1 Backfeed 1 pino de relé de saída 1 (normalmente fechado (NC) como padrão)
J7–2 Backfeed 1 pino de relé de saída 2 (normalmente fechado (NC) como padrão)
J7–3 Backfeed 2 pino de relé de saída 1 (normalmente fechado (NC) como padrão)
J7–4 Backfeed 2 pino de relé de saída 2 (normalmente fechado (NC) como padrão)
J8–1 Contato auxiliar para disjuntor de bypass de manutenção externo
J8–2 Terra
J9–1 Contato EPO normalmente aberto

Configuração NA

Configuração NF

J9–2 Terra
J9–3 Contato EPO normalmente fechado
J9–4 Terra

Contatos de entrada configuráveis

Os quatro contatos de entrada configuráveis podem ser configurados a partir do display com as seguintes funções:

  • Desativar

  • INV ON

  • INV OFF

  • Alarme de bateria

  • Habilitar grupo gerador

  • Alarme personaliz. 3

  • Alarme personaliz. 4

  • Desativar ECO

Relés de saída configuráveis

Os quatro contatos de saída configuráveis podem ser configurados a partir do display com as seguintes funções:

  • Desativar

  • Alarme comum

  • Operação normal

  • Operação da bateria

  • Operação do bypass estático

  • Sobrecarga na saída

  • Ventilador inop.

  • Alarme de bateria

  • Bateria desconectada

  • Tensão da bat. baixa

  • Entrada fora tolerância

  • Bypass fora de tolerância

  • EPO ativado

  • Modo de manutenção

  • Paralelismo perdido

QR code for this page

Isto foi útil?