Especificações
Especificações para sistemas 400 V
Especificações de entrada
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Conexões | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Intervalo de tensão de entrada (V) | 342–477 a plena carga* | ||||||||
Faixa de frequência (Hz) | 40–70 | ||||||||
Corrente nominal de entrada (A) | 96 | 91 | 88 | 128 | 122 | 117 | 160 | 152 | 146 |
Corrente máxima de entrada (A) | 109 | 104 | 100 | 154 | 146 | 141 | 186 | 177 | 170 |
Limitação de corrente de entrada (A) | 155 | 206 | 258 | ||||||
Distorção harmônica total (THDI) | <3% para cargas lineares | ||||||||
Fator de potência de entrada | > 0,99 | ||||||||
Capacidade máxima de curto-circuito | 10 kA RMS | ||||||||
Proteção | Fusível | ||||||||
Rampa de partida | 7 segundos |
Especificações de bypass
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Conexões | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Capacidade de sobrecarga | 110% por 60 minutos 130% por 10 minutos 130-150% por 1 minuto |
||||||||
Tensão mínima de bypass (V) | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 |
Tensão máxima de bypass (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
Frequência (Hz) | 50 ou 60 | ||||||||
Faixa de frequência (Hz) |
±1, ±2, ±4, ±5, ±10. O padrão é ±10 (selecionável pelo usuário). | ||||||||
Corrente nominal de bypass (A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 | 152 | 144 | 139 |
Capacidade máxima de curto-circuito | 10 kA RMS |
Especificações de saída
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Conexões | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Capacidade de sobrecarga* | 110% por 60 minutos 125% por 10 minutos 150% por 1 minuto |
||||||||
Regulação de tensão de saída | ± 1% | ||||||||
Resposta de carga dinâmica | 20 milissegundos | ||||||||
Fator de potência de saída | 1,0 | ||||||||
Corrente nominal de saída (A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 | 152 | 144 | 139 |
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) | <3% com carga linear de 100% <5% com carga não linear de 100% |
||||||||
Frequência de saída (Hz) | 50 ou 60 | ||||||||
Taxa de rotação (Hz/s) | Programável: 0,5 a 2,0. O padrão é 0,5 | ||||||||
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) | VFI-SS–111 | ||||||||
Fator de potência da carga | 0,5 capacitivo a 0,5 indutivo sem redução da carga |
Especificações da bateria
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |
---|---|---|---|
Tensão de carregamento em % da potência de saída | 1–20% | 1–30% | 1–24% |
Energia máxima de carregamento (W) | 12000 | 24000 | 24000 |
Tensão nominal da bateria (blocos 32–50*) (VDC) | ± 192 a ± 300 | ||
Tensão de flutuação nominal (blocos 32–50*) (VDC) | ± 215,5 a ± 337,5 | ||
Tensão de fim de descarga (32–50 blocos) (VDC) | ± 153,6 a ± 240 | ||
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (36-50 blocos) (A) | 147–105 | 196–140 | 245–175 |
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (36–50 blocos) (A) | 185–132 | 246–176 | 308–221 |
Compensação de temperatura (por célula)* | Programável de 0–7 mV. O padrão é 0 mV | ||
Corrente de ripple | < 5% C10 |
Proteção upstream recomendada
60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
Tipo do disjuntor | NSX160F TM125D compacto (LV430631) | NSX100F TM100D compacto (LV429630) | NSX160F TM160D compacto (LV430630) | NSX160F TM160D compacto (LV430630) | NSX250F TM200D compacto (LV431631) | NSX160F TM160D compacto (LV430630) |
Configuração In | 125 | 100 | 160 | 160 | 200 | 160 |
Configuração Ir | 125 | 100 | 160 | 144 | 200 | 160 |
Configuração Im | 800 (fixo) | 800 (fixo) | 1.250 (fixo) | 1.250 (fixo) | 1000 | 1.250 (fixo) |
Bitola recomendada dos cabos
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão
máxima permitida do cabo é 70 mm².
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
|
As bitolas dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364–5–52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
O tamanho do PE se baseia na tabela 54.2 da IEC 60364–4–54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser usados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Nobreak 60 kVA
Bitola do cabo por fase (mm²) | Neutro* Bitola do cabo (mm²) | Bitola do cabo de PE (mm²) | |
---|---|---|---|
Entrada | 35 | 2x25 | 16 |
Bypass | 25 | 16 | |
Saída | 25 | 2x25 | 16 |
Bateria | 50 | 50 | 25 |
Nobreak 80 kVA
Bitola do cabo por fase (mm²) | Neutro* Bitola do cabo (mm²) | Bitola do cabo de PE (mm²) | |
---|---|---|---|
Entrada | 50 | 2x50 | 25 |
Bypass | 50 | 25 | |
Saída | 50 | 2x50 | 25 |
Bateria | 2x50 | 2x50 | 50 |
Nobreak 100 kVA
Bitola do cabo por fase (mm²) | Neutro* Bitola do cabo (mm²) | Bitola do cabo de PE (mm²) | |
---|---|---|---|
Entrada | 70 | 2x70 | 35 |
Bypass | 70 | 35 | |
Saída | 70 | 2x70 | 35 |
Bateria | 2x70 | 2x70 | 70 |
Dissipação de energia térmica
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/h | W | BTU/h | W | BTU/h | |
Modo normal | 3084 | 10523 | 4296 | 14659 | 5500 | 18767 |
Modo de bateria | 2958 | 10093 | 4352 | 14850 | 5520 | 18835 |
Modo ECO | 540 | 1843 | 696 | 2375 | 1.020 | 3480 |
Especificações para sistemas 208 V
Especificações de entrada
50 kVA | |||
---|---|---|---|
Tensão (V) | 200 | 208 | 220 |
Conexões | L1, L2, L3, N, PE | ||
Intervalo da tensão de entrada (V) | 180–272 a plena carga* | ||
Intervalo de frequência (Hz) | 40–70 | ||
Corrente nominal de entrada (A) | 159 | 152 | 143 |
Corrente máxima de entrada (A) | 170 | 163 | 154 |
Limitação da corrente de entrada (A) | 254 | ||
Distorção harmônica total (THDI) | <3% para cargas lineares | ||
Fator de potência de entrada | > 0,99 | ||
Capacidade máxima de curto-circuito | 10 kA RMS | ||
Proteção | Fusível | ||
Rampa de partida | 12 segundos |
Especificações de bypass
50 kVA | |||
---|---|---|---|
Tensão (V) | 200 | 208 | 220 |
Conexões | L1, L2, L3, N, PE | ||
Capacidade de sobrecarga | 110% por 60 minutos 130% por 10 minutos 130-150% por 1 minuto |
||
Tensão mínima de bypass (V) | 140 | 146 | 154 |
Tensão máxima de bypass (V) | 250 | 260 | 275 |
Frequência (Hz) | 50 ou 60 | ||
Faixa de frequência (Hz) |
±1, ±2, ±4, ±5, ±10. O padrão é ±10 (selecionável pelo usuário). | ||
Corrente nominal de bypass (A) | 147 | 141 | 133 |
Capacidade máxima de curto-circuito | 10 kA RMS |
Especificações de saída
50 kVA | |||
---|---|---|---|
Tensão (V) | 200 | 208 | 220 |
Conexões | L1, L2, L3, N, PE | ||
Capacidade de sobrecarga* | 110% por 60 minutos 125% por 10 minutos 150% por 1 minuto |
||
Regulação de tensão de saída | ± 1% | ||
Resposta de carga dinâmica | 20 milissegundos | ||
Fator de potência de saída | 1,0 | ||
Corrente nominal de saída (A) | 144 | 139 | 131 |
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) | <3% com carga linear de 100% <5% com carga não linear a 100% |
||
Frequência de saída (Hz) | 50 ou 60 | ||
Taxa de rotação (Hz/s) | Programável: 0,5 a 2,0. O padrão é 0,5. | ||
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) | VFI-SS–111 | ||
Fator de potência da carga | 0,5 capacitivo a 0,5 indutivo sem redução da carga |
Especificações da bateria
50 kVA | |
---|---|
Tensão de carregamento em % da potência de saída | 1-38,4% |
Energia máxima de carregamento (W) | 19200 |
Tensão nominal da bateria (32-40 blocos) (VDC) | ± 192 a ± 240 |
Tensão nominal de flutuação (32-40 blocos) (VDC) | ± 215,5 a ± 270 |
Tensão de fim de descarga (32-40 blocos) (VDC) | ± 153,6 a ± 192 |
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (32-40 blocos) (A) | 140-112 |
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (32-40 blocos) (A) | 175-140 |
Compensação de temperatura (por célula)* | Programável de 0-7 mV. O padrão é 0 mV |
Corrente de ripple | < 5% C10 |
Proteção upstream recomendada
50 kW | ||
---|---|---|
Entrada | Bypass | |
Tipo do disjuntor | Compact NSX250F TM200D (LV431631) | Compact NSX160F TM160D (LV430630) |
Configuração In | 200 | 160 |
Configuração Ir | 200 | 160 |
Configuração Im | 1000 | 1.250 (fixo) |
Seção recomendada dos cabos
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão
máxima permitida do cabo é 70 mm².
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
|
As seções dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364–5–52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
O tamanho do PE se baseia na tabela 54.2 da IEC 60364–4–54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser usados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Nobreak de 50 kVA
Seção do cabo por fase (mm²) | * Seção do cabo de neutro (mm²) | Seção do cabo de PE (mm²) | |
---|---|---|---|
Entrada | 70 | 2x70 | 35 |
Bypass | 70 | 35 | |
Saída | 70 | 2x70 | 35 |
Bateria | 70 | 70 | 35 |
Dissipação de energia térmica
50 kVA
W | BTU/h | |
---|---|---|
Modo normal | 4.648 | 15.859 |
Modo de bateria | 3.528 | 12.038 |
Modo ECO | 890 | 3.037 |
Conectores recomendados de parafusos e cabos
Bitola do cabo (mm²) | Tamanho de parafuso | Tipo de cabo |
---|---|---|
16 | M8 | KST TLK16-8 |
25 | M8 | KST TLK25-8 |
35 | M8 | KST TLK35-8 |
50 | M8 | KST TLK50-8 |
70 | M8 | KST TL70-8 |
Especificações de torque
Tamanho de parafuso | Torque |
---|---|
M8 | 17,5 Nm |
Requisitos de solução de baterias de terceiros
As caixas do disjuntor da bateria da Schneider Electric são recomendadas para a interface da bateria. Entre em contato com a Schneider Electric para obter mais informações.
Requisitos do disjuntor da bateria de terceiros
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todos os disjuntores da bateria selecionados devem estar
equipados com uma funcionalidade de desarme instantâneo com uma
bobina de subtensão ou uma bobina de desarme.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
|
Requisitos da concepção do disjuntor da bateria
Tensão CC nominal do disjuntor da bateria > Tensão normal da bateria | A tensão normal da configuração da bateria é definida como a tensão de bateria nominal mais alta. Isso pode ser equivalente à tensão de flutuação que pode ser definida como o número de blocos de bateria x número de células x tensão de flutuação da célula. |
Corrente CC nominal do disjuntor de bateria> Corrente nominal de descarga da bateria | Essa corrente é controlada pelo nobreak e deve incluir a corrente de descarga máxima. Será normalmente a corrente no final da descarga (tensão CC mínima de operação ou em condição de sobrecarga ou uma combinação). |
Aterramentos CC | São necessários três aterramentos CC (+, -, N) para os cabos CC. |
Comutadores AUX para monitoramento | Um comutador AUX deve ser instalado em cada disjuntor da bateria e conectado ao nobreak. O nobreak pode monitorar um disjuntor de bateria. |
Capacidade de interrupção do curto-circuito | A capacidade de interrupção do curto-circuito deve ser superior à corrente CC do curto-circuito da configuração (maior) da bateria. |
Corrente mínima de desarme | A corrente mínima do curto-circuito para desarme do disjuntor da bateria deve coincidir com a configuração (menor) da bateria, a fim de fazer o trip do disjuntor no caso de um curto-circuito, até o fim do período de sua vida útil. |
Guia para organização de cabos de bateria
Espaço livre
Ambiental
Operação | Armazenamento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C | -15 °C a 40 °C para sistemas com baterias -25 °C a 55 °C para sistemas sem baterias |
Umidade relativa | 0-95% sem condensação | |
Redução
de carga de elevação de acordo com IEC 62040–3 |
Fator
de redução de carga: 0–1500 m: 1.000 1500–2000 m: 0,975 |
< 15.000 m acima do nível do mar (ou em um ambiente com pressão do ar equivalente) |
Ruído audível | <65 dBA a plena carga e uma temperatura ambiente de 30 °C* | |
Classe de proteção | IP20 (filtro de pó como padrão) | |
Cor | RAL 9003 |
Pesos e dimensões do nobreak
Nobreak | Peso (kg) | Altura mm | Largura mm | Profundidade mm |
---|---|---|---|---|
60 kVA 400 V | 109 | 915 | 360 | 850 |
80 kVA 400 V | 140 | 915 | 360 | 850 |
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V | 145 | 915 | 360 | 850 |
Pesos e dimensões de transporte do nobreak
Nobreak | Peso (kg) | Altura mm | Largura mm | Profundidade mm |
---|---|---|---|---|
60 kVA 400 V | 133 | 1140 | 475 | 965 |
80 kVA 400 V | 164 | 1140 | 475 | 965 |
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V | 169 | 1140 | 475 | 965 |