990-5992E-028

Входные контакты и выходные реле

УВЕДОМЛЕНИЕ
опасность повреждения оборудования
Контакты батарейного автомата J6–1 и J6–2 могут обеспечить максимум +24 В пост. тока, 400 мА для катушки низковольтного размыкателя или катушки размыкателя шунта. Превышение этого значения может привести к повреждению ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
Клемма Функция  
BAT_T–1 Входной контакт для датчика температуры батареи  
BAT_T–2 Сигнальная земля  
J5-1 Вспомогательный контакт для батарейного автомата
J5-2 Сигнальная земля
J6-1 Нормально замкнутый выходной контакт для размыкателя батарейного автомата
J6-2 Нормально разомкнутый выходной контакт для размыкателя батарейного автомата
J6-4 Сигнальная земля
J7-1 Контакт 1 выходных реле обратного питания 1 (нормально замкнутый (NC) по умолчанию)
J7-2 Контакт 2 выходных реле обратного питания 1 (нормально замкнутый (NC) по умолчанию)
J7-3 Контакт 1 выходных реле обратного питания 2 (нормально замкнутый (NC) по умолчанию)
J7-4 Контакт 2 выходных реле обратного питания 2 (нормально замкнутый (NC) по умолчанию)
J8-1 Вспомогательный контакт для внешнего выключателя сервисного байпаса
J8-2 Сигнальная земля
J9-1 Нормально разомкнутый контакт аварийного отключения питания

Конфигурация нормально разомкнутого контакта

Конфигурация нормально замкнутого контакта

J9-2 Сигнальная земля
J9-3 Нормально замкнутый контакт аварийного отключения питания
J9-4 Сигнальная земля

Настраиваемые входные контакты

Четыре настраиваемых входных контакта можно настроить на дисплее с помощью следующих функций:

  • Отключить

  • ИНВ ВКЛ

  • ИНВ ВЫКЛ

  • Ав. сигнал батареи

  • Включить ГУ

  • Польз. сигн. трев. 3

  • Польз. сигн. трев. 4

  • Отключить ECO

Настраиваемые выходные реле

Четыре настраиваемых выходных контакта можно настроить на дисплее с помощью следующих функций:

  • Отключить

  • Общий сигнал тревоги

  • Штатный режим работы

  • Работа от батарей

  • Режим статического байпаса

  • Перегрузка на выходе

  • Вентилятор неиспр.

  • Ав. сигнал батареи

  • Батарея отключена

  • Низк. напряж. батарей

  • Вход за пред. доп.

  • Байпас вне доп.

  • Авар. откл. пит. активировано

  • Режим обслуживания

  • Нет связи с парал.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?