990-5996C-006

Especificaciones de la caja del disyuntor de batería

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Este producto se debe utilizar únicamente con el Easy UPS 3M y el Easy UPS 3L.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Se pueden conectar un máximo de cuatro bancos de baterías al disyuntor de batería.
  E3MBBB60K80H E3MBBB100K200H
Disyuntor de batería Compact NSX250S DC (LV438990) Compact NSX630S DC (LV438274)
Configuración máxima 4 horas de autonomía 4 horas de autonomía para 40–50 bloques de baterías
1 hora de autonomía para 36–38 bloques de baterías
Tipo de batería VRLA
Nivel máximo de cortocircuito de batería (kA) 20 kA
Corriente de cortocircuito mínima para disparar el disyuntor (A) 1250 1500
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?