990-5992E-005

Technische Daten

Technische Daten für 400-V-Systeme

Eingang – Technische Daten

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Spannung (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Anschlüsse L1, L2, L3, N, PE
Eingangsspannungsbereich (V) 342–477 bei voller Last*
Frequenzbereich (Hz) 40–70
Nenneingangsstrom (A) 96 91 88 128 122 117 160 152 146
Maximaler Eingangsstrom (A) 109 104 100 154 146 141 186 177 170
Eingangsstromgrenze (A) 155 206 258
Klirrfaktor (THDI) < 3 % für lineare Lasten
Eingangsleistungsfaktor > 0,99
Maximale Kurzschlussfestigkeit Icc = 10 kA
Schutz Sicherung
Sanftanlauf 7 Sek.

Bypass – Technische Daten

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Spannung (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Anschlüsse L1, L2, L3, N, PE
Überlastfähigkeit 110% für 60 Minuten
130% für 10 Minuten
130–150% für 1 Minute
Minimale Bypass-Spannung (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Maximale Bypass-Spannung (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Frequenz (Hz) 50 oder 60

Frequenzbereich (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Standardeinstellung ist ±10 (vom Benutzer wählbar)
Bypass-Nennstrom (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Maximaler Kurzschlussfestigkeit Icw = 10 kA

Ausgang – Technische Daten

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Spannung (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Anschlüsse L1, L2, L3, N, PE
Überlastfähigkeit* 110 % für 60 Minuten
125 % für 10 Minuten
150 % für 1 Minute
Ausgangsspannungsregelung ±1 %
Dynamische Lastreaktion 20 Millisekunden
Ausgangsleistungsfaktor 1,0
Nennausgangsstrom (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Klirrfaktor (THDU) < 3 % bei 100 % linearer Last
< 5 % bei 100 % nichtlinearer Last
Ausgangsfrequenz (Hz) 50 oder 60
Anstiegsgeschwindigkeit (Hz/s) Programmierbar: 0,5 bis 2,0 Die Standardeinstellung ist 0,5.
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) VFI-SS–111
Last-Leistungsfaktor 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv, ohne Leistungsherabsetzung
Kurzschlussstrom am Ausgang 210 A/200 ms 330 A/200 ms 330 A/200 ms

Batterie – Technische Daten

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung 1–20 % 1–30 % 1–24 %
Maximale Ladeleistung (W) 12000 24000 24000
Batteriespannungsnennwert (32–50 Blöcke*) (VDC) ± 192 bis ± 300
Nenn-Ladespannung (32–50 Blöcke*) (VDC) ± 215,5 bis ± 337,5
Spannung bei entladener Batterie (32–50 Blöcke) (VDC) ± 153,6 bis ± 240
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (36–50 Blöcke) (A) 147–105 196–140 245–175
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (36–50 Blöcke) (A) 185–132 246–176 308–221
Temperaturkompensation/Zelle* Programmierbar von 0–7 mV. Standard ist 0 mV
Ripple-Strom < 5 % C10

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen

HINWEIS: Für lokale Richtlinien, die 4-polige Schutzschalter erfordern: Wenn erwartet wird, dass der Neutralleiter aufgrund der netzneutralen nichtlinearen Last einen hohen Strom führt, müssen die Spezifikationen des Schalters dem erwarteten Neutralleiterstrom entsprechen.
  60 kW 80 kW 100 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NSX160F 36kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
In-Einstellung 125 100 160 160 200 160
Ir-Einstellung 125 100 160 144 200 160
Im-Einstellung 1250 (fest) 800 (fest) 1250 (fest) 1250 (fest) 1000 1250 (fest)

Empfohlene Kabelquerschnitte

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 70 mm².
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.5 von IEC 60364–5–52 mit folgenden Angaben:

  • 90 °C-Leiter

  • Umgebungstemperatur: 30 °C

  • Kupferleiter

  • Installationsverfahren C

Die PE-Größe beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364–4–54.

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

60-kVA-USV

  Kabelgröße pro Phase (mm²) Neutral* Kabelgröße (mm²) PE-Kabelgröße (mm²)
Eingang 35 2 x 25 16
Bypass 25 16
Ausgang 25 2 x 25 16
Batterie 50 50 25

80-kVA-USV

  Kabelgröße pro Phase (mm²) Neutral* Kabelgröße (mm²) PE-Kabelgröße (mm²)
Eingang 50 2 x 50 25
Bypass 50 25
Ausgang 50 2 x 50 25
Batterie 2 x 50 2 x 50 50

100-kVA-USV

  Kabelgröße pro Phase (mm²) Neutral* Kabelgröße (mm²) PE-Kabelgröße (mm²)
Eingang 70 2x 70 35
Bypass 70 35
Ausgang 70 2x 70 35
Batterie 2 x 70 2 x 70 70

Wärmeableitung

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  W BTU/Std W BTU/Std W BTU/Std
Normaler Modus 3084 10523 4296 14659 5500 18767
Batteriemodus 2958 10093 4352 14850 5520 18835
ECO-Modus 540 1843 696 2375 1020 3480

Technische Daten für 208-V-Systeme

Eingang – Technische Daten

  50 kVA
Spannung (V) 200 208 220
Anschlüsse L1, L2, L3, N, PE
Eingangsspannungsbereich (V) 180–272 bei voller Last*
Frequenzbereich (Hz) 40–70
Nenneingangsstrom (A) 159 152 143
Maximaler Eingangsstrom (A) 170 163 154
Eingangsstromgrenze (A) 254
Klirrfaktor (THDI) < 3 % für lineare Lasten
Eingangsleistungsfaktor > 0,99
Maximale Kurzschlussfestigkeit Icc = 10 kA
Schutz Sicherung
Sanftanlauf 12 Sek.

Bypass – Technische Daten

  50 kVA
Spannung (V) 200 208 220
Anschlüsse L1, L2, L3, N, PE
Überlastfähigkeit 110% für 60 Minuten
130% für 10 Minuten
130–150% für 1 Minute
Minimale Bypass-Spannung (V) 140 146 154
Maximale Bypass-Spannung (V) 250 260 275
Frequenz (Hz) 50 oder 60

Frequenzbereich (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Standardeinstellung ist ±10 (vom Benutzer wählbar)
Bypass-Nennstrom (A) 147 141 133
Maximaler Kurzschlussfestigkeit Icw = 10 kA

Ausgang – Technische Daten

  50 kVA
Spannung (V) 200 208 220
Anschlüsse L1, L2, L3, N, PE
Überlastfähigkeit* 110 % für 60 Minuten
125 % für 10 Minuten
150 % für 1 Minute
Ausgangsspannungsregelung ±1 %
Dynamische Lastreaktion 20 Millisekunden
Ausgangsleistungsfaktor 1,0
Nennausgangsstrom (A) 144 139 131
Klirrfaktor (THDU) < 3 % bei 100 % linearer Last
< 5 % bei 100 % nichtlinearer Last
Ausgangsfrequenz (Hz) 50 oder 60
Anstiegsgeschwindigkeit (Hz/s) Programmierbar: 0,5 bis 2,0 Die Standardeinstellung ist 0,5.
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) VFI-SS–111
Last-Leistungsfaktor 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv, ohne Leistungsherabsetzung
Kurzschlussstrom am Ausgang 330 A/200 ms

Batterie – Technische Daten

  50 kVA
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung 1-38,4%
Maximale Ladeleistung (W) 19200
Nenn-Batteriespannung (32–40 Blöcke) (VDC) ± 192 bis ± 240
Nenn-Ladespannung (32–40 Blöcke) (VDC) ± 215,5 bis ± 270
Spannung bei entladener Batterie (32–40 Blöcke) (VDC) ± 153,6 bis ± 192
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (32–40 Blöcke) (A) 140–112
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (32–40 Blöcke) (A) 175–140
Temperaturkompensation/Zelle* Programmierbar von 0–7 mV. Standard ist 0 mV
Ripple-Strom < 5 % C10

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen

HINWEIS: Für lokale Richtlinien, die 4-polige Schutzschalter erfordern: Wenn erwartet wird, dass der Neutralleiter aufgrund der netzneutralen nichtlinearen Last einen hohen Strom führt, müssen die Spezifikationen des Schalters dem erwarteten Neutralleiterstrom entsprechen.
  50 kW
  Eingang Bypass
Schaltertyp NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
In-Einstellung 200 160
Ir-Einstellung 200 160
Im-Einstellung 1000 1250 (fest)

Empfohlene Kabelquerschnitte

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 70 mm².
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.5 von IEC 60364–5–52 mit folgenden Angaben:

  • 90 °C-Leiter

  • Betriebstemperatur: 30 °C

  • Kupferleiter

  • Installationsverfahren C

Die PE-Größe beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364–4–54.

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

50-kVA-USV

  Kabelgröße pro Phase (mm²) Neutral* Kabelgröße (mm²) PE-Kabelgröße (mm²)
Eingang 70 2x 70 35
Bypass 70 35
Ausgang 70 2x 70 35
Batterie 70 70 35

Wärmeableitung

50 kVA

  W BTU/Std
Normaler Modus 4648 15859
Batteriemodus 3528 12038
ECO-Modus 890 3037

Empfohlene Größen für Schrauben und Kabelschuhe

Kabelgröße (mm²) Schraubengröße Kabelschuh-Typ
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 KST TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
70 M8 KST TL70-8

Drehmomentangaben

Schraubengröße Drehmoment
M8 17.5 Nm

Anforderungen an die Batterielösung eines Drittanbieters

Für die Batterieschnittstelle werden die Batterieschalter im Wandgehäuse von Schneider Electric empfohlen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Schneider Electric.

Anforderungen bei Batterieschaltern anderer Hersteller

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Alle gewählten Batterieschalter müssen mit Funktionen zum sofortigen Auslösen mit Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser ausgestattet sein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
HINWEIS: Bei der Auswahl des Batterieschalters sind außer den unten genannten Anforderungen weitere Faktoren zu berücksichtigen Weitere Informationen erhalten Sie bei Schneider Electric.

Anforderungen für die Bauweise von Batterieschaltern

Nenngleichspannung des Batterieschalters > Normale Batteriespannung Die Normalspannung der Batteriekonfiguration ist definiert als die höchste auftretende Batterienennspannung. Dies kann äquivalent zur Erhaltungsspannung sein, die definiert werden kann aus Anzahl der Batterieblöcke x Anzahl der Zellen x Erhaltungsspannung jeder Zelle.
Nenngleichstrom des Batterieschalters > Nennwert für Batterieentladungsstrom Dieser Strom wird von der USV gesteuert und muss den maximalen Entladungsstrom enthalten. Dies ist normalerweise der Strom am Ende der Entladung (Gleichspannung für Minimalbetrieb oder bei Überlast oder eine Kombination).
DC-Anschlüsse Drei DC-Anschlüsse (+, -, N) für DC-Kabel sind erforderlich.
AUX-Schalter für die Überwachung Ein AUX-Schalter muss in jedem Batterieschalter installiert und an die USV angeschlossen werden. Die USV kann genau einen Batterieschalter überwachen.
Kurzschluss-Unterbrechungsfähigkeit Die Kurzschluss-Unterbrechungsfähigkeit muss höher sein als der Kurzschlussgleichstrom der (größten) Batteriekonfiguration.
Mindestauslösestrom Der minimale Kurzschlusstrom zum Auslösen des Batterieschalters muss der (kleinsten) Batteriekonfiguration entsprechen, damit der Batterieschalter bis zum Ende seiner Lebensdauer im Falle eines Kurzschlusses ausgelöst wird.

Hinweise zur Anordnung von Batteriekabeln

HINWEIS: Bei Verwendung von Batterien von Drittanbietern sollten nur Hochleistungsbatterien für USV-Anwendungen verwendet werden.
HINWEIS: Bei abgesetzt aufgestellten Batterieanlagen ist die Anordnung der Kabel wichtig, um Spannungsabfall und Induktanz zu verringern. Der Abstand zwischen Batterie und USV darf 200 m nicht überschreiten. Wenden Sie sich an Schneider Electric, wenn der Abstand größer ist.
HINWEIS: Um das Risiko elektromagnetischer Strahlung so gering wie möglich zu halten, wird empfohlen, die nachfolgenden Hinweise zu beachten und geerdete Trassenhalter aus Metall zu verwenden.
Kabellänge
< 30 m Nicht empfohlen Akzeptabel Empfohlen Empfohlen
31–75 m Nicht empfohlen Nicht empfohlen Akzeptabel Empfohlen
76–150 m Nicht empfohlen Nicht empfohlen Akzeptabel Empfohlen
151–200 m Nicht empfohlen Nicht empfohlen Nicht empfohlen Empfohlen

Freiraum

HINWEIS: Abstandsabmessungen werden nur für die Luftzirkulation und den Wartungszugang veröffentlicht. Eventuelle lokale Sicherheitsvorschriften und -normen müssen zusätzlich befolgt werden.

Option A

HINWEIS: Wenn die USV ohne seitlichen Zugang installiert wurde, müssen die an die USV angeschlossenen Kabel lang genug sein, um ein Herausschieben der USV auf ihren Rädern zuzulassen.

Option B

Betriebsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur 0 °C bis 40 °C -15 °C bis 40 °C für Systeme mit Batterien
-25 °C bis 55 °C für Systeme ohne Batterien
Relative Feuchte 0 % – 95 % nicht kondensierend
Höhenbedingte Leistungsminderung nach
IEC 62040–3
Leistungsreduzierungsfaktor:
0–1500 m: 1,000
1500–2000 m: 0,975
< 15000 m über dem Meeresspiegel (oder in einer Umgebung mit entsprechendem Luftdruck)
Geräuschpegel < 65 dBA bei Volllast und Umgebungstemperatur 30 °C*  
Schutzklasse IP20 (Staubfilter wie Standard)
Farbe RAL 9003

Gewichte und Abmessungen der USV

USV Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850

Gewichte und Abmessungen der USV für den Versand

USV Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
60 kVA 400 V 133 1140 475 965
80 kVA 400 V 164 1140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1140 475 965

Konformität

Sicherheit

IEC 62040-1:2017, Edition 2.0 Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) Teil 1: Sicherheitsanforderungen

IEC 62040-1: 2008-6, 1. Auflage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen für USV

IEC 62040-1:2013-01, 1. Auflage, Nachtrag 1

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2:2016, Auflage 3.0, Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) – Teil 2: Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) – Anforderungen

IEC 62040-2:2005-10, 2. Auflage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Teil 2: Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) – Anforderungen

Leistung

IEC 62040-3: 2011-03 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Teil 3, 2. Auflage. Methode zum Spezifizieren der Leistungs- und Testanforderungen

Kennzeichen

CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA

Transport

ISTA 2B

Verschmutzungsgrad

2

Überspannungskategorie

III

Erdungssystem

TN, TT oder IT

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?