Caractéristiques
Caractéristiques des systèmes 400 V
Caractéristiques des entrées
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Plage de tension d'entrée (V) | 342-477 à pleine charge* | ||||||||
Plage de fréquence (Hz) | 40–70 | ||||||||
Courant d'entrée nominal (A) | 96 | 91 | 88 | 128 | 122 | 117 | 160 | 152 | 146 |
Courant d'entrée maximal (A) | 109 | 104 | 100 | 154 | 146 | 141 | 186 | 177 | 170 |
Limitation du courant d'entrée (A) | 155 | 206 | 258 | ||||||
Distorsion harmonique totale (THDI) | < 3 % pour charges linéaires | ||||||||
Facteur de puissance d'entrée | > 0,99 | ||||||||
Tension nominale maximale en court-circuit | Icc=10 kA | ||||||||
Protection | Fusible | ||||||||
Montée en puissance | 7 secondes |
Caractéristiques du bypass
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Capacité de surcharge | 110 % pendant 60 minutes 130 % pendant 10 minutes 130–150 % pendant 1 minute |
||||||||
Tension de bypass minimale (V) | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 |
Tension de bypass maximale (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
Fréquence (Hz) | 50 ou 60 | ||||||||
Plage de fréquence (%) |
± 1, ± 2, ± 4, ± 5, ± 10. La valeur par défaut est ±10 (sélectionnable par l'utilisateur). | ||||||||
Courant nominal de bypass (A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 | 152 | 144 | 139 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | Icw=10 kA |
Caractéristiques des sorties
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Capacité de surcharge* | 110 % pendant 60 minutes 125 % pendant 10 minutes 150 % pendant 1 minute |
||||||||
Régulation de la tension de sortie | ± 1 % | ||||||||
Réponse de charge dynamique | 20 millisecondes | ||||||||
Facteur de puissance de sortie | 1,0 | ||||||||
Courant de sortie nominal (A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 | 152 | 144 | 139 |
Distorsion harmonique totale (THDU) | <2 % pour une charge linéaire
équilibrée de 100 % <5 % pour une charge non linéaire de 100 % |
||||||||
Fréquence de sortie (Hz) | 50 ou 60 | ||||||||
Vitesse de balayage (Hz/s) | Programmable : 0,5 à 2,0. La valeur par défaut est 0,5 | ||||||||
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) | VFI-SS–111 | ||||||||
Facteur de puissance de la charge | De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement | ||||||||
Courant de court-circuit sortie | 210 A/200 ms | 330 A/200 ms | 330 A/200 ms |
Caractéristiques des batteries
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |
---|---|---|---|
Puissance de charge en % de puissance de sortie | 1–20 % | 1–30 % | 1–24 % |
Puissance de charge maximale (W) | 12 000 | 24 000 | 24 000 |
Tension nominale de la batterie (blocs 2x16–2x25*) (V CC) | ± 192 à ± 300 | ||
Tension nominale flottante (blocs 2x16–2x25*) (V CC) | ± 215,5 à ± 337,5 | ||
Tension de fin de décharge (blocs 2x16-2x25) (V CC) | ± 153,6 à ± 240 | ||
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (blocs 2x18–2x25) (A) | 147–105 | 196–140 | 245–175 |
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (blocs 2x18–2x25) (A) | 185–132 | 246–176 | 308–221 |
Compensation de température (par cellule)* | Programmable de 0 à 7 mV. La valeur par défaut est 0 mV | ||
Taux d'ondulation du courant | < 5 % C10 |
Protection en amont préconisée
60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur | NSX160F 36 kA CA 3P3D 125 A TMD C16F3TM125 | NSX100F 36 kA CA 3P3D 100 A TMD C10F3TM100 | NSX160F 36 kA CA 3P3D 160 A TMD C16F3TM160 | NSX160F 36 kA CA 3P3D 160 A TMD C16F3TM160 | NSX250F 36 kA CA 3P3D 200 A TMD C25F3TM200 | NSX160F 36 kA CA 3P3D 160 A TMD C16F3TM160 |
Paramètre In | 125 | 100 | 160 | 160 | 200 | 160 |
Paramètre Ir | 125 | 100 | 160 | 144 | 200 | 160 |
Paramètre Im | 1 250 (fixe) | 800 (fixe) | 1 250 (fixe) | 1 250 (fixe) | 1 000 | 1 250 (fixe) |
Sélectivité des disjoncteurs en aval 60 KVA : Après 8,7 ms, le déclencheur du disjoncteur se déclenche après un court-circuit, la sortie se fait sans interruption. (Caractéristiques du disjoncteur : iC65H-C-16A)
Sections de câbles recommandées
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 70 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-5-54.
Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
60 kVA
Section de câble par phase (mm2) | Section de câble neutre (mm2) | Section de câble PE (mm2) | |
---|---|---|---|
Entrée | 35 | 2x25 | 16 |
Bypass | 25 | 16 | |
Sortie | 25 | 2x25 | 16 |
Batterie | 50 | 50 | 25 |
80 kVA
Section de câble par phase (mm2) | Section de câble neutre (mm2) | Section de câble PE (mm2) | |
---|---|---|---|
Entrée | 50 | 2x50 | 25 |
Bypass | 50 | 25 | |
Sortie | 50 | 2x50 | 25 |
Batterie | 2x50 | 2x50 | 50 |
100 kVA
Section de câble par phase (mm2) | Section de câble neutre (mm2) | Section de câble PE (mm2) | |
---|---|---|---|
Entrée | 70 | 2x70 | 35 |
Bypass | 70 | 35 | |
Sortie | 70 | 2x70 | 35 |
Batterie | 2x70 | 2x70 | 70 |
Dissipation thermique
60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/h | W | BTU/h | W | BTU/h | |
Mode normal | 3 084 | 10 523 | 4 296 | 14 659 | 5 500 | 18 767 |
Mode batterie | 2 958 | 10 093 | 4 352 | 14 850 | 5 520 | 18 835 |
Mode ECO | 540 | 1 843 | 696 | 2 375 | 1 020 | 3 480 |
Caractéristiques des systèmes 208 V
Caractéristiques d'entrée
50 kVA | |||
---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||
Plage de tension d'entrée (V) | 180-272 à pleine charge* | ||
Plage de fréquence (Hz) | 40–70 | ||
Courant d'entrée nominal (A) | 159 | 152 | 143 |
Courant d'entrée maximal (A) | 170 | 163 | 154 |
Limitation du courant d'entrée (A) | 254 | ||
Distorsion harmonique totale (THDI) | < 3 % pour charges linéaires | ||
Facteur de puissance d'entrée | > 0,99 | ||
Tension nominale maximale en court-circuit | Icc=10 kA | ||
Protection | Fusible | ||
Montée en puissance | 12 secondes |
Caractéristiques du bypass
50 kVA | |||
---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||
Capacité de surcharge | 110 % pendant 60 minutes 130 % pendant 10 minutes 130–150 % pendant 1 minute |
||
Tension de bypass minimale (V) | 140 | 146 | 154 |
Tension de bypass maximale (V) | 250 | 260 | 275 |
Fréquence (Hz) | 50 ou 60 | ||
Plage de fréquence (%) |
± 1, ± 2, ± 4, ± 5, ± 10. La valeur par défaut est ±10 (sélectionnable par l'utilisateur). | ||
Courant nominal de bypass (A) | 147 | 141 | 133 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | Icw=10 kA |
Caractéristiques de sortie
50 kVA | |||
---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | ||
Capacité de surcharge* | 110 % pendant 60 minutes 125 % pendant 10 minutes 150 % pendant 1 minute |
||
Régulation de la tension de sortie | ± 1 % | ||
Réponse de charge dynamique | 20 millisecondes | ||
Facteur de puissance de sortie | 1,0 | ||
Courant de sortie nominal (A) | 144 | 139 | 131 |
Distorsion harmonique totale (THDU) | < 3 % pour une charge linéaire
de 100 % < 5 % pour une charge non-linéaire de 100 % |
||
Fréquence de sortie (Hz) | 50 ou 60 | ||
Vitesse de balayage (Hz/s) | Programmable : 0,5 à 2,0. La valeur par défaut est 0,5 | ||
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) | VFI-SS–111 | ||
Facteur de puissance de la charge | De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement | ||
Courant de court-circuit sortie | 330 A/200 ms |
Caractéristiques de la batterie
50 kVA | |
---|---|
Puissance de charge en % de puissance de sortie | 1-38,4 % |
Puissance de charge maximale (W) | 19 200 |
Tension nominale de la batterie (2x16 - 2x20 blocs) (V CC) | ± 192 à ± 240 |
Tension nominale flottante (2x16 - 2x20 blocs) (V CC) | ± 215,5 à ± 270 |
Tension de fin de décharge (2x16 - 2x20 blocs) (V CC) | ± 153,6 à ± 192 |
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (2x16 - 2x20 blocs) (A) | 140-112 |
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (2x16 - 2x20 blocs) (A) | 175-140 |
Compensation de température (par cellule)* | Programmable de 0 à 7 mV. La valeur par défaut est 0 mV |
Taux d'ondulation du courant | < 5 % C10 |
Protection amont préconisée
50 kW | ||
---|---|---|
Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur | NSX250F 36 kA CA 3P3D 200 A TMD C25F3TM200 | NSX160F 36 kA CA 3P3D 160 A TMD C16F3TM160 |
Paramètre In | 200 | 160 |
Paramètre Ir | 200 | 160 |
Paramètre Im | 1 000 | 1 250 (fixe) |
Sections de câbles recommandées
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 70 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-5-54.
Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
50 kVA
Section de câble par phase (mm2) | Section de câble neutre (mm2) | Section de câble PE (mm2) | |
---|---|---|---|
Entrée | 70 | 2x70 | 35 |
Bypass | 70 | 35 | |
Sortie | 70 | 2x70 | 35 |
Batterie | 70 | 70 | 35 |
Dissipation thermique
50 kVA
W | BTU/h | |
---|---|---|
Mode normal | 4 648 | 15 859 |
Mode batterie | 3 528 | 12 038 |
Mode ECO | 890 | 3 037 |
Recommandation des tailles de vis et cosses
Section de câble (mm²) | Taille de vis | Type de cosse |
---|---|---|
16 | M8 | KST TLK16-8 |
25 | M8 | KST TLK25-8 |
35 | M8 | KST TLK35-8 |
50 | M8 | KST TLK50-8 |
70 | M8 | KST TL70-8 |
Caractéristiques des couples de serrage
Taille de vis | Couple |
---|---|
M8 | 17,5 Nm |
Exigences concernant une solution de batterie d'un fournisseur tiers
Les coffrets disjoncteur batterie de Schneider Electric sont recommandés pour le raccordement de la batterie. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Schneider Electric.
Spécifications du disjoncteur batterie tiers
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les disjoncteurs batteries sélectionnés
doivent être équipés d'une fonctionnalité de déclenchement
instantané avec une bobine de déclenchement à manque
ou une bobine de déclenchement à déclencheur à
émission.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Caractéristiques minimales requises du disjoncteur batterie
Tension CC nominale du disjoncteur batterie > Tension de batterie normale | La tension normale de la configuration de la batterie est définie comme la tension nominale la plus élevée de la batterie. Elle peut être équivalente à la tension flottante qui peut être définie comme le nombre de blocs de batterie multiplié par le nombre de cellules multiplié par la tension flottante de la cellule. |
Courant CC nominal du disjoncteur batterie > Courant nominal de décharge de la batterie | Ce courant est contrôlé par l'ASI et doit inclure le courant de décharge maximal. Il s'agit généralement du courant à la fin de la décharge (tension CC minimale de fonctionnement ou en condition de surcharge ou une combinaison). |
Zones de raccordement CC | Trois zones de raccordement CC (+, -, N) pour les câbles CC sont requises. |
Contact de position AUX pour le contrôle | Un commutateur AUX doit être installé dans chaque disjoncteur batterie et raccordé à l'ASI. L'ASI peut contrôler un disjoncteur batterie. |
Fonctionnalité de coupure de court-circuit | Le pouvoir de coupure en cas de court-circuit doit être supérieur au courant continu de court-circuit de la configuration de batterie (la plus grande). |
Intensité minimale du courant de déclenchement | Le courant de court-circuit minimum pour déclencher le disjoncteur batterie doit correspondre à la configuration de batterie (la plus petite), pour que le disjoncteur se déclenche en cas de court-circuit, jusqu'à la fin de sa durée de vie. |
Conseils pour l'organisation des câbles de batterie
Dégagement
Caractéristiques environnementales
En fonctionnement | Entreposage | |
---|---|---|
Température | 0 °C à 40 °C Température optimale recommandée pour les batteries : 20 °C à 25 °C |
de -15 à 40 °C pour les systèmes
avec batteries de -25 à 55 °C pour les systèmes sans batteries |
Humidité relative | de 0 à 95 % sans condensation | |
Altitude Selon la norme CEI 62040–3 |
Facteur
de déclassement de puissance : 0-1 500 m : 1 000 1 500–2 000 m : 0,975 |
≤ 15 000 m au-dessus du niveau de la mer (ou dans un environnement avec une pression atmosphérique équivalente) |
Alarme sonore | < 65 dBA à pleine charge et à une température ambiante de 30 °C* | |
Catégorie de protection | IP20 (filtre anti-poussière standard) | |
Couleur | RAL 9003 |
Poids et dimensions de l'ASI
ASI | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
---|---|---|---|---|
60 kVA 400 V | 109 | 915 | 360 | 850 |
80 kVA 400 V | 140 | 915 | 360 | 850 |
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V | 145 | 915 | 360 | 850 |
Poids et dimensions de l'ASI avec emballage
ASI | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
---|---|---|---|---|
60 kVA 400 V | 133 | 1 140 | 475 | 965 |
80 kVA 400 V | 164 | 1 140 | 475 | 965 |
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V | 169 | 1 140 | 475 | 965 |
Conformité
Sécurité |
CEI 62040-1:2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Règles de sécurité CEI 62040-1 : 2008-6, 1re édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1 : Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI CEI 62040-1:2013-01, 1re édition, 1re modification |
EMC/EMI/RFI |
CEI 62040-2:2016, édition 3.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM). CEI 62040-2:2005-10, 2e édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM) |
Performances |
CEI 62040-3 : 2011-03, 2ème édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais |
Indications |
CE, RCM, EAC, DEEE, UKCA |
Transport |
ISTA 2B |
Degré de pollution |
2 |
Catégorie de surtension |
III |
Système de mise à la terre |
TN, TT ou IT |