사양
400V 시스템 사양
입력 사양
60kVA | 80kVA | 100kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
연결 | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
입력 전압 범위(V) | 342~477(100% 부하 상태)* | ||||||||
주파수 범위(Hz) | 40~70 | ||||||||
공칭 입력 전류(A) | 96 | 91 | 88 | 128 | 122 | 117 | 160 | 152 | 146 |
최대 입력 전류(A) | 109 | 104 | 100 | 154 | 146 | 141 | 186 | 177 | 170 |
입력 전류 제한(A) | 155 | 206 | 258 | ||||||
전 고조파 왜곡률(THDI) | 선형 부하 상태에서 <3% | ||||||||
입력 역률 | > 0.99 | ||||||||
최대 단락 정격 | Icc=10kA | ||||||||
보호 | 퓨즈 | ||||||||
램프인 | 7초 |
바이패스 사양
60kVA | 80kVA | 100kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
연결 | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
과부하 용량 | 110%에서 60분 130%에서 10분 130~150%에서 1분 |
||||||||
최소 바이패스 전압(V) | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 |
최대 바이패스 전압(V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||||||||
주파수 범위(%) |
±1, ±2, ±4, ±5, ±10. 기본값: ±10(사용자 선택 가능). | ||||||||
공칭 바이패스 전류(A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 | 152 | 144 | 139 |
최대 단락 회로 정격 | Icw=10kA |
출력 사양
60kVA | 80kVA | 100kVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
연결 | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
과부하 용량* | 110%에서 60분 125%에서 10분 150%에서 1분 |
||||||||
출력 전압 조정 | ±1% | ||||||||
동적 부하 응답 | 20밀리초 | ||||||||
출력 역률 | 1.0 | ||||||||
공칭 출력 전류(A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 | 152 | 144 | 139 |
전고조파 왜곡률(THDU) | 100% 밸런스 선형
부하 시 <2% 비선형 부하 시 <5% |
||||||||
출력 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||||||||
슬루레이트(Hz/초) | 프로그램 가능: 0.5~2.0 기본값은 0.5입니다. | ||||||||
출력 성능 분류(IEC/ EN62040-3 표준 기준) | VFI-SS–111 | ||||||||
부하 역률 | 경감 없이 0.5 선행~0.5 지연 | ||||||||
출력 단락 전류 | 210A/200ms | 330A/200ms | 330A/200ms |
배터리 사양
60kVA | 80kVA | 100kVA | |
---|---|---|---|
충전 전력(출력 전력의 %) | 1~20% | 1~30% | 1~24% |
최대 충전 전력(W) | 12000 | 24000 | 24000 |
공칭 배터리 전압(2x16~2x25개 블록)(VDC)* | ±192~±300 | ||
공칭 부동 전압(2x16~2x25개 블록)(VDC)* | ±215.5~±337.5 | ||
방전 종료 전압(2x16~2x25개 블록)(VDC) | ±153.6~±240 | ||
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(2x18~2x25개 블록)(A) | 147~105 | 196~140 | 245~175 |
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(2x18~2x25개 블록)(A) | 185~132 | 246~176 | 308~221 |
온도 보상(셀당)* | 0~7mV에서 설정 가능하며 기본값은 0mV입니다. | ||
리플 전류 | < 5% C10 |
권장 상위단 보호 장치
60kW | 80kW | 100kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | |
차단기 유형 | NSX160F 36kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 | NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 | NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 |
In 설정 | 125 | 100 | 160 | 160 | 200 | 160 |
Ir 설정 | 125 | 100 | 160 | 144 | 200 | 160 |
Im 설정 | 1250(고정) | 800(고정) | 1250(고정) | 1250(고정) | 1000 | 1250(고정) |
하위단 회로 차단기의 60KVA 선택성: 단락 후 8.7ms 회로 차단기 트립 이후 중단 없이 출력합니다. (회로 차단기 사양: iC65H-C-16A)
권장되는 케이블 크기
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 70mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 도전체
-
실내 온도 30°C
-
구리 도전체 사용
-
설치 방법 C
PE 크기는 IEC 60364-5-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.
실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 사용해야 합니다.
60 kVA
위상별 케이블 크기(mm2) | 중성선 케이블 크기(mm2) | PE 케이블 크기(mm2) | |
---|---|---|---|
입력 | 35 | 2x25 | 16 |
바이패스 | 25 | 16 | |
출력 | 25 | 2x25 | 16 |
배터리 | 50 | 50 | 25 |
80 kVA
위상별 케이블 크기(mm2) | 중성선 케이블 크기(mm2) | PE 케이블 크기(mm2) | |
---|---|---|---|
입력 | 50 | 2x50 | 25 |
바이패스 | 50 | 25 | |
출력 | 50 | 2x50 | 25 |
배터리 | 2x50 | 2x50 | 50 |
100 kVA
위상별 케이블 크기(mm2) | 중성선 케이블 크기(mm2) | PE 케이블 크기(mm2) | |
---|---|---|---|
입력 | 70 | 2x70 | 35 |
바이패스 | 70 | 35 | |
출력 | 70 | 2x70 | 35 |
배터리 | 2x70 | 2x70 | 70 |
열 방출
60kVA | 80kVA | 100kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W | BTU/hr | W | BTU/hr | W | BTU/hr | |
정상 모드 | 3084 | 10523 | 4296 | 14659 | 5500 | 18767 |
배터리 모드 | 2958 | 10093 | 4352 | 14850 | 5520 | 18835 |
ECO 모드 | 540 | 1843 | 696 | 2375 | 1020 | 3480 |
208V 시스템 사양
입력 사양
50kVA | |||
---|---|---|---|
전압(V) | 200 | 208 | 220 |
연결 | L1, L2, L3, N, PE | ||
입력 전압 범위(V) | 180~272(100% 부하 상태)* | ||
주파수 범위(Hz) | 40~70 | ||
공칭 입력 전류(A) | 159 | 152 | 143 |
최대 입력 전류(A) | 170 | 163 | 154 |
입력 전류 제한(A) | 254 | ||
전 고조파 왜곡률(THDI) | 선형 부하 상태에서 <3% | ||
입력 역률 | > 0.99 | ||
최대 단락 정격 | Icc=10kA | ||
보호 | 퓨즈 | ||
램프인 | 12초 |
바이패스 사양
50kVA | |||
---|---|---|---|
전압(V) | 200 | 208 | 220 |
연결 | L1, L2, L3, N, PE | ||
과부하 용량 | 110%에서 60분 130%에서 10분 130~150%에서 1분 |
||
최소 바이패스 전압(V) | 140 | 146 | 154 |
최대 바이패스 전압(V) | 250 | 260 | 275 |
주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||
주파수 범위(%) |
±1, ±2, ±4, ±5, ±10. 기본값: ±10(사용자 선택 가능). | ||
공칭 바이패스 전류(A) | 147 | 141 | 133 |
최대 단락 회로 정격 | Icw=10kA |
출력 사양
50kVA | |||
---|---|---|---|
전압(V) | 200 | 208 | 220 |
연결 | L1, L2, L3, N, PE | ||
과부하 용량* | 110%에서 60분 125%에서 10분 150%에서 1분 |
||
출력 전압 조정 | ±1% | ||
동적 부하 응답 | 20밀리초 | ||
출력 역률 | 1.0 | ||
공칭 출력 전류(A) | 144 | 139 | 131 |
전고조파 왜곡률(THDU) | 100% 선형 부하
시 <3% 100% 비선형 부하 시 <5% |
||
출력 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||
슬루레이트(Hz/초) | 프로그램 가능: 0.5~2.0 기본값은 0.5입니다. | ||
출력 성능 분류(IEC/ EN62040-3 표준 기준) | VFI-SS–111 | ||
부하 역률 | 경감 없이 0.5 선행~0.5 지연 | ||
출력 단락 전류 | 330A/200ms |
배터리 사양
50kVA | |
---|---|
충전 전력(출력 전력의 %) | 1~38.4% |
최대 충전 전력(W) | 19200 |
공칭 배터리 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) | ±192~±240 |
공칭 부동 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) | ±215.5~±270 |
방전 종료 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) | ±153.6~±192 |
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(2x16 ~ 2x20개 블록)(A) | 140-112 |
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(2x16 ~ 2x20개 블록)(A) | 175-140 |
온도 보상(셀당)* | 0~7mV에서 설정 가능하며 기본값은 0mV입니다. |
리플 전류 | < 5% C10 |
권장 상위단 보호 장치
50kW | ||
---|---|---|
입력 | 바이패스 | |
차단기 유형 | NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 |
In 설정 | 200 | 160 |
Ir 설정 | 200 | 160 |
Im 설정 | 1000 | 1250(고정) |
권장 케이블 크기
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 70mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 도전체
-
실내 온도 30°C
-
구리 도전체 사용
-
설치 방법 C
PE 크기는 IEC 60364-5-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.
실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 사용해야 합니다.
50 kVA
위상별 케이블 크기(mm2) | 중성선 케이블 크기(mm2) | PE 케이블 크기(mm2) | |
---|---|---|---|
입력 | 70 | 2x70 | 35 |
바이패스 | 70 | 35 | |
출력 | 70 | 2x70 | 35 |
배터리 | 70 | 70 | 35 |
열 방출
50kVA
W | BTU/hr | |
---|---|---|
정상 모드 | 4648 | 15859 |
배터리 모드 | 3528 | 12038 |
ECO 모드 | 890 | 3037 |
권장 볼트 및 케이블 러그
케이블 크기(mm²) | 볼트 크기 | 케이블 러그 유형 |
---|---|---|
16 | M8 | KST TLK16-8 |
25 | M8 | KST TLK25-8 |
35 | M8 | KST TLK35-8 |
50 | M8 | KST TLK50-8 |
70 | M8 | KST TL70-8 |
토크 사양
볼트 크기 | 토크 |
---|---|
M8 | 17.5Nm |
타사 배터리 솔루션 요구 사항
배터리 인터페이스의 경우 Schneider Electric의 배터리 차단기 박스를 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 Schneider Electric에 문의하십시오.
타사 배터리 차단기 요구 사항
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
선택한 모든 배터리
차단기에는 저전압
릴리스 코일 또는 전압
트립 릴리스 코일이
포함된 순간 트립 기능이
장착되어 있어야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
배터리 차단기에 대한 설계 요구 사항
배터리 차단기 정격 DC 전압 > 정상 배터리 전압 | 배터리 구성의 정상 전압은 가장 높은 정격 발생 배터리 전압으로 정의됩니다. 이는 배터리 블록 수 x 셀 수 x 셀 부동 전압으로 정의될 수 있는 부동 전압과 동일할 수 있습니다. |
배터리 차단기 정격 DC 전류 > 정격 방전 배터리 전류 | 이 전류는 UPS에 의해 제어되며 최대 방전 전류를 포함해야 합니다. 이는 일반적으로 방전 종료 시 전류입니다(최소 작동 DC 전압 또는 과부하 상태 또는 조합). |
DC 랜딩 | DC 케이블용 DC 랜딩(+, -, N) 3개가 필요합니다. |
모니터링을 위한 AUX 스위치 | 각 배터리 차단기에 하나의 AUX 스위치를 설치하고 UPS에 연결해야 합니다. UPS는 1개의 배터리 차단기를 모니터링할 수 있습니다. |
단락 차단 용량 | 단락 차단 용량은 (최대) 배터리 구성의 단락 DC 전류보다 높아야 합니다. |
최소 트립 전류 | 배터리 차단기를 트립하는 데 필요한 최소 단락 전류는 (최소) 배터리 구성과 일치해야만 수명이 다할 때까지 단락 발생 시 차단기가 트립됩니다. |
배터리 케이블 구성 안내
여유 공간
환경
작동 | 보관 | |
---|---|---|
온도 | 0°C ~ 40°C 배터리 권장 최적 온도: 20°C ~ 25°C |
배터리 포함 시스템의
경우 -15°C~40°C 배터리 미포함 시스템의 경우 -25°C~55°C |
상대 습도 | 0~95% 비응결 | |
IEC 62040–3에
따른 고도 |
전력
경감 계수: 0~1500 m: 1.000 1500~2000m: 0.975 |
해발 < 15000m(또는 동일한 기압 조건의 환경) |
소음 | 100% 부하에서 < 65dBA, 실내 온도 30°C* | |
보호 등급 | IP20(표준 먼지 필터) | |
색상 | RAL 9003 |
UPS 중량 및 크기
UPS | 중량(kg) | 높이(mm) | 너비(mm) | 깊이(mm) |
---|---|---|---|---|
60kVA 400V | 109 | 915 | 360 | 850 |
80kVA 400V | 140 | 915 | 360 | 850 |
100kVA 400V/50kVA 208V | 145 | 915 | 360 | 850 |
UPS 운송 중량 및 크기
UPS | 중량(kg) | 높이(mm) | 너비(mm) | 깊이(mm) |
---|---|---|---|---|
60kVA 400V | 133 | 1140 | 475 | 965 |
80kVA 400V | 164 | 1140 | 475 | 965 |
100kVA 400V/50kVA 208V | 169 | 1140 | 475 | 965 |
규정 준수
안전 |
IEC 62040-1:2017, Edition 2.0, UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 1: 안전 요구 사항 IEC 62040-1: 2008-6, 제1판 UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 1: UPS에 대한 일반 및 안전 요구 사항 IEC 62040-1:2013-01, 제1판 개정 1 |
EMC/EMI/RFI |
IEC 62040-2:2016, Edition 3.0, UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 2: EMC(전자기 호환성) 요구 사항 IEC 62040-2:2005-10, 제2판 UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 2: EMC(전자기 호환성) 요구 사항 |
성능 |
IEC 62040-3: 2011-03, 제2판 UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항을 지정하는 방법 |
표시 |
CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA |
운송 |
ISTA 2B |
오염도 |
2 |
과전압 범주 |
III |
접지 시스템 |
TN, TT 또는 IT |