990-5992D-024

Especificações

Especificações para sistemas 400 V

Especificações de entrada

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Intervalo de tensão de entrada (V) 342–477 a plena carga*
Faixa de frequência (Hz) 40–70
Corrente nominal de entrada (A) 96 91 88 128 122 117 160 152 146
Corrente máxima de entrada (A) 109 104 100 154 146 141 186 177 170
Limitação de corrente de entrada (A) 155 206 258
Distorção harmônica total (THDI) <3% para cargas lineares
Fator de potência de entrada > 0,99
Capacidade máxima de curto-circuito 10 kA RMS
Proteção Fusível
Rampa de partida 7 segundos

Especificações de bypass

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Capacidade de sobrecarga 110% por 60 minutos
130% por 10 minutos
130-150% por 1 minuto
Tensão mínima de bypass (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Tensão máxima de bypass (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Frequência (Hz) 50 ou 60

Faixa de frequência (Hz)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. O padrão é ±10 (selecionável pelo usuário).
Corrente nominal de bypass (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Capacidade máxima de curto-circuito 10 kA RMS

Especificações de saída

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensão (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Capacidade de sobrecarga * 110% por 60 minutos
125% por 10 minutos
150% por 1 minuto
Regulação de tensão de saída ± 1%
Resposta de carga dinâmica 20 milissegundos
Fator de potência de saída 1,0
Corrente nominal de saída (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) <3% com carga linear de 100%
<5% com carga não linear de 100%
Frequência de saída (Hz) 50 ou 60
Taxa de rotação (Hz/s) Programável: 0,5 a 2,0. O padrão é 0,5
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) VFI-SS–111
Fator de potência da carga 0,5 capacitivo a 0,5 indutivo sem redução da carga

Especificações da bateria

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensão de carregamento em % da potência de saída 1–20% 1–30% 1–24%
Energia máxima de carregamento (W) 12000 24000 24000
Tensão nominal da bateria (blocos 32–50*) (VDC) ± 192 a ± 300
Tensão de flutuação nominal (blocos 32–50*) (VDC) ± 215,5 a ± 337,5
Tensão de fim de descarga (32–50 blocos) (VDC) ± 153,6 a ± 240
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (36-50 blocos) (A) 147–105 196–140 245–175
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (36–50 blocos) (A) 185–132 246–176 308–221
Compensação de temperatura (por célula) * Programável de 0–7 mV. O padrão é 0 mV
Corrente de ripple < 5% C10

Proteção upstream recomendada

NOTE: No caso das diretivas locais que exigem disjuntores de 4 polos: Se o condutor neutro tiver que transportar uma corrente elevada, o disjuntor deve ser classificado de acordo com a corrente de neutro esperado devido à carga não linear linha-neutro.
  60 kW 80 kW 100 kW
  Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo do disjuntor NSX160F TM125D compacto (LV430631) NSX100F TM100D compacto (LV429630) NSX160F TM160D compacto (LV430630) NSX160F TM160D compacto (LV430630) NSX250F TM200D compacto (LV431631) NSX160F TM160D compacto (LV430630)
Configuração In 125 100 160 160 200 160
Configuração Ir 125 100 160 144 200 160
Configuração Im 800 (fixo) 800 (fixo) 1.250 (fixo) 1.250 (fixo) 1000 1.250 (fixo)

Bitola recomendada dos cabos

DANGER
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão máxima permitida do cabo é 70 mm².
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

As bitolas dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364–5–52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

O tamanho do PE se baseia na tabela 54.2 da IEC 60364–4–54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser usados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

Nobreak 60 kVA

  Bitola do cabo por fase (mm²) Neutro* Bitola do cabo (mm²) Bitola do cabo de PE (mm²)
Entrada 35 2x25 16
Bypass 25 16
Saída 25 2x25 16
Bateria 50 50 25

Nobreak 80 kVA

  Bitola do cabo por fase (mm²) Neutro* Bitola do cabo (mm²) Bitola do cabo de PE (mm²)
Entrada 50 2x50 25
Bypass 50 25
Saída 50 2x50 25
Bateria 2x50 2x50 50

Nobreak 100 kVA

  Bitola do cabo por fase (mm²) Neutro* Bitola do cabo (mm²) Bitola do cabo de PE (mm²)
Entrada 70 2x70 35
Bypass 70 35
Saída 70 2x70 35
Bateria 2x70 2x70 70

Dissipação de energia térmica

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  W BTU/h W BTU/h W BTU/h
Modo normal 3084 10523 4296 14659 5500 18767
Modo de bateria 2958 10093 4352 14850 5520 18835
Modo ECO 540 1843 696 2375 1.020 3480

Especificações para sistemas 208 V

Especificações de entrada

  50 kVA
Tensão (V) 200 208 220
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Intervalo da tensão de entrada (V) 180–272 a plena carga*
Intervalo de frequência (Hz) 40–70
Corrente nominal de entrada (A) 159 152 143
Corrente máxima de entrada (A) 170 163 154
Limitação da corrente de entrada (A) 254
Distorção harmônica total (THDI) <3% para cargas lineares
Fator de potência de entrada > 0,99
Capacidade máxima de curto-circuito 10 kA RMS
Proteção Fusível
Rampa de partida 12 segundos

Especificações de bypass

  50 kVA
Tensão (V) 200 208 220
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Capacidade de sobrecarga 110% por 60 minutos
130% por 10 minutos
130-150% por 1 minuto
Tensão mínima de bypass (V) 140 146 154
Tensão máxima de bypass (V) 250 260 275
Frequência (Hz) 50 ou 60

Faixa de frequência (Hz)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. O padrão é ±10 (selecionável pelo usuário).
Corrente nominal de bypass (A) 147 141 133
Capacidade máxima de curto-circuito 10 kA RMS

Especificações de saída

  50 kVA
Tensão (V) 200 208 220
Conexões L1, L2, L3, N, PE
Capacidade de sobrecarga * 110% por 60 minutos
125% por 10 minutos
150% por 1 minuto
Regulação de tensão de saída ± 1%
Resposta de carga dinâmica 20 milissegundos
Fator de potência de saída 1,0
Corrente nominal de saída (A) 144 139 131
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) <3% com carga linear de 100%
<5% com carga não linear a 100%
Frequência de saída (Hz) 50 ou 60
Taxa de rotação (Hz/s) Programável: 0,5 a 2,0. O padrão é 0,5.
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) VFI-SS–111
Fator de potência da carga 0,5 capacitivo a 0,5 indutivo sem redução da carga

Especificações da bateria

  50 kVA
Tensão de carregamento em % da potência de saída 1-38,4%
Energia máxima de carregamento (W) 19200
Tensão nominal da bateria (32-40 blocos) (VDC) ± 192 a ± 240
Tensão nominal de flutuação (32-40 blocos) (VDC) ± 215,5 a ± 270
Tensão de fim de descarga (32-40 blocos) (VDC) ± 153,6 a ± 192
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (32-40 blocos) (A) 140-112
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (32-40 blocos) (A) 175-140
Compensação de temperatura (por célula) * Programável de 0-7 mV. O padrão é 0 mV
Corrente de ripple < 5% C10

Proteção upstream recomendada

NOTE: No caso das diretivas locais que exigem disjuntores de 4 polos: Se o condutor neutro tiver que transportar uma corrente elevada, o disjuntor deve ser classificado de acordo com a corrente de neutro esperado devido à carga não linear linha-neutro.
  50 kW
  Entrada Bypass
Tipo do disjuntor Compact NSX250F TM200D (LV431631) Compact NSX160F TM160D (LV430630)
Configuração In 200 160
Configuração Ir 200 160
Configuração Im 1000 1.250 (fixo)

Seção recomendada dos cabos

DANGER
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão máxima permitida do cabo é 70 mm².
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

As seções dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364–5–52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

O tamanho do PE se baseia na tabela 54.2 da IEC 60364–4–54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser usados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

Nobreak de 50 kVA

  Seção do cabo por fase (mm²) * Seção do cabo de neutro (mm²) Seção do cabo de PE (mm²)
Entrada 70 2x70 35
Bypass 70 35
Saída 70 2x70 35
Bateria 70 70 35

Dissipação de energia térmica

50 kVA

  W BTU/h
Modo normal 4.648 15.859
Modo de bateria 3.528 12.038
Modo ECO 890 3.037

Conectores recomendados de parafusos e cabos

Bitola do cabo (mm²) Tamanho de parafuso Tipo de cabo
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 KST TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
70 M8 KST TL70-8

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M8 17,5 Nm

Requisitos de solução de baterias de terceiros

As caixas do disjuntor da bateria da Schneider Electric são recomendadas para a interface da bateria. Entre em contato com a Schneider Electric para obter mais informações.

Requisitos do disjuntor da bateria de terceiros

DANGER
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todos os disjuntores da bateria selecionados devem estar equipados com uma funcionalidade de desarme instantâneo com uma bobina de subtensão ou uma bobina de desarme.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
NOTE: Há mais fatores a serem considerados ao selecionar um disjuntor de bateria do que os requisitos listados abaixo. Entre em contato com a Schneider Electric para obter mais informações.

Requisitos da concepção do disjuntor da bateria

Tensão CC nominal do disjuntor da bateria > Tensão normal da bateria A tensão normal da configuração da bateria é definida como a tensão de bateria nominal mais alta. Isso pode ser equivalente à tensão de flutuação que pode ser definida como o número de blocos de bateria x número de células x tensão de flutuação da célula.
Corrente CC nominal do disjuntor de bateria> Corrente nominal de descarga da bateria Essa corrente é controlada pelo nobreak e deve incluir a corrente de descarga máxima. Será normalmente a corrente no final da descarga (tensão CC mínima de operação ou em condição de sobrecarga ou uma combinação).
Aterramentos CC São necessários três aterramentos CC (+, -, N) para os cabos CC.
Comutadores AUX para monitoramento Um comutador AUX deve ser instalado em cada disjuntor da bateria e conectado ao nobreak. O nobreak pode monitorar um disjuntor de bateria.
Capacidade de interrupção do curto-circuito A capacidade de interrupção do curto-circuito deve ser superior à corrente CC do curto-circuito da configuração (maior) da bateria.
Corrente mínima de desarme A corrente mínima do curto-circuito para desarme do disjuntor da bateria deve coincidir com a configuração (menor) da bateria, a fim de fazer o trip do disjuntor no caso de um curto-circuito, até o fim do período de sua vida útil.

Guia para organização de cabos de bateria

NOTE: Para baterias de terceiros, use apenas baterias de alta classificação para aplicações em nobreaks.
NOTE: Quando o banco de bateria for posicionado remotamente, a organização dos cabos é importante para reduz queda de tensão e indução. A distância entre o banco de bateria e o nobreak não deve exceder 200 m (656 pés). Entre em contato com a Schneider Electric para instalações com maiores distâncias.
NOTE: Para minimizar o risco de radiação eletromagnética, recomenda-se seguir as orientações abaixo e usar suportes metálicos aterrados.
Comprimento do cabo
< 30 m Não recomendado Aceitável Recomendado Recomendado
31–75 m Não recomendado Não recomendado Aceitável Recomendado
76–150 m Não recomendado Não recomendado Aceitável Recomendado
151–200 m Não recomendado Não recomendado Não recomendado Recomendado

Espaço livre

NOTE: As dimensões do espaço livre são publicadas somente para o fluxo de ar e o acesso para serviço. Consulte os códigos e normas de segurança local para requisitos adicionais em sua área local.

Opção A

NOTE: Se o nobreak for instalado sem acesso lateral, o comprimento dos cabos conectados ao nobreak deve permitir a rolagem do nobreak.

Opção B

Ambiental

  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 40 °C -15 °C a 40 °C para sistemas com baterias
-25 °C a 55 °C para sistemas sem baterias
Umidade relativa 0-95% sem condensação
Redução de carga de elevação de acordo com
IEC 62040–3
Fator de redução de carga:
0–1500 m: 1.000
1500–2000 m: 0,975
< 15.000 m acima do nível do mar (ou em um ambiente com pressão do ar equivalente)
Ruído audível <65 dBA a plena carga e uma temperatura ambiente de 30 °C*  
Classe de proteção IP20 (filtro de pó como padrão)
Cor RAL 9003

Pesos e dimensões do nobreak

Nobreak Peso (kg) Altura mm Largura mm Profundidade mm
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850

Pesos e dimensões de transporte do nobreak

Nobreak Peso (kg) Altura mm Largura mm Profundidade mm
60 kVA 400 V 133 1140 475 965
80 kVA 400 V 164 1140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1140 475 965
QR code for this page

Was this helpful?