設定
設定 |
預設值 |
可用設定 |
---|---|---|
LCD 對比度 |
60 |
0 至 100 |
日期及時間 |
05/07/2013 08:55:55 |
年份 > 2000 |
語言 |
英文 |
簡體中文、英文、義大利文、德文、俄文、西班牙文、巴西葡萄牙文及法文 |
輸入電壓 |
400 V |
380 V/400 V/415 V |
旁路電壓 |
400 V 用於 3:3 UPS |
380 V/400 V/415 V 用於 3:3 UPS |
輸入頻率 |
50 Hz |
60 Hz |
輸出電壓 |
400 V 用於
3:3 UPS |
380 V/400
V/415 V 用於 3:3 UPS |
輸出頻率 |
50 Hz |
60 Hz |
輸出相 |
3 用於
3:3 UPS |
3/1 |
自動 超頻 |
停用 |
啟用 |
自動維護 |
停用 |
啟用 |
系統模式 |
單一 |
並聯/節能/並聯節能/自然老化 |
聯合數目 |
1 |
1 至 4 |
系統 ID |
0 |
0 至 3 |
經調整輸出電壓 |
400 V 用於
3:3 UPS |
輸出電壓 ±10 V |
頻率迴轉率 |
2 Hz/s |
0.1 至 5.0 Hz/s |
頻率同步視窗 |
3 Hz |
0.5 至 5.0 Hz |
單色 LCD 顯示時間 (分) |
10 |
1/3/5/10/20/30 |
旁路電壓上限 (%) |
15 |
10/20/25 |
旁路電壓下限 (%) |
-20 |
-10/-15/-30/-40 |
旁路頻率限度 (Hz) |
±5 |
±1/±3/±5 |
放電終止後的系統重啟模式 |
正常 |
僅旁路/無輸出 |
風扇維護期 |
34560 小時 (48 個月) |
0 至 60000 小時 |
直流電容器維護期 |
34560 小時 (48 個月) |
0 至 60000 小時 |
保固期 |
9 個月 |
1 至 36 個月 |
交流電容器維護期 |
120 個月 |
60 至 120 個月 |
APS 維護期 |
84 個月 |
36 至 120 個月 |
濾塵器維護期 |
3 個月 |
0/3/4/5/12 個月 |
電池維護期 |
1440 天 (48 個月) |
100 至 3000 天 |
電池數目 |
32 適用於具備外部電池的
UPS |
32/34/36/38/40 |
電池電容 (AH) |
1 |
1 至 30000 |
每節電池浮充電壓 (V) |
2.25 |
2.10 至 2.35 |
每節電池快充電壓 (V) |
2.25 |
2.20 至 2.45 |
每節放電終止電壓,按 3 C 電流計算 (V) |
1.65 |
1.50 至 1.85 |
每節電池放電終止電壓,按 0.05 C 電流計算 (V) |
1.75 |
1.55 至 1.90 |
充電電流百分比限度 (%) |
10 |
1至 20 |
電池溫度補償 |
0 |
0 至 5 mV/℃ |
快充時限 |
12 小時 |
1 至 48 小時 |
自動超頻期 |
2160 小時 (3 個月) |
720 至 30000 小時, 在啟用自動超頻時可用 |
自動維護放電期 |
6480 小時 (9 個月) |
720 至 30000 小時, 在啟用自動維護時可用 |
臨界電池溫度 |
45℃ |
25℃ 至 70℃ |
臨界環境溫度 |
40℃ |
25℃ 至 70℃ |