990-91079E-005

Einstellungen

Einstellung

Standardwert

Verfügbare Einstellungen

LCD-Kontrast

60

0 bis 100

Datum und Zeit

05/07/2013 08:55:55

Jahr > 2000

Sprache

Englisch

Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Französisch

Eingangsspannung

400 V

380 V/400 V/415 V

Bypass-Spannung

400 V für 3:3-USV-Systeme
230 V für 3:1-USV-Systeme

380 V/400 V/415 V für 3:3-USV-Systeme
220 V/230 V/240 V für 3:1-USV-Systeme

Eingangsfrequenz

50 Hz

60 Hz

Ausgangsspannung

400 V für 3:3-USV-Systeme
230 V für 3:1-USV-Systeme

380 V/400 V/415 V für 3:3-USV-Systeme
220 V/230 V/240 V für 3:1-USV-Systeme

Ausgangsfrequenz

50 Hz

60 Hz

Ausgangsphase

3 für 3:3-USV-Systeme
1 für 3:1-USV-Systeme

3/1

Autom.  Starkldg 

Deaktivieren

Aktivieren

Auto maint (Autom. Wart.)

Deaktivieren

Aktivieren

Systemmodus

einfach

parallel/ECO/parallel ECO/self aging (automatische Alterung)

Einheitsnummer

1

1 bis 4

System-ID

0

0 bis 3

Angepasste Ausgangsspannung

400 V für 3:3-USV-Systeme
230 V für 3:1-USV-Systeme

Ausgangsspannung ±10 V

Frequency slew rate (Frequenzanstiegsrate)

2 Hz/s

0,1 bis 5,0 Hz/s

Frequenzsynchronisierungsfenster

3 Hz

0,5 bis 5,0 Hz

Monochrom-LCD-Zeit (Min)

10

1/3/5/10/20/30

Obergrenze Bypass-Spannung (%)

15

10/20/25

Untergrenze Bypass-Spannung (%)

-20

 -10/-15/-30/-40

Bypass-Frequenz begrenzt (Hz)

±5

±1/±3/±5

Modus Systemneustart nach Ende des Entladezyklus

Normal

Nur Bypass/kein Ausgang

Lüfterwartungsintervall

34.560 Stunden (48 Monate)

0 bis 60.000 Stunden

Wartungsintervall für DC-Kondensator

34.560 Stunden (48 Monate)

0 bis 60.000 Stunden

Garantiezeitraum

9 Monate

1 bis 36 Monate

Wartungsintervall für AC-Kondensator

120 Monate

60 bis 120 Monate

APS-Wartungsintervall

84 Monate

36 bis 120 Monate

Wartungsintervall für Staubfilter

3 Monate

0/3/4/5/12 Monate

Batteriewartungsintervall

1440 Tage (48 Monate)

100 bis 3000 Tage

Batterienummer

32 für USV-Systeme für externe Batterien
40 für USV-Systeme mit internen Batterien

32/34/36/38/40

Batterie AH

1

1 bis 30.000

Erhaltungsladungsspannung/Zelle (V)

2,25

2,10 bis 2,35

Starkladespannung/Zelle (V)

2,25

2,20 bis 2,45

Spannung am Ende des Entladezyklus/Zelle bei 3 C Strom (V)

1,65

1,50 bis 1,85

Spannung am Ende des Entladezyklus/Zelle bei 0,05 C Strom (V)

1,75

1,55 bis 1,90

Grenzwert Ladestrom Prozent (%)

10

1 bis 20

Batterietemperatur-Kompensation

0

0 bis 5 mV/℃

Zeitraum für Starkladung

12 Stunden

1 bis 48 Stunden

Starkladungsintervall

2.160 Stunden (3 Monate)

720 bis 30.000 Stunden,  verfügbar wenn automatische Starkladung aktiviert ist

Intervall für Entladung zur automatischen Wartung

6.480 Stunden (9 Monate)

720 bis 30.000 Stunden,  verfügbar wenn automatische Wartung aktiviert ist

Kritische Batterietemperatur

45 ℃

25 ℃ bis 70 ℃

Kritische Betriebstemperatur

40 ℃

25 ℃ bis 70 ℃

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?