990-91079E-028

Настройки

Настройка

Значение по умолчанию

Доступные настройки

Контрастность

60

от 0 до 100

Дата и время

05/07/2013 08:55:55

Год > 2000

Язык

Английский

Китайский упрощенный, английский, итальянский, немецкий, русский, испанский, бразильский португальский и французский

Входное напряжение

400 В

380 В/400 В/415 В

Напряжение байпаса

400 В для ИБП 3:3
230 В для ИБП 3:1

380 В/400 В/415 В для ИБП 3:3
220 В/230 В/240 В для ИБП 3:1

Входная частота

50 Гц

60 Гц

Выходное напряжение

400 В для ИБП 3:3
230 В для ИБП 3:1

380 В/400 В/415 В для ИБП 3:3
220 В/230 В/240 В для ИБП 3:1

Выходная частота

50 Гц

60 Гц

Выходная фаза

3 для ИБП 3:3
1 для ИБП 3:1

3/1

Автоматическая  ускоренная зарядка 

отключить

включить

Авто обсл.

отключить

включить

Режим системы

одиночная

параллельная/ECO/параллельная ECO/самоизнос

Номер устройства

1

от 1 до 4

Идентификатор системы

0

от 0 до 3

Отрегулированное выходное напряжение

400 В для ИБП 3:3
230 В для ИБП 3:1

Выходное напряжение ±10 В

Скорость нарастания частоты

2 Гц/с

от 0,1 до 5,0 Гц/с

Окно синхронизации частоты

3 Гц

от 0,5 до 5,0 Гц

Время монохромного ЖК дисплея (мин.)

10

1/3/5/10/20/30

Верхний предел напряжения байпаса (%)

15

10/20/25

Нижний предел напряжения байпаса (%)

-20

 -10/-15/-30/-40

Ограничение частоты байпаса (Гц)

±5

±1/±3/±5

Режим перезапуска системы после окончания разряда

Нормальный

только байпас/без подачи выходного напряжения

Период обслуживания вентилятора

34 560 часов (48 месяцев)

от 0 до 60 000 часов

Период обслуживания конденсатора постоянного тока

34 560 часов (48 месяцев)

от 0 до 60 000 часов

гарантийный срок

9 месяцев

от 1 до 36 месяцев

Период обслуживания конденсатора переменного тока

120 месяцев

от 60 до 120 месяцев

Период обслуживания APS

84 месяца

от 36 до 120 месяцев

Период обслуживания пылевого фильтра

3 месяца

0/3/4/5/12 месяцев

Период обслуживания батареи

1440 дней (48 месяцев)

от 100 до 3000 дней

Количество батарей

32 для ИБП с внешними батареями
40 для ИБП с внутренними батареями

32/34/36/38/40

Емкость батареи, ампер-часы

1

от 1 до 30 000

Напряжение непрерывного заряда/элемент (В)

2,25

от 2,10 до 2,35

Напряжение ускоренной зарядки/элемент (В)

2,25

от 2,20 до 2,45

Напряжение в конце разряда/элемент при токе 3 С (В)

1,65

от 1,50 до 1,85

Напряжение в конце разряда/элемент при токе 0,05 С (В)

1,75

от 1,55 до 1,90

Мощность зарядного устройства (%)

10

от 1 до 20

Компенсация температуры батареи

0

от 0 до 5 мВ/℃

Предел времени ускоренной зарядки

12 часов

от 1 до 48 часов

Период автоматической ускоренной зарядки

2160 часов (3 месяца)

от 720 до 30 000 часов,  доступно при включении автоматической ускоренной зарядки

Период тестового разряда батарей при автоматическом обслуживании

6480 часов (9 месяцев)

от 720 до 30 000 часов,  доступно при включении автоматического обслуживания

Критическая температура батареи

45 ℃

от 25 ℃ до 70 ℃

Критическая температура окружающей среды

40 ℃

от 25 ℃ до 70 ℃

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?