990–5911A–018

バッテリーの要件

バッテリータイプ VRLA
最小可燃性定格 HB
バッテリーラック 4個(サイズ: 657 x 767 mm)
ラックあたりの最大重量 300 kg
キャビネットあたりの最大重量 1200 kg
バッテリーラック間の高さ 340 mm
バッテリーの最大の高さ(バッテリー端子を含む) 240 mm
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?